Menu Search

Tapones protectores paralelos

En stock

Los tapones protectores paralelos son tapones de uso general que se utilizan para proteger una variedad de aplicaciones.

La gama de elastómeros termoplásticos se recomienda para aplicaciones donde se requiera resistencia al ácido. La gama de PVC es muy resistente al agrietamiento y, por tanto, ideal para aplicaciones roscadas. La gama de vinilo verde funciona bien con aplicaciones donde haya presencia de aceites y grasas.

Presenta un diseño de pared paralela o recta que garantiza un ajuste seguro y firme al tiempo que evita la entrada de contaminantes, polvo o residuos, daños, corrosión o humedad durante el almacenamiento y el envío.

  • El diseño paralelo garantiza un ajuste seguro y firme al tiempo que evita la entrada de contaminantes o residuos y la corrosión durante el almacenamiento y el envío.
  • Fáciles de instalar y extraer, y proporcionan un acabado limpio.
  • Adecuados para varias aplicaciones, incluyendo de automoción, de fabricación y comerciales.
Material: TPE, GTP, TPE/TPV, PEBD, TPE - PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinilo Color: Negro, Rojo, Natural, Verde Código De La Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
490 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Color Material Dirección de arrastre d H Tipo Compra
0,2882 € - 0,6372 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0 mm
Negro
TPE/TPV – PIR
No Tab
16.0 mm
12.5
5
0,3721 € - 0,8227 € 1600 En stock
30.0 mm
Negro
TPE/TPV – PIR
No Tab
20.0 mm
12.5
5
0,3491 € - 0,7719 € 208800 En stock
29.0 mm
Negro
TPE/TPV – PIR
No Tab
19.0 mm
12.5
5
0,1461 € - 0,3231 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.0 mm
Negro
TPE/TPV – PIR
No Tab
15.0 mm
12.5
5
0,1461 € - 0,1539 € 4679 En stock
35.5 mm
Natural
PEBD
31.4 mm
8.5
4
0,1665 € - 0,1752 € 3645 En stock
43.1 mm
Natural
PEBD
39.1 mm
8.5
4
0,2314 € - 0,2435 € 1493 En stock
46.4 mm
Natural
PEBD
42.6 mm
5.8
4
0,2057 € - 0,4547 € 2350 En stock
32.0 mm
Negro
PVC
22.0 mm
12.5
0,226 € - 0,4996 € 200 En stock
36.0 mm
Negro
PVC
26.0 mm
14.5
0,138 € - 0,1453 € 2109 En stock
52.0 mm
Natural
PEBD
47.0 mm
10.0
4
0,117 € - 0,2587 € 1400 En stock
32.0 mm
Natural
PEBD
28.0 mm
8.5
4
1,072 € - 2,3696 € 1150 En stock
57.0 mm
Negro
TPE/TPV – PIR
No Tab
47.0 mm
20.5
5
0,0342 € - 0,0756 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
Natural
PEBD
6.0 mm
4.5
4
0,0221 € - 0,049 € 60000 En stock
12.0 mm
Natural
PEBD
8.0 mm
4.5
4
0,0389 € - 0,0861 € 20000 En stock
14.0 mm
Natural
PEBD
10.0 mm
5.5
4
0,0253 € - 0,0559 € 5000 En stock
15.8 mm
Natural
PEBD
12.0 mm
5.5
4
0,031 € - 0,0685 € 230600 En stock
18.0 mm
Natural
PEBD
14.0 mm
5.3
4
0,0315 € - 0,0697 € 32500 En stock
20.0 mm
Natural
PEBD
16.0 mm
6.3
4
0,1008 € - 0,2229 € 7200 En stock
20.0 mm
Negro
PVC
12.0 mm
10.5
0,1055 € - 0,2333 € 580 En stock
21.0 mm
Negro
PVC
13.0 mm
12.5
  • de 25
Tapón antimusgo 16.0 mm 24.0 mm 12.5 mm TPE/TPV – PIR Negro

10083215

Rango de precios
0,6372 € - 0,2882 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    24.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    12.9 mm
  • Material
    TPE/TPV – PIR
Tapón antimusgo 20.0 mm 30.0 mm 12.5 mm TPE/TPV – PIR Negro

10083253

Rango de precios
0,8227 € - 0,3721 €

Niveles de existencias
1600 En stock
Atributos
  • D
    30.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    17.2 mm
  • Material
    TPE/TPV – PIR
Tapón antimusgo 19.0 mm 29.0 mm 12.5 mm TPE/TPV – PIR Negro

10083246

Rango de precios
0,7719 € - 0,3491 €

Niveles de existencias
208800 En stock
Atributos
  • D
    29.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    16.1 mm
  • Material
    TPE/TPV – PIR
Tapón antimusgo 15.0 mm 23.0 mm 12.5 mm TPE/TPV – PIR Negro

10083208

Rango de precios
0,3231 € - 0,1461 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    12.2 mm
  • Material
    TPE/TPV – PIR
Tapón protector paralelo 31.4 mm 35.5 mm 8.5 mm PEBD Natural

10258347

Rango de precios
0,1539 € - 0,1461 €

Niveles de existencias
4679 En stock
Atributos
  • D
    35.5 mm
  • d
    31.4 mm
  • ID
    30.2 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Natural
Tapón protector paralelo 39.1 mm 43.1 mm 8.5 mm PEBD Natural

10258385

Rango de precios
0,1752 € - 0,1665 €

Niveles de existencias
3645 En stock
Atributos
  • D
    43.1 mm
  • d
    39.1 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Natural
Tapón protector paralelo 42.6 mm 46.4 mm 5.8 mm PEBD Natural

10258422

Rango de precios
0,2435 € - 0,2314 €

Niveles de existencias
1493 En stock
Atributos
  • D
    46.4 mm
  • d
    42.6 mm
  • ID
    41.4 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Natural
Tapón antimusgo 22.0 mm 32.0 mm 12.5 mm PVC Negro

10086179

Rango de precios
0,4547 € - 0,2057 €

Niveles de existencias
2350 En stock
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    19.0 mm
  • Material
    PVC
Tapón antimusgo 26.0 mm 36.0 mm 14.5 mm PVC Negro

10086216

Rango de precios
0,4996 € - 0,226 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • D
    36.0 mm
  • d
    26.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • ID
    23.5 mm
  • Material
    PVC
Tapón protector paralelo 47.0 mm 52.0 mm 10.0 mm PEBD Natural

10103296

Rango de precios
0,1453 € - 0,138 €

Niveles de existencias
2109 En stock
Atributos
  • D
    52.0 mm
  • d
    47.0 mm
  • ID
    45.5 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Natural
Tapón protector paralelo 28.0 mm 32.0 mm 8.5 mm PEBD Natural

10084090

Rango de precios
0,2587 € - 0,117 €

Niveles de existencias
1400 En stock
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • d
    28.0 mm
  • ID
    25.5 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Natural
Tapón antimusgo 47.0 mm 57.0 mm 20.5 mm TPE/TPV – PIR Negro

10085127

Rango de precios
2,3696 € - 1,072 €

Niveles de existencias
1150 En stock
Atributos
  • D
    57.0 mm
  • d
    47.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • ID
    43.2 mm
  • Material
    TPE/TPV – PIR
Tapón protector paralelo 6.0 mm 10.0 mm 4.5 mm PEBD Natural

10083680

Rango de precios
0,0756 € - 0,0342 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    10.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Natural
Tapón protector paralelo 8.0 mm 12.0 mm 4.5 mm PEBD Natural

10083727

Rango de precios
0,049 € - 0,0221 €

Niveles de existencias
60000 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • ID
    6.5 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Natural
Tapón protector paralelo 10.0 mm 14.0 mm 5.5 mm PEBD Natural

10083765

Rango de precios
0,0861 € - 0,0389 €

Niveles de existencias
20000 En stock
Atributos
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • ID
    8.5 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Natural
Tapón protector paralelo 12.0 mm 15.8 mm 5.5 mm PEBD Natural

10083802

Rango de precios
0,0559 € - 0,0253 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • D
    15.8 mm
  • d
    12.0 mm
  • ID
    10.5 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Natural
Tapón protector paralelo 14.0 mm 18.0 mm 5.3 mm PEBD Natural

10083840

Rango de precios
0,0685 € - 0,031 €

Niveles de existencias
230600 En stock
Atributos
  • D
    18.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Natural
Tapón protector paralelo 16.0 mm 20.0 mm 6.3 mm PEBD Natural

10083888

Rango de precios
0,0697 € - 0,0315 €

Niveles de existencias
32500 En stock
Atributos
  • D
    20.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • ID
    14.0 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Natural
Tapón protector paralelo 12.0 mm 20.0 mm 10.5 mm PVC Negro

10086070

Rango de precios
0,2229 € - 0,1008 €

Niveles de existencias
7200 En stock
Atributos
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Material
    PVC
Tapón protector paralelo 13.0 mm 21.0 mm 12.5 mm PVC Negro

10086087

Rango de precios
0,2333 € - 0,1055 €

Niveles de existencias
580 En stock
Atributos
  • D
    21.0 mm
  • d
    13.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    10.2 mm
  • Material
    PVC