These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.
It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
La lengüeta ergonómica facilita la colocación y la extracción.Se ofrecen en silicona, un material reutilizable resistente a altas temperaturas, o en EPDM, un material reutilizable y económico con menos calor pero excelente resistencia química.Se utilizan en diversas aplicaciones, incluyendo las industrias hidráulica, neumática y de ingeniería en general. Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Rojo Código De La Serie: SR1009
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | Medida de la rosca | PD | Color | Material | H | L | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7226 € - 1,5977 € | 7600 En stock |
2.594 in
65.9 mm
|
M52 x 2;0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Rojo
|
PEBD
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
||
| 0,5033 € - 1,1129 € | 3500 En stock |
2.547 in
64.7 mm
|
M42 x 2;0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Rojo
|
PEBD
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
| 0,1529 € - 0,338 € | 3800 En stock |
1.307 in
33.2 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rojo
|
PEBD
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 0,1489 € - 0,3291 € | 13815 En stock |
0.929 in
23.6 mm
|
M16 x 1;5
|
0.059 in
1.5 mm
|
Rojo
|
PEBD
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0856 € - 0,1893 € | 1500 En stock |
0.949 in
24.1 mm
|
3/8 in - 19 BSP/GAS
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rojo
|
PEBD
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,1407 € - 0,3111 € | 7250 En stock |
1.189 in
30.2 mm
|
5/8 in - 14 BSP/GAS
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rojo
|
PEBD
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0948 € - 0,2096 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in - 20 UNF/JIC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rojo
|
PEBD
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,2422 € - 0,5356 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.571 in
39.9 mm
|
M30 x 2;0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Rojo
|
PEBD
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1773 € - 0,3919 € | 1200 En stock |
1.335 in
33.9 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Rojo
|
PEBD
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,4223 € - 0,9334 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.795 in
45.6 mm
|
M36 x 2;0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Rojo
|
PEBD
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,2233 € - 0,4937 € | 8557 En stock |
1.583 in
40.2 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
0.433 in
11.0 mm
|
Rojo
|
PEBD
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,2436 € - 0,5385 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.587 in
40.3 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Rojo
|
PEBD
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1264 € - 0,2794 € | 3875 En stock |
1.051 in
26.7 mm
|
3/4 in - 16 UNF/JIC
|
0.63 in
16.0 mm
|
Rojo
|
PEBD
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,1515 € - 0,335 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.161 in
29.5 mm
|
M20 x 1;5
|
0.059 in
1.5 mm
|
Rojo
|
PEBD
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1475 € - 0,3261 € | 5287 En stock |
1.173 in
29.8 mm
|
7/8 in - 14 UNF/JIC
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rojo
|
PEBD
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0768 € - 0,1699 € | 4500 En stock |
0.807 in
20.5 mm
|
1/4 in - 19 BSP/GAS
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rojo
|
PEBD
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,5548 € - 1,2267 € | 4120 En stock |
2.276 in
57.8 mm
|
M45 x 2;0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Rojo
|
PEBD
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 0,1003 € - 0,2216 € | 4000 En stock |
0.843 in
21.4 mm
|
9/16 in - 18 UNF/JIC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Rojo
|
PEBD
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,1475 € - 0,3261 € | 15600 En stock |
0.846 in
21.5 mm
|
M14 x 1;5
|
0.059 in
1.5 mm
|
Rojo
|
PEBD
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1516 € - 0,3351 € | 3200 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rojo
|
PEBD
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar