Pipe caps son tapas protectoras de bajo costo y acabado de alta calidad ideales para tubos y tuberías. Estos tapones de ajuste a presión están diseñados para evitar la entrada de contaminantes como la suciedad, la humedad y la corrosión durante el almacenamiento, el transporte y los procesos de fabricación. Se ajustan fácilmente y se pueden quitar, ya sea mediante equipos automatizados o manualmente.
Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRTXTPCR
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tamaño nominal de la tubería | H | d | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0315 € - 0,049 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 0,0495 € - 0,077 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1/8"
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0495 € - 0,077 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 0,0567 € - 0,0882 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 0,0585 € - 0,091 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,063 € - 0,098 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8,10 € - 9,00 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16"
|
2.492 in
63.3 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 11,25 € - 17,50 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20"
|
2.657 in
67.5 mm
|
20 in
508.0 mm
|
||
| 0,99 € - 1,10 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 2,34 € - 2,60 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 2,34 € - 3,64 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 4,014 € - 6,244 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10"
|
2.031 in
51.6 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| 4,014 € - 4,46 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 5,85 € - 6,50 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14"
|
2.236 in
56.8 mm
|
14 in
355.6 mm
|
||
| 8,10 € - 12,60 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18"
|
2.539 in
64.5 mm
|
18 in
457.2 mm
|
||
| 0,504 € - 0,784 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.402 in
35.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,504 € - 0,784 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 0,747 € - 1,162 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 0,747 € - 0,83 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 0,747 € - 0,83 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar