10313169
FLS065B
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
200 - 999 | 0,4551 € |
1000 + | 0,4321 € |
Colour | Black |
---|---|
Full Material | Polyvinyl Chloride |
Compatible Bolt Hole Size | 54 mm |
Compatible Bolt Hole Size | 2.126 in |
Height Under Flange | 50.8 mm |
Height Under Flange | 2 in |
Outside Diameter | 54.9 mm |
Outside Diameter | 2.161 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar