10313138
FLS050B
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
40 - 399 | 0,751 € |
400 - 1999 | 0,3577 € |
2000 + | 0,34 € |
Colour | Black |
---|---|
Full Material | Polyvinyl Chloride |
Compatible Bolt Hole Size | 44.5 mm |
Compatible Bolt Hole Size | 1.752 in |
Height Under Flange | 43.2 mm |
Height Under Flange | 1.701 in |
Outside Diameter | 45 mm |
Outside Diameter | 1.772 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar