Menu Search

Flange Protector Retainer Plug 38.4 mm PVC

This Flange Protector Retainer Plug is used to secure Flange Protection Discs to the pipe flange assembly.
Referencia de Essentra:

10313114

Número de pieza del fabricante:

FLS040B

1620 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
75 - 749 0,5548 €
750 - 3749 0,2641 €
3750 + 0,2509 €
Paquete estándar: 750

Solicitar en múltiplos de 75

Precio total:

41,61 €

75 x 0,5548 €

Añadir muestra +

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Colour Black
Full Material Polyvinyl Chloride
Compatible Bolt Hole Size 38.4 mm
Height Under Flange 43.9 mm
Outside Diameter 39.2 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros