Menu Search

Tapones de protección roscados

En stock

Tapones roscados de protección diseñados para su uso en roscas BSP y de gas. Protege las roscas y los racores de daños y contaminantes durante la producción, el almacenamiento y el envío. El diseño de la cabeza moleteada permite una fácil instalación y extracción manual en tubos y tuberías, simplemente girando.Presentan un diseño de cabeza moleteada que facilita su instalación y retirada con la mano, girándolos sobre el tubo o la tubería.El tapón de protección protege de contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.Se utilizan en diversas aplicaciones, incluyendo las industrias hidráulica, neumática y de ingeniería en general. Material: PEBD, Nylon 6 Color: Rojo, Natural Código De La Serie: SR1002, SR5757, SR1054

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
63 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Medida de la rosca Color H L Estándar de rosca Tipo Compra
0,1136 € - 0,2513 € 500 En stock
18.5 mm
M12 x 1;0
Rojo
16.7 mm
10.7 mm
Métrica
2
0,074 € - 0,1636 € 2500 En stock
21.0 mm
3/8 in - 19 BSP
Rojo
12.3 mm
6.3 mm
BSP
0,6779 € - 1,4991 € 4000 En stock
73.7 mm
2 in - 11 BSP/GAS
Rojo
28.2 mm
10.7 mm
2
0,2544 € - 0,5625 € 2250 En stock
38.0 mm
7/8 in - 14 BSP/GAS
Rojo
31.6 mm
13.5 mm
2
0,5345 € - 1,1817 € 4921 En stock
55.2 mm
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
Rojo
27.7 mm
10.8 mm
2
0,1085 € - 0,2399 € 5116 En stock
27.0 mm
1/2 in - 14 BSP
Rojo
12.8 mm
6.8 mm
BSP
0,1542 € - 0,341 € 4410 En stock
31.3 mm
5/8 in - 14 BSP/GAS
Rojo
32.3 mm
13.9 mm
2
0,0833 € - 0,1843 € 6000 En stock
16.4 mm
1/8 in - 18 BSP/GAS
Rojo
14.7 mm
4.2 mm
2
1,6644 € - 3,6812 € 8820 En stock
41.0 mm
G 1
Natural
21.0 mm
11.0 mm
BSP
3
0,1854 € - 0,4098 € 8750 En stock
28.0 mm
5/8 in - 14 BSP
Rojo
15.6 mm
9.6 mm
BSP
0,1664 € - 0,368 € 8000 En stock
32.3 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
Rojo
28.0 mm
11.0 mm
2
0,138 € - 0,3051 € 9350 En stock
28.0 mm
1/2 in - 14 BSP/GAS
Rojo
17.0 mm
10.7 mm
2
0,0933 € - 0,2064 € 23935 En stock
22.2 mm
3/8 in - 19 BSP/GAS
Rojo
12.0 mm
5.5 mm
2
0,157 € - 0,347 € 4600 En stock
22.0 mm
M16 x 1;5
Rojo
17.2 mm
13.5 mm
Métrica
2
0,2733 € - 0,6044 € 3450 En stock
39.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
Rojo
27.3 mm
16.0 mm
UNF
2
0,0931 € - 0,2058 € 12500 En stock
17.4 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
Rojo
27.1 mm
11.0 mm
UNF
2
0,1038 € - 0,2294 € 12758 En stock
18.5 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
Rojo
15.3 mm
10.5 mm
UNF
2
0,1434 € - 0,3171 € 9400 En stock
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
Rojo
32.5 mm
13.8 mm
UNF
2
0,0789 € - 0,1744 € 4000 En stock
14.8 mm
5/16 in - 24 UNF/JIC
Rojo
19.7 mm
7.4 mm
UNF
2
0,0837 € - 0,1851 € 7500 En stock
13.7 mm
3/8 in - 24 UNF/JIC
Rojo
23.5 mm
9.5 mm
UNF
2
  • de 4
Tapón roscado M12 x 1;0 18.5 mm 10.7 mm PEBD Rojo

10082973

Rango de precios
0,2513 € - 0,1136 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • D
    18.5 mm
  • H
    16.7 mm
  • L
    10.7 mm
  • Medida de la rosca
    M12 x 1;0
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón roscado 3/8 in - 19 BSP 21.0 mm 6.3 mm PEBD Rojo

10068540

Rango de precios
0,1636 € - 0,074 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • D
    21.0 mm
  • H
    12.3 mm
  • L
    6.3 mm
  • Medida de la rosca
    3/8 in - 19 BSP
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón roscado 2 in - 11 BSP/GAS 73.7 mm 10.7 mm PEBD Rojo

10071137

Rango de precios
1,4991 € - 0,6779 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • D
    73.7 mm
  • H
    28.2 mm
  • L
    10.7 mm
  • Medida de la rosca
    2 in - 11 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tapón roscado 7/8 in - 14 BSP/GAS 38.0 mm 13.5 mm PEBD Rojo

10082386

Rango de precios
0,5625 € - 0,2544 €

Niveles de existencias
2250 En stock
Atributos
  • D
    38.0 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Medida de la rosca
    7/8 in - 14 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tapón roscado 1 1/2 in - 11 BSP/GAS 55.2 mm 10.8 mm PEBD Rojo

10081822

Rango de precios
1,1817 € - 0,5345 €

Niveles de existencias
4921 En stock
Atributos
  • D
    55.2 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Medida de la rosca
    1 1/2 in - 11 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tapón roscado 1/2 in - 14 BSP 27.0 mm 6.8 mm PEBD Rojo

10068557

Rango de precios
0,2399 € - 0,1085 €

Niveles de existencias
5116 En stock
Atributos
  • D
    27.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.8 mm
  • Medida de la rosca
    1/2 in - 14 BSP
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón roscado 5/8 in - 14 BSP/GAS 31.3 mm 13.9 mm PEBD Rojo

10071199

Rango de precios
0,341 € - 0,1542 €

Niveles de existencias
4410 En stock
Atributos
  • D
    31.3 mm
  • H
    32.3 mm
  • L
    13.9 mm
  • Medida de la rosca
    5/8 in - 14 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tapón roscado 1/8 in - 18 BSP/GAS 16.4 mm 4.2 mm PEBD Rojo

10071663

Rango de precios
0,1843 € - 0,0833 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • D
    16.4 mm
  • H
    14.7 mm
  • L
    4.2 mm
  • Medida de la rosca
    1/8 in - 18 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tapón roscado G 1 41.0 mm 11.0 mm Nylon 6 Natural

10182765

Rango de precios
3,6812 € - 1,6644 €

Niveles de existencias
8820 En stock
Atributos
  • D
    41.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Medida de la rosca
    G 1
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón roscado 5/8 in - 14 BSP 28.0 mm 9.6 mm PEBD Rojo

10071397

Rango de precios
0,4098 € - 0,1854 €

Niveles de existencias
8750 En stock
Atributos
  • D
    28.0 mm
  • H
    15.6 mm
  • L
    9.6 mm
  • Medida de la rosca
    5/8 in - 14 BSP
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón roscado 3/4 in - 14 BSP/GAS 32.3 mm 11.0 mm PEBD Rojo

10071946

Rango de precios
0,368 € - 0,1664 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • D
    32.3 mm
  • H
    28.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Medida de la rosca
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tapón roscado 1/2 in - 14 BSP/GAS 28.0 mm 10.7 mm PEBD Rojo

10071489

Rango de precios
0,3051 € - 0,138 €

Niveles de existencias
9350 En stock
Atributos
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Medida de la rosca
    1/2 in - 14 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tapón roscado 3/8 in - 19 BSP/GAS 22.2 mm 5.5 mm PEBD Rojo

10072981

Rango de precios
0,2064 € - 0,0933 €

Niveles de existencias
23935 En stock
Atributos
  • D
    22.2 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    5.5 mm
  • Medida de la rosca
    3/8 in - 19 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tapón roscado M16 x 1;5 22.0 mm 13.5 mm PEBD Rojo

10083000

Rango de precios
0,347 € - 0,157 €

Niveles de existencias
4600 En stock
Atributos
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Medida de la rosca
    M16 x 1;5
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón roscado 1 5/16 in - 12 UNF/JIC 39.0 mm 16.0 mm PEBD Rojo

10071700

Rango de precios
0,6044 € - 0,2733 €

Niveles de existencias
3450 En stock
Atributos
  • D
    39.0 mm
  • H
    27.3 mm
  • L
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón roscado 7/16 in - 20 UNF/JIC 17.4 mm 11.0 mm PEBD Rojo

10072011

Rango de precios
0,2058 € - 0,0931 €

Niveles de existencias
12500 En stock
Atributos
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    11.0 mm
  • Medida de la rosca
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón roscado 1/2 in - 20 UNF/JIC 18.5 mm 10.5 mm PEBD Rojo

10071786

Rango de precios
0,2294 € - 0,1038 €

Niveles de existencias
12758 En stock
Atributos
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.3 mm
  • L
    10.5 mm
  • Medida de la rosca
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón roscado 3/4 in - 16 UNF/JIC 27.0 mm 13.8 mm PEBD Rojo

10071465

Rango de precios
0,3171 € - 0,1434 €

Niveles de existencias
9400 En stock
Atributos
  • D
    27.0 mm
  • H
    32.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Medida de la rosca
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón roscado 5/16 in - 24 UNF/JIC 14.8 mm 7.4 mm PEBD Rojo

10071847

Rango de precios
0,1744 € - 0,0789 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • D
    14.8 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    7.4 mm
  • Medida de la rosca
    5/16 in - 24 UNF/JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón roscado 3/8 in - 24 UNF/JIC 13.7 mm 9.5 mm PEBD Rojo

10071779

Rango de precios
0,1851 € - 0,0837 €

Niveles de existencias
7500 En stock
Atributos
  • D
    13.7 mm
  • H
    23.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Medida de la rosca
    3/8 in - 24 UNF/JIC
  • Estándar de rosca
    UNF