Menu Search

Tapones de obturación

En stock

Los tapones ciegos protegen la chapa de los bordes afilados y sellan las cavidades de los paneles para evitar la entrada de polvo y humedad. Proporcionan un acabado limpio, pueden resistir los ácidos y también amortiguan las vibraciones. Disponibles en varios materiales; el TPE soporta temperaturas de hasta 95 C, el TPR aguanta de -40 C a 135 C, y el PVC soporta hasta 50 C.Protegen contra la entrada de humedad y polvo, son resistentes a los ácidos y amortiguan las vibraciones.Se utilizan en aplicaciones electrónicas y en la industria del automóvil.Se utilizan en chapas metálicas para proteger contra los bordes afilados y son ideales para cerrar las cavidades de los paneles. Material: PVC, Nylon, TPE, EBA Color: Negro Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2Código De La Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - De alta resistencia
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
51 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D d1 h d2 Material H Tipo Compra
0,0768 € - 0,1699 € 417 En stock
19.0 mm
13.1 mm
0.8 mm
13.1 mm
PVC
6.5 mm
10072028 0,0775 € - 0,1714 € 500 En stock
17.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
11.5 mm
PVC
7.0 mm
0,1065 € - 0,2354 € 15700 En stock
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
PVC
7.5 mm
0,1367 € - 0,3022 € 300 En stock
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
PVC
6.5 mm
0,05 € - 0,1107 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
PVC
4.6 mm
0,1962 € - 0,4338 € 11200 En stock
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
GTP
6.5 mm
0,0481 € - 0,1065 € 7000 En stock
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
PVC
5.0 mm
0,4492 € - 0,4729 € 435 En stock
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
PVC
12.4 mm
10090077 0,1212 € - 0,268 € 1000 En stock
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
GTP
5.6 mm
0,0567 € - 0,1253 € 7000 En stock
14.5 mm
10.6 mm
0.8 mm
8.0 mm
PVC
4.0 mm
0,1367 € - 0,3022 € 5340 En stock
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
PVC
6.5 mm
0,3207 € - 0,7091 € 53600 En stock
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
32.0 mm
PVC
7.1 mm
0,2084 € - 0,4607 € 11400 En stock
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
0,3207 € - 0,7091 € 7200 En stock
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
31.5 mm
PVC
7.5 mm
0,0576 € - 0,1274 € 2603 En stock
15.0 mm
12.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
PVC
6.6 mm
0,2084 € - 0,4607 € 30 En stock
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
10072646 0,1719 € - 0,38 € 2100 En stock
28.5 mm
27.0 mm
1.6 mm
22.5 mm
PVC
7.5 mm
0,0576 € - 0,1274 € 2000 En stock
14.5 mm
10.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
PVC
4.5 mm
0,3383 € - 0,7479 € 3078 En stock
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
PVC
8.2 mm
0,1908 € - 0,4218 € 800 En stock
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
PVC
8.7 mm
  • de 3
Tapones de obturación 19.0 mm PVC Negro

10104279

Rango de precios
0,1699 € - 0,0768 €

Niveles de existencias
417 En stock
Atributos
  • d1
    13.1 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    13.1 mm
Tapones de obturación 17.0 mm PVC Negro

10072028

Rango de precios
0,1714 € - 0,0775 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    11.5 mm
Tapones de obturación 22.0 mm PVC Negro

10069769

Rango de precios
0,2354 € - 0,1065 €

Niveles de existencias
15700 En stock
Atributos
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Tapones de obturación 25.0 mm PVC Negro

10071168

Rango de precios
0,3022 € - 0,1367 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Tapones de obturación 9.3 mm PVC Negro

10072516

Rango de precios
0,1107 € - 0,05 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Tapones de obturación 25.0 mm GTP Negro

10090114

Rango de precios
0,4338 € - 0,1962 €

Niveles de existencias
11200 En stock
Atributos
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Tapones de obturación 9.5 mm PVC Negro

10072387

Rango de precios
0,1065 € - 0,0481 €

Niveles de existencias
7000 En stock
Atributos
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Tapones de obturación 57.5 mm PVC Negro

10070499

Rango de precios
0,4729 € - 0,4492 €

Niveles de existencias
435 En stock
Atributos
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Tapones de obturación 18.7 mm GTP Negro

10090077

Rango de precios
0,268 € - 0,1212 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Tapones de obturación 14.5 mm PVC Negro

10072400

Rango de precios
0,1253 € - 0,0567 €

Niveles de existencias
7000 En stock
Atributos
  • d1
    10.6 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
Tapones de obturación 25.0 mm PVC Negro

10071731

Rango de precios
0,3022 € - 0,1367 €

Niveles de existencias
5340 En stock
Atributos
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Tapones de obturación 38.2 mm PVC Negro

10082041

Rango de precios
0,7091 € - 0,3207 €

Niveles de existencias
53600 En stock
Atributos
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    32.0 mm
Tapones de obturación 32.0 mm PVC Negro

10071830

Rango de precios
0,4607 € - 0,2084 €

Niveles de existencias
11400 En stock
Atributos
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Tapones de obturación 38.2 mm PVC Negro

10074312

Rango de precios
0,7091 € - 0,3207 €

Niveles de existencias
7200 En stock
Atributos
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    31.5 mm
Tapones de obturación 15.0 mm PVC Negro

10071083

Rango de precios
0,1274 € - 0,0576 €

Niveles de existencias
2603 En stock
Atributos
  • d1
    12.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    15.0 mm
  • H
    6.6 mm
  • d2
    9.5 mm
Tapones de obturación 32.0 mm PVC Negro

10079102

Rango de precios
0,4607 € - 0,2084 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Tapones de obturación 28.5 mm PVC Negro

10072646

Rango de precios
0,38 € - 0,1719 €

Niveles de existencias
2100 En stock
Atributos
  • d1
    27.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    22.5 mm
Tapones de obturación 14.5 mm PVC Negro

10069851

Rango de precios
0,1274 € - 0,0576 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • d1
    10.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.5 mm
  • d2
    8.0 mm
Tapones de obturación 43.7 mm PVC Negro

10072554

Rango de precios
0,7479 € - 0,3383 €

Niveles de existencias
3078 En stock
Atributos
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Tapones de obturación 30.0 mm PVC Negro

10073704

Rango de precios
0,4218 € - 0,1908 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm