Tapones de obturación

En stock

Los tapones de obturación se usan en la industria metálica como protección contra los bordes afilados y son ideales para cerrar cavidades en los paneles. Ofrecen un acabado limpio y una solución rápida. Vienen en una gran variedad para adaptarse a los diámetros de los orificios y los grosores de los paneles.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Color Material Tipo de orificio
168445122002
0,2586 € - 0,5711 € 854 En stock
38.1 mm
Negro
Nylon
Redonda
12914
0,085 € - 0,1912 € 370 En stock
16.3 mm
Negro
PVC
Redonda
15151
0,0533 € - 0,1199 € 21245 En stock
6.4 mm
Negro
TPE
Redonda
15159
0,1319 € - 0,2958 € 29229 En stock
15.5 mm
Negro
TPE
Redonda
15164
0,437 € - 0,9848 € 876 En stock
24.5 mm
Negro
TPE
Redonda
15170
0,3769 € - 0,5162 € 300 En stock
32.0 mm
Negro
TPE
Redonda
40043
0,188 € - 0,188 € 7460 En stock
15.9 mm
Negro
PVC
Redonda
12976
0,1541 € - 0,2113 € 1911 En stock
31.5 mm
Natural
Polietileno de baja densidad
Redonda
15157
0,0945 € - 0,2126 € 14867 En stock
12.7 mm
Negro
TPE
Redonda
15161
0,153 € - 0,3433 € 5668 En stock
20.0 mm
Negro
TPE
Redonda
15166
0,2301 € - 0,5179 € 125 En stock
25.4 mm
Negro
TPE
Redonda
168444822002
En producción
12.9 mm
Negro
Nylon
Redonda
055005400003
0,0612 € - 0,0612 € 44940 En stock
5.4 mm
Natural
Polietileno de baja densidad
Redonda
168003511302
0,0992 € - 0,1573 € 3600 En stock
11.1 mm
Blanco
Nylon
Redonda
168005511302
0,1277 € - 0,2343 € En producción
17.5 mm
Blanco
Nylon
Redonda
168009011302
0,2058 € - 0,4539 € 250 En stock
32.0 mm
Blanco
Nylon
Redonda
168444622002
En producción
7.8 mm
Negro
Nylon
Redonda
168445022002
En producción
22.0 mm
Negro
Nylon
Redonda
15172
0,6492 € - 1,4612 € 63 En stock
51.5 mm
Negro
TPE
Redonda
168002511302
0,0932 € - 0,1488 € En producción
8.0 mm
Blanco
Nylon
Redonda
168004511302
0,1055 € - 0,1689 € 2000 En stock
14.3 mm
Blanco
Nylon
Redonda
168006511302
0,1435 € - 0,2607 € 470 En stock
20.6 mm
Blanco
Nylon
Redonda
168444511302
0,0901 € - 0,1446 € 200 En stock
4.8 mm
Blanco
Nylon
Redonda
15150
0,0548 € - 0,1235 € 5239 En stock
4.7 mm
Negro
TPE
Redonda
15158
0,1119 € - 0,2506 € 11640 En stock
14.9 mm
Negro
TPE
Redonda
  • de 5
Tapones de obturación - Diámetro del orificio compatible 38.1 mm | 1.5 in ; Diámetro general 42.4 mm | 1.669 in ; Montaje a presión ; Nylon ; Negro

168445122002

Rango de precios
0,5711 € - 0,2586 €

Niveles de existencias
854 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Snap fit
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma del cabezal
    Abovedado
  • Tipo de orificio
    Redonda
Tapones de obturación - Diámetro del orificio compatible 16.3 mm | 0.642 in ; Diámetro general 20.0 mm | 0.787 in ; Ajustable a presión ; PVC ; Negro

12914

Rango de precios
0,1912 € - 0,085 €

Niveles de existencias
370 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma del cabezal
    Abovedado
  • Tipo de orificio
    Redonda
Tapones de obturación - Diámetro del orificio compatible 6.4 mm | 0.252 in ; Diámetro general 9.5 mm | 0.374 in ; Ajustable a presión ; TPE ; Negro

15151

Rango de precios
0,1199 € - 0,0533 €

Niveles de existencias
21245 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Forma del cabezal
    Abovedado
  • Tipo de orificio
    Redonda
Tapones de obturación - Diámetro del orificio compatible 15.5 mm | 0.61 in ; Diámetro general 22.0 mm | 0.866 in ; Ajustable a presión ; TPE ; Negro

15159

Rango de precios
0,2958 € - 0,1319 €

Niveles de existencias
29229 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Forma del cabezal
    Abovedado
  • Tipo de orificio
    Redonda
Tapones de obturación - Diámetro del orificio compatible 24.5 mm | 0.965 in ; Diámetro general 30.0 mm | 1.181 in ; Ajustable a presión ; TPE ; Negro

15164

Rango de precios
0,9848 € - 0,437 €

Niveles de existencias
876 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Forma del cabezal
    Abovedado
  • Tipo de orificio
    Redonda
Tapones de obturación - Diámetro del orificio compatible 32.0 mm | 1.26 in ; Diámetro general 38.2 mm | 1.504 in ; Ajustable a presión ; TPE ; Negro

15170

Rango de precios
0,5162 € - 0,3769 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Forma del cabezal
    Abovedado
  • Tipo de orificio
    Redonda
Tapones de obturación - Diámetro del orificio compatible 15.9 mm | 0.626 in ; Diámetro general 19.0 mm | 0.748 in ; Ajustable a presión ; PVC ; Negro

40043

Rango de precios
0,188 € - 0,188 €

Niveles de existencias
7460 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma del cabezal
    Abovedado
  • Tipo de orificio
    Redonda
Tapones de obturación - Diámetro del orificio compatible 31.5 mm | 1.24 in ; Diámetro general 41.0 mm | 1.614 in ; Ajuste a presión ; Polietileno de baja densidad ; Natural

12976

Rango de precios
0,2113 € - 0,1541 €

Niveles de existencias
1911 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Ajuste a presión
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Forma del cabezal
    Abovedado
  • Tipo de orificio
    Redonda
Tapones de obturación - Diámetro del orificio compatible 12.7 mm | 0.500 in ; Diámetro general 18.7 mm | 0.736 in ; Ajustable a presión ; TPE ; Negro

15157

Rango de precios
0,2126 € - 0,0945 €

Niveles de existencias
14867 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Forma del cabezal
    Abovedado
  • Tipo de orificio
    Redonda
Tapones de obturación - Diámetro del orificio compatible 20.0 mm | 0.787 in ; Diámetro general 25.0 mm | 0.984 in ; Ajustable a presión ; TPE ; Negro

15161

Rango de precios
0,3433 € - 0,153 €

Niveles de existencias
5668 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Forma del cabezal
    Abovedado
  • Tipo de orificio
    Redonda
Tapones de obturación - Diámetro del orificio compatible 25.4 mm | 1 in ; Diámetro general 32.0 mm | 1.26 in ; Ajustable a presión ; TPE ; Negro

15166

Rango de precios
0,5179 € - 0,2301 €

Niveles de existencias
125 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Forma del cabezal
    Abovedado
  • Tipo de orificio
    Redonda
Tapones de obturación - Diámetro del orificio compatible 12.9 mm | 0.508 in ; Diámetro general 17.0 mm | 0.669 in ; Montaje a presión ; Nylon ; Negro

168444822002


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Snap fit
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma del cabezal
    Abovedado
  • Tipo de orificio
    Redonda
Tapones de obturación - Diámetro del orificio compatible 5.4 mm | 0.213 in ; Diámetro general 12.0 mm | 0.472 in ; Ajustable a presión ; Polietileno de baja densidad ; Natural

055005400003

Rango de precios
0,0612 € - 0,0612 €

Niveles de existencias
44940 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Forma del cabezal
    Abovedado
  • Tipo de orificio
    Redonda
Tapones de obturación - Diámetro del orificio compatible 11.1 mm | 0.437 in ; Diámetro general 13.5 mm | 0.531 in ; Montaje a presión ; Nylon ; Blanco

168003511302

Rango de precios
0,1573 € - 0,0992 €

Niveles de existencias
3600 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Estilo de fijación
    Snap fit
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma del cabezal
    Abovedado
  • Tipo de orificio
    Redonda
Tapones de obturación - Diámetro del orificio compatible 17.5 mm | 0.689 in ; Diámetro general 20.0 mm | 0.787 in ; Montaje a presión ; Nylon ; Blanco

168005511302

Rango de precios
0,2343 € - 0,1277 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Estilo de fijación
    Snap fit
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma del cabezal
    Abovedado
  • Tipo de orificio
    Redonda
Tapones de obturación - Diámetro del orificio compatible 32.0 mm | 1.26 in ; Diámetro general 34.9 mm | 1.374 in ; Montaje a presión ; Nylon ; Blanco

168009011302

Rango de precios
0,4539 € - 0,2058 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Estilo de fijación
    Snap fit
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma del cabezal
    Abovedado
  • Tipo de orificio
    Redonda
Tapones de obturación - Diámetro del orificio compatible 7.8 mm | 0.307 in ; Diámetro general 9.5 mm | 0.374 in ; Montaje a presión ; Nylon ; Negro

168444622002


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma del cabezal
    Abovedado
  • Tipo de orificio
    Redonda
Tapones de obturación - Diámetro del orificio compatible 22.0 mm | 0.866 in ; Diámetro general 26.0 mm | 1.024 in ; Montaje a presión ; Nylon ; Negro

168445022002


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma del cabezal
    Abovedado
  • Tipo de orificio
    Redonda
Tapones de obturación - Diámetro del orificio compatible 51.5 mm | 2.028 in ; Diámetro general 57.5 mm | 2.264 in ; Ajustable a presión ; TPE ; Negro

15172

Rango de precios
1,4612 € - 0,6492 €

Niveles de existencias
63 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Forma del cabezal
    Abovedado
  • Tipo de orificio
    Redonda
Tapones de obturación - Diámetro del orificio compatible 8.0 mm | 0.315 in ; Diámetro general 9.5 mm | 0.374 in ; Montaje a presión ; Nylon ; Blanco

168002511302

Rango de precios
0,1488 € - 0,0932 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Estilo de fijación
    Snap fit
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma del cabezal
    Abovedado
  • Tipo de orificio
    Redonda
Tapones de obturación - Diámetro del orificio compatible 14.3 mm | 0.563 in ; Diámetro general 16.7 mm | 0.657 in ; Montaje a presión ; Nylon ; Blanco

168004511302

Rango de precios
0,1689 € - 0,1055 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Estilo de fijación
    Snap fit
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma del cabezal
    Abovedado
  • Tipo de orificio
    Redonda
Tapones de obturación - Diámetro del orificio compatible 20.6 mm | 0.811 in ; Diámetro general 22.6 mm | 0.89 in ; Montaje a presión ; Nylon ; Blanco

168006511302

Rango de precios
0,2607 € - 0,1435 €

Niveles de existencias
470 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Estilo de fijación
    Snap fit
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma del cabezal
    Abovedado
  • Tipo de orificio
    Redonda
Tapones de obturación - Diámetro del orificio compatible 4.8 mm | 0.189 in ; Diámetro general 6.4 mm | 0.252 in ; Montaje a presión ; Nylon ; Blanco

168444511302

Rango de precios
0,1446 € - 0,0901 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Estilo de fijación
    Snap fit
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma del cabezal
    Abovedado
  • Tipo de orificio
    Redonda
Tapones de obturación - Diámetro del orificio compatible 4.7 mm | 0.185 in ; Diámetro general 9.3 mm | 0.366 in ; Ajustable a presión ; TPE ; Negro

15150

Rango de precios
0,1235 € - 0,0548 €

Niveles de existencias
5239 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Forma del cabezal
    Abovedado
  • Tipo de orificio
    Redonda
Tapones de obturación - Diámetro del orificio compatible 14.9 mm | 0.587 in ; Diámetro general 20.0 mm | 0.787 in ; Ajustable a presión ; TPE ; Negro

15158

Rango de precios
0,2506 € - 0,1119 €

Niveles de existencias
11640 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Forma del cabezal
    Abovedado
  • Tipo de orificio
    Redonda

Comprado con frecuencia

Tapones de obturación abovedados
Tapones de obturación abovedados
Tapones de obturación abovedados
Tapones para Carrocería
Tapones para Carrocería
Tapones para Carrocería
Tapones de obturación con respiradero
Tapones de obturación con respiradero
Tapones de obturación con respiradero
Tapones para extremos de tubos
Tapones para extremos de tubos
Tapones para extremos de tubos
Tapones protectores paralelos
Tapones protectores paralelos
Tapones protectores paralelos
Tapones de montaje a presión
Tapones de montaje a presión
Tapones de montaje a presión
Tapones de cierre firme
Tapones de cierre firme
Tapones de cierre firme
Tapones ciegos de opturación
Tapones ciegos de opturación
Tapones ciegos de opturación
Tapones con lengüeta lateral
Tapones con lengüeta lateral
Tapones con lengüeta lateral
Tapones en forma de barril con rebordes
Tapones en forma de barril con rebordes
Tapones en forma de barril con rebordes

Facetas del producto

Gama de productos Tapones

Conjunto de productos Tapones para Orificios

Ajuste Ajustable a presión

Características Aplicación específica

Material Nylon Plástico PVC Goma Silicona

Forma Abovedadas Plano Ovalado Rectangular Redonda