Menu Search

Tapones de enmascaramiento sin reborde

En stock

Los tapones sin reborde están diseñados para tapar los orificios sin enmascarar la zona circundante, protegiendo contra los contaminantes. Con anillos cónicos y un núcleo hueco, estos tapones pueden enmascarar varias zonas a la vez.

  • Se utilizan para tapar agujeros sin enmascarar la zona circundante.
  • La lengüeta hace que sean fáciles de instalar y quitar, permitiendo una inserción suave y un ajuste perfecto que elimina las fugas o filtraciones no deseadas.
  • Se utilizan en múltiples aplicaciones, como el recubrimiento en polvo, la pintura, el chapado y el sellado.
Material: EPDM, Silicona, TPE, PVC Color: Negro, Natural, Azul, Verde, Morado, Naranja, Amarillo, Rosa, Rojo Código De La Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
69 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad FH Color D Material d1 Tipo Compra
0,6414 € - 0,6748 € 4080 En stock
19.5 mm
Rojo
16.0 mm
Silicona
8.0 mm
10377444 1,0057 € - 1,0584 € 2572 En stock
25.4 mm
Natural
14.0 mm
Silicona
12.0 mm
1,7054 € - 1,7953 € 1671 En stock
25.4 mm
Natural
24.0 mm
Silicona
20.0 mm
2,0849 € - 2,1935 € 81 En stock
25.4 mm
Natural
28.6 mm
Silicona
25.4 mm
0,1759 € - 0,3889 € 6015 En stock
25.0 mm
Negro
12.0 mm
PVC
10.0 mm
2
1,3809 € - 1,4531 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
Negro
27.8 mm
EPDM
22.0 mm
1
3,2893 € - 3,4626 € 348 En stock
25.4 mm
Negro
50.8 mm
EPDM
45.1 mm
1
0,8526 € - 0,8976 € 23325 En stock
25.0 mm
Natural
12.0 mm
Silicona
10.0 mm
1,4751 € - 1,5531 € 6574 En stock
25.4 mm
Natural
20.0 mm
Silicona
18.0 mm
0,2016 € - 0,4457 € 2140 En stock
25.0 mm
Negro
14.0 mm
PVC
12.0 mm
2
0,5414 € - 0,5698 € 17400 En stock
25.4 mm
Amarillo
8.0 mm
Silicona
6.0 mm
0,3207 € - 0,7091 € 10800 En stock
25.0 mm
Negro
16.0 mm
TPE/TPV
14.0 mm
1
0,1732 € - 0,3829 € 2200 En stock
25.0 mm
Negro
8.0 mm
TPE/TPV
6.0 mm
1
2,0849 € - 2,1935 € 65 En stock
25.4 mm
Natural
28.0 mm
Silicona
26.0 mm
1,6242 € - 1,7098 € 1910 En stock
25.4 mm
Azul
22.0 mm
Silicona
20.0 mm
0,3857 € - 0,406 € 10600 En stock
25.4 mm
Rosa
6.0 mm
Silicona
4.0 mm
1,3671 € - 1,439 € 144 En stock
25.4 mm
Natural
22.0 mm
Silicona
16.3 mm
1
4,1547 € - 4,3743 € 160 En stock
25.4 mm
Natural
45.1 mm
Silicona
39.3 mm
1
0,138 € - 0,3051 € 12500 En stock
25.0 mm
Negro
6.0 mm
TPE/TPV
4.0 mm
1
1,4751 € - 1,5531 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
Verde
20.0 mm
Silicona
18.0 mm
  • de 4
Tapón de enmascaramiento sin reborde 19.5 mm Silicona Rojo

10240830

Rango de precios
0,6748 € - 0,6414 €

Niveles de existencias
4080 En stock
Atributos
  • FH
    19.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Rojo
Tapón de enmascaramiento sin reborde 12.0 mm 14.0 mm 25.4 mm Silicona Natural

10377444

Rango de precios
1,0584 € - 1,0057 €

Niveles de existencias
2572 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón de enmascaramiento sin reborde 20.0 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicona Natural

10248805

Rango de precios
1,7953 € - 1,7054 €

Niveles de existencias
1671 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón de enmascaramiento sin reborde 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm Silicona Natural

10248843

Rango de precios
2,1935 € - 2,0849 €

Niveles de existencias
81 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    25.4 mm
  • D
    28.6 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón de enmascaramiento sin reborde 25.0 mm PVC Negro

10078068

Rango de precios
0,3889 € - 0,1759 €

Niveles de existencias
6015 En stock
Atributos
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Material
    PVC
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm EPDM Negro

10386774

Rango de precios
1,4531 € - 1,3809 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    27.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 45.1 mm 50.8 mm 25.4 mm EPDM Negro

10386811

Rango de precios
3,4626 € - 3,2893 €

Niveles de existencias
348 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    45.1 mm
  • D
    50.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 10.0 mm 12.0 mm 25.0 mm Silicona Natural

10377437

Rango de precios
0,8976 € - 0,8526 €

Niveles de existencias
23325 En stock
Atributos
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón de enmascaramiento sin reborde 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm Silicona Natural

10248799

Rango de precios
1,5531 € - 1,4751 €

Niveles de existencias
6574 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón de enmascaramiento sin reborde 25.0 mm PVC Negro

10078174

Rango de precios
0,4457 € - 0,2016 €

Niveles de existencias
2140 En stock
Atributos
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Material
    PVC
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm Silicona Amarillo

10288375

Rango de precios
0,5698 € - 0,5414 €

Niveles de existencias
17400 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Amarillo
Tapón de enmascaramiento sin reborde 14.0 mm 16.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Negro

10092347

Rango de precios
0,7091 € - 0,3207 €

Niveles de existencias
10800 En stock
Atributos
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 6.0 mm 8.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Negro

10092293

Rango de precios
0,3829 € - 0,1732 €

Niveles de existencias
2200 En stock
Atributos
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 26.0 mm 28.0 mm 25.4 mm Silicona Natural

10248836

Rango de precios
2,1935 € - 2,0849 €

Niveles de existencias
65 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    26.0 mm
  • D
    28.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón de enmascaramiento sin reborde 20.0 mm 22.0 mm 25.4 mm Silicona Azul

10288412

Rango de precios
1,7098 € - 1,6242 €

Niveles de existencias
1910 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Azul
Tapón de enmascaramiento sin reborde 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm Silicona Rosa

10288368

Rango de precios
0,406 € - 0,3857 €

Niveles de existencias
10600 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Rosa
Tapón de enmascaramiento sin reborde 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm Silicona Natural

10386682

Rango de precios
1,439 € - 1,3671 €

Niveles de existencias
144 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón de enmascaramiento sin reborde 39.3 mm 45.1 mm 25.4 mm Silicona Natural

10386729

Rango de precios
4,3743 € - 4,1547 €

Niveles de existencias
160 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    39.3 mm
  • D
    45.1 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón de enmascaramiento sin reborde 25.0 mm TPE/TPV Negro

10092286

Rango de precios
0,3051 € - 0,138 €

Niveles de existencias
12500 En stock
Atributos
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm Silicona Verde

10288405

Rango de precios
1,5531 € - 1,4751 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Verde