Menu Search

Tapón para chapas metálicas 25.3 mm Negro ABS

Estos tapones para chapas metálicas se utilizan para tapar orificios durante el transporte y para ofrece un acabado limpio en aplicaciones con chapas metálicas. Protege contra bordes afilados y otros riesgos.
Referencia de Essentra:

20571047

Número de pieza del fabricante:

20571047

600 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 999 0,1532 €
1000 - 4999 0,1094 €
5000 + 0,0985 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

15,32 €

100 x 0,1532 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 25.3 mm
d1 18.4 mm
d2 22.0 mm
H 12.7 mm
h1 2.0 mm
Grosor del panel mínimo 0.8 mm
Grosor máximo del panel 3.2 mm
Material ABS
Color Negro
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros