Tapones de absorción de fluidos

En producción

El tapón de absorción de fluido es una solución innovadora para controlar el exceso de restos de fluidos en un componente. Más seguro, fácil y limpio que un tapón convencional. La absorción evita los daños causados por las fugas durante la fabricación o el tránsito.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Diámetro de la brida Altura del ajuste Diámetro de ajuste
1342613
0,1404 € - 0,2162 € En producción
12.5 mm
15.0 mm
10.5 mm
1342622
0,2097 € - 0,2849 € En producción
19.0 mm
25.0 mm
17.0 mm
1342627
0,2234 € - 0,3474 € 33000 En stock
27.0 mm
25.0 mm
24.6 mm
1342619
0,1517 € - 0,2337 € 5000 En stock
17.0 mm
15.0 mm
14.5 mm
1342615
0,1435 € - 0,2224 € En producción
14.5 mm
15.0 mm
11.55 mm
1349120
0,1558 € - 0,2603 € En producción
14.5 mm
20.0 mm
12.5 mm
1342628
0,492 € - 0,7482 € 5000 En stock
33.0 mm
35.0 mm
30.5 mm
1342611
0,1342 € - 0,2091 € 5000 En stock
10.5 mm
15.0 mm
8.5 mm
1342626
0,2423 € - 0,33 € 5000 En stock
23.0 mm
25.0 mm
20.8 mm
1342624
0,1804 € - 0,2839 € En producción
17.0 mm
25.0 mm
15.2 mm
1342618
0,167 € - 0,2572 € En producción
14.5 mm
25.0 mm
12.5 mm
1342625
0,1968 € - 0,3085 € 5000 En stock
20.0 mm
25.0 mm
18.5 mm
1349119
0,1763 € - 0,288 € En producción
20.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
1342620
0,1773 € - 0,2706 € 4000 En stock
17.0 mm
25.0 mm
14.5 mm
Tapones de absorción de fluidos - 10.5 mm; 15.0 mm; PP;Fibra; Amarillo

1342613

Rango de precios
0,2162 € - 0,1404 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro de ajuste
    10.5 mm
  • Altura del ajuste
    15.0 mm
  • Diámetro de la brida
    12.5 mm
Tapones de absorción de fluidos - 17.0 mm; 25.0 mm; PP;Fibra; Amarillo

1342622

Rango de precios
0,2849 € - 0,2097 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro de ajuste
    17.0 mm
  • Altura del ajuste
    25.0 mm
  • Diámetro de la brida
    19.0 mm
Tapones de absorción de fluidos - 24.6 mm; 25.0 mm; PP;Fibra; Amarillo

1342627

Rango de precios
0,3474 € - 0,2234 €

Niveles de existencias
33000 En stock
Atributos
  • Diámetro de ajuste
    24.6 mm
  • Altura del ajuste
    25.0 mm
  • Diámetro de la brida
    27.0 mm
Tapones de absorción de fluidos - 14.5 mm; 15.0 mm; PP;Fibra; Amarillo

1342619

Rango de precios
0,2337 € - 0,1517 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Diámetro de ajuste
    14.5 mm
  • Altura del ajuste
    15.0 mm
  • Diámetro de la brida
    17.0 mm
Tapones de absorción de fluidos - 11.55 mm; 15.0 mm; PP;Fibra; Amarillo

1342615

Rango de precios
0,2224 € - 0,1435 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro de ajuste
    11.55 mm
  • Altura del ajuste
    15.0 mm
  • Diámetro de la brida
    14.5 mm
Tapones de absorción de fluidos - 12.5 mm; 20.0 mm; PP;Fibra; Amarillo

1349120

Rango de precios
0,2603 € - 0,1558 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro de ajuste
    12.5 mm
  • Altura del ajuste
    20.0 mm
  • Diámetro de la brida
    14.5 mm
Tapones de absorción de fluidos - 30.5 mm; 35.0 mm; PP;Fibra; Amarillo

1342628

Rango de precios
0,7482 € - 0,492 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Diámetro de ajuste
    30.5 mm
  • Altura del ajuste
    35.0 mm
  • Diámetro de la brida
    33.0 mm
Tapones de absorción de fluidos - 8.5 mm; 15.0 mm; PP;Fibra; Amarillo

1342611

Rango de precios
0,2091 € - 0,1342 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Diámetro de ajuste
    8.5 mm
  • Altura del ajuste
    15.0 mm
  • Diámetro de la brida
    10.5 mm
Tapones de absorción de fluidos - 20.8 mm; 25.0 mm; PP;Fibra; Amarillo

1342626

Rango de precios
0,33 € - 0,2423 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Diámetro de ajuste
    20.8 mm
  • Altura del ajuste
    25.0 mm
  • Diámetro de la brida
    23.0 mm
Tapones de absorción de fluidos - 15.2 mm; 25.0 mm; PP;Fibra; Amarillo

1342624

Rango de precios
0,2839 € - 0,1804 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro de ajuste
    15.2 mm
  • Altura del ajuste
    25.0 mm
  • Diámetro de la brida
    17.0 mm
Tapones de absorción de fluidos - 12.5 mm; 25.0 mm; PP;Fibra; Amarillo

1342618

Rango de precios
0,2572 € - 0,167 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro de ajuste
    12.5 mm
  • Altura del ajuste
    25.0 mm
  • Diámetro de la brida
    14.5 mm
Tapones de absorción de fluidos - 18.5 mm; 25.0 mm; PP;Fibra; Amarillo

1342625

Rango de precios
0,3085 € - 0,1968 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Diámetro de ajuste
    18.5 mm
  • Altura del ajuste
    25.0 mm
  • Diámetro de la brida
    20.0 mm
Tapones de absorción de fluidos - 18.0 mm; 20.0 mm; PP;Fibra; Amarillo

1349119

Rango de precios
0,288 € - 0,1763 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro de ajuste
    18.0 mm
  • Altura del ajuste
    20.0 mm
  • Diámetro de la brida
    20.0 mm
Tapones de absorción de fluidos 14.5 mm | 0.571 in Diámetro de ajuste 14.5 mm | 0.571 in Altura del ajuste 25.0 mm | 0.984 in

1342620

Rango de precios
0,2706 € - 0,1773 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Diámetro de ajuste
    14.5 mm
  • Altura del ajuste
    25.0 mm
  • Diámetro de la brida
    17.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C

Comprado con frecuencia

Facetas del producto

Gama de productos Tapones

Conjunto de productos Tapones para Orificios

Material Polipropileno

Forma Redonda