Tapones ciegos de opturación

En stock

Los tapones de obturación se usan en la industria metálica como protección contra los bordes afilados y son ideales para cerrar cavidades en los paneles. Ofrecen un acabado limpio y una solución rápida. Vienen en una gran variedad para adaptarse a los diámetros de los orificios y los grosores de los paneles.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Diámetro general Altura general
12541
0,088 € - 0,1972 € 2775 En stock
16.0 mm
27.5 mm
9.8 mm
12540
0,0705 € - 0,0964 € 2112 En stock
12.5 mm
24.0 mm
9.8 mm
12545
0,1224 € - 0,2744 € 1488 En stock
25.0 mm
36.5 mm
9.8 mm
12547
0,172 € - 0,3861 € En producción
38.0 mm
49.5 mm
9.8 mm
12631
0,2301 € - 0,5179 € En producción
47.5 mm
59.0 mm
9.8 mm
12632
0,2586 € - 0,5821 € 400 En stock
51.0 mm
62.5 mm
9.5 mm
12546
0,1372 € - 0,31 € 604 En stock
28.0 mm
39.5 mm
9.8 mm
12543
0,1027 € - 0,1397 € 8500 En stock
20.0 mm
31.5 mm
9.8 mm
10923
0,0684 € - 0,1532 € 4500 En stock
9.5 mm
20.0 mm
8.5 mm
12544
0,1087 € - 0,2459 € En producción
22.0 mm
33.5 mm
9.8 mm
12548
0,2449 € - 0,3372 € 17952 En stock
50.0 mm
61.5 mm
9.8 mm
Tapones de obturación - Diámetro del orificio compatible 16.0 mm | 0.63 in ; Diámetro general 27.5 mm | 1.083 in ; Ajuste a presión ; Polietileno de baja densidad ; Natural

12541

Rango de precios
0,1972 € - 0,088 €

Niveles de existencias
2775 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Ajuste a presión
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Forma del cabezal
    Abovedado
  • Tipo de orificio
    Redonda
Tapones de obturación - Diámetro del orificio compatible 12.5 mm | 0.492 in ; Diámetro general 24.0 mm | 0.945 in ; Ajuste a presión ; Polietileno de baja densidad ; Natural

12540

Rango de precios
0,0964 € - 0,0705 €

Niveles de existencias
2112 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Ajuste a presión
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Forma del cabezal
    Abovedado
  • Tipo de orificio
    Redonda
Tapones de obturación - Diámetro del orificio compatible 25.0 mm | 0.984 in ; Diámetro general 36.5 mm | 1.437 in ; Ajuste a presión ; Polietileno de baja densidad ; Natural

12545

Rango de precios
0,2744 € - 0,1224 €

Niveles de existencias
1488 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Ajuste a presión
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Forma del cabezal
    Abovedado
  • Tipo de orificio
    Redonda
Tapones de obturación - Diámetro del orificio compatible 38.0 mm | 1.496 in ; Diámetro general 49.5 mm | 1.949 in ; Ajuste a presión ; Polietileno de baja densidad ; Natural

12547

Rango de precios
0,3861 € - 0,172 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Ajuste a presión
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Forma del cabezal
    Abovedado
  • Tipo de orificio
    Redonda
Tapones de obturación - Diámetro del orificio compatible 47.5 mm | 1.87 in ; Diámetro general 59.0 mm | 2.323 in ; Ajuste a presión ; Polietileno de baja densidad ; Natural

12631

Rango de precios
0,5179 € - 0,2301 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Ajuste a presión
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Forma del cabezal
    Abovedado
  • Tipo de orificio
    Redonda
Tapones de obturación - Diámetro del orificio compatible 51.0 mm | 2.008 in ; Diámetro general 62.5 mm | 2.461 in ; Ajuste a presión ; Polietileno de baja densidad ; Natural

12632

Rango de precios
0,5821 € - 0,2586 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Ajuste a presión
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Forma del cabezal
    Abovedado
  • Tipo de orificio
    Redonda
Tapones de obturación - Diámetro del orificio compatible 28.0 mm | 1.102 in ; Diámetro general 39.5 mm | 1.555 in ; Ajuste a presión ; Polietileno de baja densidad ; Natural

12546

Rango de precios
0,31 € - 0,1372 €

Niveles de existencias
604 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Ajuste a presión
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Forma del cabezal
    Abovedado
  • Tipo de orificio
    Redonda
Tapones de obturación - Diámetro del orificio compatible 20.0 mm | 0.787 in ; Diámetro general 31.5 mm | 1.24 in ; Ajuste a presión ; Polietileno de baja densidad ; Natural

12543

Rango de precios
0,1397 € - 0,1027 €

Niveles de existencias
8500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Ajuste a presión
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Forma del cabezal
    Abovedado
  • Tipo de orificio
    Redonda
Tapones de obturación - Diámetro del orificio compatible 9.5 mm | 0.374 in ; Diámetro general 20.0 mm | 0.787 in ; Ajuste a presión ; Polietileno de baja densidad ; Blanco

10923

Rango de precios
0,1532 € - 0,0684 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Estilo de fijación
    Ajuste a presión
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Forma del cabezal
    Embutida
  • Tipo de orificio
    Redonda
Tapones de obturación - Diámetro del orificio compatible 22.0 mm | 0.866 in ; Diámetro general 33.5 mm | 1.319 in ; Ajuste a presión ; Polietileno de baja densidad ; Natural

12544

Rango de precios
0,2459 € - 0,1087 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Ajuste a presión
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Forma del cabezal
    Abovedado
  • Tipo de orificio
    Redonda
Tapones de obturación - Diámetro del orificio compatible 50.0 mm | 1.969 in ; Diámetro general 61.5 mm | 2.421 in ; Ajuste a presión ; Polietileno de baja densidad ; Natural

12548

Rango de precios
0,3372 € - 0,2449 €

Niveles de existencias
17952 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Ajuste a presión
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Forma del cabezal
    Abovedado
  • Tipo de orificio
    Redonda

Comprado con frecuencia

Tapones de cierre firme
Tapones de cierre firme
Tapones de cierre firme
Tapones de extracción lateral
Tapones de extracción lateral
Tapones de extracción lateral
Ezeplugs
Ezeplugs
Ezeplugs
Tapones para arandelas de enmascaramiento
Tapones para arandelas de enmascaramiento
Tapones para arandelas de enmascaramiento
Tapones de enmascaramiento de papel
Tapones de enmascaramiento de papel
Tapones de enmascaramiento de papel
Tapones de extracción lateral DKO
Tapones de extracción lateral DKO
Tapones de extracción lateral DKO
Tapón para manguera con lengüeta central
Tapón para manguera con lengüeta central
Tapón para manguera con lengüeta central
Uniplugs
Uniplugs
Uniplugs
Tapones con lengüeta lateral
Tapones con lengüeta lateral
Tapones con lengüeta lateral
Tapones de obturación de cable a presión
Tapones de obturación de cable a presión
Tapones de obturación de cable a presión

Comprado con frecuencia

Espaciadores de POM redondos sin rosca
Espaciadores de POM redondos sin rosca
Espaciadores de POM redondos sin rosca
Espaciadores de poliestireno redondos sin rosca
Espaciadores de poliestireno redondos sin rosca
Espaciadores de poliestireno redondos sin rosca
Espaciadores de PVC redondos sin rosca
Espaciadores de PVC redondos sin rosca
Espaciadores de PVC redondos sin rosca
Espaciadores de poliamida redondos sin rosca
Espaciadores de poliamida redondos sin rosca
Espaciadores de poliamida redondos sin rosca
Espaciadores metálicos redondos sin rosca
Espaciadores metálicos redondos sin rosca
Espaciadores metálicos redondos sin rosca
Tapones y capuchones cónicos - Estándar
Tapones y capuchones cónicos - Estándar
Tapones y capuchones cónicos - Estándar
Tapones y capuchones ahusados - Reborde ancho
Tapones y capuchones ahusados - Reborde ancho
Tapones y capuchones ahusados - Reborde ancho
Tapones con vástago
Tapones con vástago
Tapones con vástago
Tapones cónicos para altas temperaturas
Tapones cónicos para altas temperaturas
Tapones cónicos para altas temperaturas
Tapones cónicos
Tapones cónicos
Tapones cónicos

Facetas del producto

Gama de productos Tapones

Conjunto de productos Tapones para Orificios

Ajuste Ajustable a presión

Características Aplicación específica

Material Nylon Plástico PVC Goma Silicona

Forma Abovedadas Plano Ovalado Rectangular Redonda