Los tapones cónicos con lengüeta de anilla están diseñados para una fácil extracción e instalación. Cuenta con un perfil cónico para una versatilidad adicional. Proporcionan protección contra daños, suciedad, humedad y corrosión. Cuenta con una lengüeta de anilla robusta para una mejor manipulación al retirar el tapón. El anillo también proporciona protección de pared cuando está completamente instalado.
Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRSTCFPCR
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | H | d2 | Medida de la rosca | d1 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0831 € - 0,0924 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
||
| 0,0351 € - 0,039 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
||
| 0,0344 € - 0,0382 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1533 € - 0,1703 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
GAS 1"
|
|
||
| 0,0772 € - 0,0858 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
GAS 3/8"
|
|
||
| 0,1122 € - 0,1247 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
||
| 0,1051 € - 0,1168 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.433 in
11.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1406 € - 0,1562 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
||
| 0,0941 € - 0,1046 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
||
| 0,0702 € - 0,078 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
GAS 1/4"
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,0702 € - 0,078 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.374 in
9.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0738 € - 0,082 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
||
| 0,0772 € - 0,0858 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
||
| 0,0772 € - 0,0858 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
||
| 0,0729 € - 0,081 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
||
| 0,0882 € - 0,098 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
||
| 0,0797 € - 0,0886 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
||
| 0,0814 € - 0,0905 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
||
| 0,0805 € - 0,0895 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
||
| 0,0351 € - 0,039 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar