Menu Search

Tapón cónico con anillo con pestaña PCR

En producción

Los tapones cónicos con lengüeta de anilla están diseñados para una fácil extracción e instalación. Cuenta con un perfil cónico para una versatilidad adicional. Proporcionan protección contra daños, suciedad, humedad y corrosión. Cuenta con una lengüeta de anilla robusta para una mejor manipulación al retirar el tapón. El anillo también proporciona protección de pared cuando está completamente instalado.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRSTCFPCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
28 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad H d2 Medida de la rosca d1 Compra
0,0831 € - 0,0924 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,0351 € - 0,039 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,0344 € - 0,0382 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
7.0 mm
5.0 mm
0,1533 € - 0,1703 € Solicite el plazo de entrega aquí
GAS 1"
0,0772 € - 0,0858 € Solicite el plazo de entrega aquí
GAS 3/8"
0,1122 € - 0,1247 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,1051 € - 0,1168 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
21.5 mm
19.0 mm
0,1406 € - 0,1562 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,0941 € - 0,1046 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,0702 € - 0,078 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
12.5 mm
GAS 1/4"
10.5 mm
0,0702 € - 0,078 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
13.5 mm
11.5 mm
0,0738 € - 0,082 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,0772 € - 0,0858 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,0772 € - 0,0858 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,0729 € - 0,081 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,0882 € - 0,098 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,0797 € - 0,0886 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,0814 € - 0,0905 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,0805 € - 0,0895 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,0351 € - 0,039 € Solicite el plazo de entrega aquí
  • de 2
Tapón con lengüeta central 44.5 mm 47.5 mm LDPE - PCR Verde

20747978

Rango de precios
0,0924 € - 0,0831 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón con lengüeta central 6.0 mm 8.0 mm LDPE - PCR Verde

20747732

Rango de precios
0,039 € - 0,0351 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón con lengüeta central 5.0 mm 7.0 mm LDPE - PCR Verde

20747725

Rango de precios
0,0382 € - 0,0344 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    9.5 mm
  • d2
    7.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón con lengüeta central 29.5 mm 31.8 mm LDPE - PCR Verde

20747916

Rango de precios
0,1703 € - 0,1533 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    GAS 1"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón con lengüeta central 14.2 mm 16.2 mm LDPE - PCR Verde

20747817

Rango de precios
0,0858 € - 0,0772 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    GAS 3/8"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón con lengüeta central 25.0 mm 28.0 mm LDPE - PCR Verde

20747893

Rango de precios
0,1247 € - 0,1122 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón con lengüeta central 19.0 mm 21.5 mm LDPE - PCR Verde

20747862

Rango de precios
0,1168 € - 0,1051 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    11.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón con lengüeta central 29.0 mm 31.5 mm LDPE - PCR Verde

20747909

Rango de precios
0,1562 € - 0,1406 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón con lengüeta central 51.5 mm 54.0 mm LDPE - PCR Verde

20747992

Rango de precios
0,1046 € - 0,0941 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón con lengüeta central 10.5 mm 12.5 mm LDPE - PCR Verde

20747770

Rango de precios
0,078 € - 0,0702 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    9.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • Medida de la rosca
    GAS 1/4"
  • Color
    Verde
Tapón con lengüeta central 11.5 mm 13.5 mm LDPE - PCR Verde

20747787

Rango de precios
0,078 € - 0,0702 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    9.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón con lengüeta central 33.6 mm 37.9 mm LDPE - PCR Verde

20747930

Rango de precios
0,082 € - 0,0738 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón con lengüeta central 13.5 mm 15.5 mm LDPE - PCR Verde

20747800

Rango de precios
0,0858 € - 0,0772 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón con lengüeta central 14.5 mm 17.0 mm LDPE - PCR Verde

20747824

Rango de precios
0,0858 € - 0,0772 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón con lengüeta central 32.0 mm 35.5 mm LDPE - PCR Verde

20747923

Rango de precios
0,081 € - 0,0729 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón con lengüeta central 48.5 mm 51.0 mm LDPE - PCR Verde

20747985

Rango de precios
0,098 € - 0,0882 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón con lengüeta central 38.5 mm 40.5 mm LDPE - PCR Verde

20747947

Rango de precios
0,0886 € - 0,0797 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón con lengüeta central 42.5 mm 45.0 mm LDPE - PCR Verde

20747961

Rango de precios
0,0905 € - 0,0814 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón con lengüeta central 40.0 mm 43.0 mm LDPE - PCR Verde

20747954

Rango de precios
0,0895 € - 0,0805 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón con lengüeta central 7.0 mm 9.5 mm LDPE - PCR Verde

20747749

Rango de precios
0,039 € - 0,0351 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000