10233870
12006
PRODUCTO DESCATALOGADO
Este producto ya no está disponible. Aquí tiene nuestra recomendación:
SAE 3000psi Butt Weld Covers are designed to protect SAE flange nipple. It has an operating temperature ranging from minimum -30C up to maximum +50C.
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Red |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Compatible Flange Type | Split Flange |
SAE Code | J518-61 |
Compatible Nominal Diameter | 25.4 mm |
Compatible Nominal Diameter | 1 in |
Inside Diameter | 44.0 mm |
Inside Diameter | 1.732 in |
Inside Height | 10.0 mm |
Inside Height | 0.394 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar