Los casquillos de pie redondo estándar protegen los extremos de los tubos, los fondos de las sillas y otras aplicaciones ligeras o pesadas. Ofrece protección contra el desgaste por agarre y deslizamiento, y resistencia a los arañazos. Proporciona un agarre seguro. Se instala fácilmente colocándolo a mano en el extremo de la aplicación.Protegen tubos, varillas y roscas.Son antideslizantes y evitan rayar los suelos.Se utilizan en la fabricación de muebles y en aplicaciones comerciales y minoristas. Material: PEBD, PVC, LDPE - PIR Color: Blanco, Negro Código De La Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | H | Material | d | h | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,093 € - 0,2055 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Blanco
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
1
|
||
| 0,0579 € - 0,128 € | 10000 En stock |
Negro
|
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| 0,1921 € - 0,4248 € | 90 En stock |
Negro
|
|
LDPE - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 0,4966 € - 1,0981 € | 700 En stock |
Negro
|
|
LDPE - PIR
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
1
|
||
| 0,1204 € - 0,2662 € | 6000 En stock |
Blanco
|
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 0,1461 € - 0,3231 € | 4500 En stock |
Blanco
|
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 0,1719 € - 0,3799 € | 4490 En stock |
Blanco
|
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 0,0794 € - 0,1756 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
1
|
||
| 0,0832 € - 0,1839 € | 9000 En stock |
Blanco
|
|
PEBD
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 0,1474 € - 0,3261 € | 7300 En stock |
Blanco
|
|
PEBD
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
||
| 0,0602 € - 0,1331 € | 3500 En stock |
Negro
|
|
LDPE - PIR
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
| 0,1989 € - 0,2095 € | 1456 En stock |
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
4
|
||
| 0,2539 € - 0,268 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| 0,0832 € - 0,1839 € | 9000 En stock |
Negro
|
|
PEBD
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 0,1066 € - 0,2357 € | 15250 En stock |
Blanco
|
0.787 in
20.0 mm
|
PEBD
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 0,1472 € - 0,2727 € | 250 En stock |
Negro
|
0.866 in
22.0 mm
|
PEBD
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 0,1488 € - 0,329 € | 600 En stock |
Blanco
|
0.866 in
22.0 mm
|
PEBD
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 0,0633 € - 0,1319 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Blanco
|
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| 0,1867 € - 0,4128 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Blanco
|
|
LDPE - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 0,3044 € - 0,6731 € | 6000 En stock |
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar