Los casquillos cónicos de los pies redondos protegen los extremos de los tubos, los fondos de las sillas y otros muebles. Ofrece protección contra el desgaste por agarre y deslizamiento, y resistencia a los arañazos. Proporciona un agarre seguro. Se instala fácilmente colocándolo a mano en el extremo de la aplicación.Protegen tubos, varillas y roscas.Son antideslizantes y evitan rayar los suelos.Se utilizan en la fabricación de muebles y en aplicaciones comerciales y minoristas. Material: PVC, Nylon, LDPE - PIR Color: Negro, Blanco, Natural Código De La Serie: SR1520, SRF0069
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | H | d | h | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1850 En stock |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|||
| 2,5616 € - 2,6913 € | 81 En stock |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
| 0,5382 € - 0,566 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| 0,5833 € - 0,6134 € | 842 En stock |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 0,831 € - 0,874 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 3,1971 € - 3,3578 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
| 1,8673 € - 1,9662 € | 2556 En stock |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 3,1003 € - 3,2609 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| 0,6995 € - 0,7362 € | 4856 En stock |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 0,8396 € - 0,8847 € | 208 En stock |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 0,5016 € - 0,5296 € | 1788 En stock |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 0,7168 € - 0,7535 € | 503 En stock |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 2,2196 € - 2,337 € | 515 En stock |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| 2,7882 € - 2,9385 € | 4940 En stock |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
| 1,7726 € - 1,8663 € | 416 En stock |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| 3,8748 € - 4,0798 € | 60 En stock |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
| 1,5831 € - 1,6675 € | 580 En stock |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 2,4544 € - 2,5832 € | 93 En stock |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| 0,2369 € - 0,2492 € | 3320 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 0,3668 € - 0,3862 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar