10126462
150080800004
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,1479 € |
2500 + | 0,1406 € |
Diámetro del orificio A | 8.0 mm |
---|---|
Diámetro del orificio A | 0.315 in |
Diámetro del orificio B | 8.0 mm |
Diámetro del orificio B | 0.315 in |
Longitud general | 32.0 mm |
Longitud general | 1.26 in |
Grosor | 16.0 mm |
Grosor | 0.63 in |
Color | Natural |
Material | PEAD |
Estándar de rosca | Imperial |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar