10456491
494422
PRODUCTO DESCATALOGADO
Este producto ya no está disponible.
Llámenos al 900 802 600 para detallarnos su consulta
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Coating | Nickel Plated Steel |
---|---|
Compatible Shelf Material | Glass |
Material | Steel |
Mounting Method | Spigot |
Shelf Support Material | Metal |
Support Type | O-Rings on Cylinder |
Projection Size | 5.0 mm |
Projection Size | 0.197 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar