Menu Search

Dowel Pin 5.0 mm Spigot PP

Deigned to hold shelves securely in place. Ideal for use on glass display units. Quick and easy assembly.
Referencia de Essentra:

10588567

Número de pieza del fabricante:

464209

En producción For more information Delivery & returns

PRODUCTO DESCATALOGADO

Este producto ya no está disponible.

Llámenos al 900 802 600 para detallarnos su consulta

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Compatible Shelf Material Glass
Shelf Support Material PP
Mounting Method Spigot
Projection Size 5.0 mm
Support Type 5mm x 30mm Dowel

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros