Menu Search

Display Holder 25.0 m Steel

Ball chain comes in 25m lengths and can be used a range of joining applications within the retail display and point of sale industries. The connector can be purchased separately. It is easy to install and remove, as well as being durable and long-lasting. Steel material with an adhesive base.
Referencia de Essentra:

10394342

Número de pieza del fabricante:

496866

40 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 44,56 €
5 + 42,32 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

44,56 €

1 x 44,56 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Material Steel
Type Ball Chain
Ball Diameter 2.4 mm
Overall Length 25.0 m

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros