Soportes móviles para estantería con torsión

En producción

Los soportes móviles para estantería con espaciador fijo cuentan con almohadillas autoadhesivas en ambas caras para fijar de forma segura los materiales promocionales a los bordes de las estanterías. El material de aluminio permite que el soporte móvil gire hasta la posición deseada.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Longitud general
464723
0,172 € - 0,2058 € 10052 En stock
75.0 mm
464724
0,2913 € - 0,3431 € En producción
150.0 mm
Soporte móvil para estantería con torsión - Longitud general - 75.0 mm | 2.953 in ; Anchura general - 20.0 mm | 0.787 in ; Material - Aluminio ; Color - Natural

464723

Rango de precios
0,2058 € - 0,172 €

Niveles de existencias
10052 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    Aluminio
  • Longitud general
    75.0 mm
  • Anchura general
    20.0 mm
Soporte móvil para estantería con torsión - Longitud general - 150.0 mm | 5.906 in ; Anchura general - 20.0 mm | 0.787 in ; Material - Aluminio ; Color - Natural

464724

Rango de precios
0,3431 € - 0,2913 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    Aluminio
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Anchura general
    20.0 mm

Comprado con frecuencia