El soporte de tubo cuadrado de aluminio para armazón estructural está disponible en gris o negro. Adecuado para su uso con diversos tamaños de orificio.Fabricados para enmarcar y sujetar tubos estructurales cuadrados de aluminio.Disponibles en gris o en negro.Admiten múltiples tamaños de orificios. Material: Aluminio Color: Negro, Gris Código De La Serie:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Diámetro exterior | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33,8046 € - 35,5865 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Gris
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 33,8355 € - 35,6277 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 24,8333 € - 26,1414 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Gris
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 33,8046 € - 35,5865 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Gris
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 33,8355 € - 35,6277 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 21,3931 € - 22,5261 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Gris
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 39,7683 € - 41,8592 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 21,3931 € - 22,5261 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 39,7683 € - 41,8592 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Gris
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 39,7683 € - 41,8592 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Gris
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 21,3931 € - 22,5261 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 24,8127 € - 26,1105 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 24,8333 € - 26,1414 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Gris
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 33,8046 € - 35,5865 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Gris
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 33,8046 € - 35,5865 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Gris
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 21,3931 € - 22,5261 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 33,8355 € - 35,6277 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 21,3313 € - 22,454 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Gris
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 24,8333 € - 26,1414 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Gris
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 21,3931 € - 22,5261 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar