Menu Search

Soportes de tubo

En producción

El soporte de tubo cuadrado de aluminio para armazón estructural está disponible en gris o negro. Adecuado para su uso con diversos tamaños de orificio.Fabricados para enmarcar y sujetar tubos estructurales cuadrados de aluminio.Disponibles en gris o en negro.Admiten múltiples tamaños de orificios. Material: Aluminio Color: Negro, Gris Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
64 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Diámetro exterior Compra
33,8355 € - 35,6277 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
50.0 mm
24,8333 € - 26,1414 € Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
30.0 mm
21,3313 € - 22,454 € Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
12.0 mm
33,8355 € - 35,6277 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
40.0 mm
21,3931 € - 22,5261 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
15.0 mm
33,8046 € - 35,5865 € Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
40.0 mm
33,8046 € - 35,5865 € Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
40.0 mm
33,8355 € - 35,6277 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
45.0 mm
24,8333 € - 26,1414 € Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
25.0 mm
21,5579 € - 22,7012 € Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
18.0 mm
10496299 33,8046 € - 35,5865 € Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
42.0 mm
24,8127 € - 26,1105 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
30.0 mm
21,3313 € - 22,454 € Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
10.0 mm
24,8127 € - 26,1105 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
20.0 mm
24,8127 € - 26,1105 € Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
25.0 mm
21,3313 € - 22,454 € Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
10.0 mm
39,7683 € - 41,8592 € Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
55.0 mm
21,3313 € - 22,454 € Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
18.0 mm
33,8046 € - 35,5865 € Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
50.0 mm
21,3931 € - 22,5261 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
10.0 mm
  • de 4
Soportes de tubo 30.0 mm 50.0 mm Negro Aluminio

10496664

Rango de precios
35,6277 € - 33,8355 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro exterior
    50.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Cuadrado
  • Código de material
    7609000090
Soportes de tubo 16.0 mm 30.0 mm Gris Aluminio

10496251

Rango de precios
26,1414 € - 24,8333 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    30.0 mm
  • Color
    Gris
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Soportes de tubo 10.5 mm 12.0 mm Gris Aluminio

10496459

Rango de precios
22,454 € - 21,3313 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Cuadrado
  • Código de material
    7609000090
Soportes de tubo 30.0 mm 40.0 mm Negro Aluminio

10496626

Rango de precios
35,6277 € - 33,8355 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro exterior
    40.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Cuadrado
  • Código de material
    7609000090
Soportes de tubo 10.5 mm 15.0 mm Negro Aluminio

10496169

Rango de precios
22,5261 € - 21,3931 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    15.0 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Soportes de tubo 30.0 mm 40.0 mm Gris Aluminio

10496619

Rango de precios
35,5865 € - 33,8046 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro exterior
    40.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Cuadrado
  • Código de material
    7609000090
Soportes de tubo 30.0 mm 40.0 mm Gris Aluminio

10496275

Rango de precios
35,5865 € - 33,8046 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    40.0 mm
  • Color
    Gris
  • Diámetro exterior
    40.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Soportes de tubo 30.0 mm 45.0 mm Negro Aluminio

10496640

Rango de precios
35,6277 € - 33,8355 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro exterior
    45.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Cuadrado
  • Código de material
    7609000090
Soportes de tubo 16.0 mm 25.0 mm Gris Aluminio

10496237

Rango de precios
26,1414 € - 24,8333 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    25.0 mm
  • Color
    Gris
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Soportes de tubo 10.5 mm 18.0 mm Gris Aluminio

10496534

Rango de precios
22,7012 € - 21,5579 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Cuadrado
  • Código de material
    7609000090
Soportes de tubo 30.0 mm 42.0 mm Gris Aluminio

10496299

Rango de precios
35,5865 € - 33,8046 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    42.0 mm
  • Color
    Gris
  • Diámetro exterior
    42.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Soportes de tubo 16.0 mm 30.0 mm Negro Aluminio

10496268

Rango de precios
26,1105 € - 24,8127 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    30.0 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Soportes de tubo 10.5 mm 10.0 mm Gris Aluminio

10496091

Rango de precios
22,454 € - 21,3313 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    10.0 mm
  • Color
    Gris
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Cuadrado
  • Código de material
    7609000090
Soportes de tubo 16.0 mm 20.0 mm Negro Aluminio

10496565

Rango de precios
26,1105 € - 24,8127 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Cuadrado
  • Código de material
    7609000090
Soportes de tubo 16.0 mm 25.0 mm Gris Aluminio

10496589

Rango de precios
26,1105 € - 24,8127 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Cuadrado
  • Código de material
    7609000090
Soportes de tubo 10.5 mm 10.0 mm Gris Aluminio

10496435

Rango de precios
22,454 € - 21,3313 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Cuadrado
  • Código de material
    7609000090
Soportes de tubo 30.0 mm 55.0 mm Gris Aluminio

10496671

Rango de precios
41,8592 € - 39,7683 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro exterior
    55.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Cuadrado
  • Código de material
    7609000090
Soportes de tubo 10.5 mm 18.0 mm Gris Aluminio

10496190

Rango de precios
22,454 € - 21,3313 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    18.0 mm
  • Color
    Gris
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Soportes de tubo 30.0 mm 50.0 mm Gris Aluminio

10496657

Rango de precios
35,5865 € - 33,8046 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro exterior
    50.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Cuadrado
  • Código de material
    7609000090
Soportes de tubo 10.5 mm 10.0 mm Negro Aluminio

10496107

Rango de precios
22,5261 € - 21,3931 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    10.0 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Cuadrado
  • Código de material
    7609000090