Menu Search

Soportes de gas - Potencia fija

En stock

Los soportes de gas de potencia fija son adecuados para aplicaciones como paneles de acceso, puertas de capó y ventanas de escotilla. Los soportes de gas son autónomos por lo que no requieren ninguna energía externa.

Código De La Serie: SR6482

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
97 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del tubo Fuerza máxima Longitud del tubo Compra
28,5413 € - 63,0978 € 4 En stock
15.0 mm
100.0 N
90.0 mm
47,7714 € - 105,5853 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
600.0 N
195.0 mm
49,2546 € - 108,871 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
200.0 N
245.0 mm
68,9482 € - 152,4091 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
1750.0 N
155.0 mm
72,8931 € - 161,1332 € Solicite el plazo de entrega aquí
1500.0 N
72,8931 € - 161,1332 € Solicite el plazo de entrega aquí
1000.0 N
61,0584 € - 134,9815 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.0 mm
500.0 N
295.0 mm
61,0584 € - 134,9815 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.0 mm
1000.0 N
295.0 mm
63,0566 € - 139,3796 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.0 mm
850.0 N
345.0 mm
141,2624 € - 148,6969 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
750.0 N
155.0 mm
141,2624 € - 148,6969 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
1250.0 N
155.0 mm
72,8931 € - 161,1332 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
1250.0 N
255.0 mm
72,8931 € - 161,1332 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
750.0 N
555.0 mm
51,2219 € - 113,2279 € 7 En stock
28.0 mm
150.0 N
295.0 mm
61,0584 € - 134,9815 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.0 mm
400.0 N
295.0 mm
61,0584 € - 134,9815 € 8 En stock
23.0 mm
9000.0 N
295.0 mm
63,0566 € - 139,3796 € 4 En stock
23.0 mm
750.0 N
345.0 mm
68,9482 € - 152,4091 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
500.0 N
155.0 mm
141,2624 € - 148,6969 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
1000.0 N
155.0 mm
72,8931 € - 161,1332 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
1000.0 N
255.0 mm
  • de 5
Resorte de gas 60.0 mm 6.0 mm 100.0 N Acero

10304860

Rango de precios
63,0978 € - 28,5413 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    6.0 mm
  • Diámetro del tubo
    15.0 mm
  • Longitud del recorrido
    60.0 mm
  • Longitud del tubo
    90.0 mm
  • Fuerza máxima
    100.0 N
Resorte de gas 150.0 mm 8.0 mm 600.0 N Acero

10305157

Rango de precios
105,5853 € - 47,7714 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Diámetro del tubo
    18.0 mm
  • Longitud del recorrido
    150.0 mm
  • Longitud del tubo
    195.0 mm
  • Fuerza máxima
    600.0 N
Resorte de gas 200.0 mm 8.0 mm 200.0 N Acero

10305195

Rango de precios
108,871 € - 49,2546 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Diámetro del tubo
    18.0 mm
  • Longitud del recorrido
    200.0 mm
  • Longitud del tubo
    245.0 mm
  • Fuerza máxima
    200.0 N
Resorte de gas 100.0 mm 14.0 mm 1750.0 N Acero

10305645

Rango de precios
152,4091 € - 68,9482 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    14.0 mm
  • Diámetro del tubo
    28.0 mm
  • Longitud del recorrido
    100.0 mm
  • Longitud del tubo
    155.0 mm
  • Fuerza máxima
    1750.0 N
Resorte de gas 200.0 mm 14.0 mm 1500.0 N Acero

10305683

Rango de precios
161,1332 € - 72,8931 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    14.0 mm
  • Longitud del recorrido
    200.0 mm
  • Fuerza máxima
    1500.0 N
  • Medida de la rosca
    M10
  • Finalizar
    Nitrurado
Resorte de gas 250.0 mm 14.0 mm 1000.0 N Acero

10305720

Rango de precios
161,1332 € - 72,8931 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    14.0 mm
  • Longitud del recorrido
    250.0 mm
  • Fuerza máxima
    1000.0 N
  • Medida de la rosca
    M10
  • Finalizar
    Nitrurado
Resorte de gas 250.0 mm 10.0 mm 500.0 N Acero

10305522

Rango de precios
134,9815 € - 61,0584 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Diámetro del tubo
    23.0 mm
  • Longitud del recorrido
    250.0 mm
  • Longitud del tubo
    295.0 mm
  • Fuerza máxima
    500.0 N
Resorte de gas 250.0 mm 10.0 mm 1000.0 N Acero

10305560

Rango de precios
134,9815 € - 61,0584 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Diámetro del tubo
    23.0 mm
  • Longitud del recorrido
    250.0 mm
  • Longitud del tubo
    295.0 mm
  • Fuerza máxima
    1000.0 N
Resorte de gas 300.0 mm 10.0 mm 850.0 N Acero

10305607

Rango de precios
139,3796 € - 63,0566 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Diámetro del tubo
    23.0 mm
  • Longitud del recorrido
    300.0 mm
  • Longitud del tubo
    345.0 mm
  • Fuerza máxima
    850.0 N
Resorte de gas 100.0 mm 14.0 mm 750.0 N Acero

10630310

Rango de precios
148,6969 € - 141,2624 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    14.0 mm
  • Diámetro del tubo
    28.0 mm
  • Longitud del recorrido
    100.0 mm
  • Longitud del tubo
    155.0 mm
  • Fuerza máxima
    750.0 N
Resorte de gas 100.0 mm 14.0 mm 1250.0 N Acero

10634967

Rango de precios
148,6969 € - 141,2624 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    14.0 mm
  • Diámetro del tubo
    28.0 mm
  • Longitud del recorrido
    100.0 mm
  • Longitud del tubo
    155.0 mm
  • Fuerza máxima
    1250.0 N
Resorte de gas 200.0 mm 14.0 mm 1250.0 N Acero

10305676

Rango de precios
161,1332 € - 72,8931 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    14.0 mm
  • Diámetro del tubo
    28.0 mm
  • Longitud del recorrido
    200.0 mm
  • Longitud del tubo
    255.0 mm
  • Fuerza máxima
    1250.0 N
Resorte de gas 250.0 mm 14.0 mm 750.0 N Acero

10305713

Rango de precios
161,1332 € - 72,8931 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    14.0 mm
  • Diámetro del tubo
    28.0 mm
  • Longitud del recorrido
    250.0 mm
  • Longitud del tubo
    555.0 mm
  • Fuerza máxima
    750.0 N
Resorte de gas 250.0 mm 8.0 mm 150.0 N Acero

10305256

Rango de precios
113,2279 € - 51,2219 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Diámetro del tubo
    28.0 mm
  • Longitud del recorrido
    250.0 mm
  • Longitud del tubo
    295.0 mm
  • Fuerza máxima
    150.0 N
Resorte de gas 250.0 mm 10.0 mm 400.0 N Acero

10305515

Rango de precios
134,9815 € - 61,0584 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Diámetro del tubo
    23.0 mm
  • Longitud del recorrido
    250.0 mm
  • Longitud del tubo
    295.0 mm
  • Fuerza máxima
    400.0 N
Resorte de gas 250.0 mm 10.0 mm 9000.0 N Acero

10305553

Rango de precios
134,9815 € - 61,0584 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Diámetro del tubo
    23.0 mm
  • Longitud del recorrido
    250.0 mm
  • Longitud del tubo
    295.0 mm
  • Fuerza máxima
    9000.0 N
Resorte de gas 300.0 mm 10.0 mm 750.0 N Acero

10305591

Rango de precios
139,3796 € - 63,0566 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Diámetro del tubo
    23.0 mm
  • Longitud del recorrido
    300.0 mm
  • Longitud del tubo
    345.0 mm
  • Fuerza máxima
    750.0 N
Resorte de gas 100.0 mm 14.0 mm 500.0 N Acero

10305638

Rango de precios
152,4091 € - 68,9482 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    14.0 mm
  • Diámetro del tubo
    28.0 mm
  • Longitud del recorrido
    100.0 mm
  • Longitud del tubo
    155.0 mm
  • Fuerza máxima
    500.0 N
Resorte de gas 100.0 mm 14.0 mm 1000.0 N Acero

10633113

Rango de precios
148,6969 € - 141,2624 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    14.0 mm
  • Diámetro del tubo
    28.0 mm
  • Longitud del recorrido
    100.0 mm
  • Longitud del tubo
    155.0 mm
  • Fuerza máxima
    1000.0 N
Resorte de gas 200.0 mm 14.0 mm 1000.0 N Acero

10305669

Rango de precios
161,1332 € - 72,8931 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    14.0 mm
  • Diámetro del tubo
    28.0 mm
  • Longitud del recorrido
    200.0 mm
  • Longitud del tubo
    255.0 mm
  • Fuerza máxima
    1000.0 N