10304945
551879
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 43,4629 € |
| 50 + | 41,2885 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro de la varilla | 0.236 in |
|---|---|
| Diámetro de la varilla | 6.0 mm |
| Diámetro del tubo | 0.591 in |
| Diámetro del tubo | 15.0 mm |
| Longitud del recorrido | 5.906 in |
| Longitud del recorrido | 150.0 mm |
| Longitud del tubo | 7.087 in |
| Longitud del tubo | 180.0 mm |
| Fuerza máxima | 100.0 N |
| Fuerza máxima | 100.0 N |
| Medida de la rosca | M5 |
| Finalizar | Nitrurado |
| Material del cilindro | Acero |
| Material completo | Acero |
| Longitud roscada | 10.0 mm |
| Longitud roscada | 0.394 in |
| Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar