Soporte PCB de ajuste a presión

En stock

Estos espaciadores tienen una fijación flexible de grapa a presión que se bloqueará en orificios ciegos redondos, roscados, perforados o taladrados. Están disponibles en opciones de cierre y sin cierre.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
Información del SKU del producto
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Color Material Tipo de fijación de orificio B Rango de temperatura operativa Tipo de fijación de orificio A Longitud del espaciador
BHL-6-01
0,1731 € - 0,2111 € 5600 En stock
4 mm
Natural
Nylon
Montura de copa de abeto
-40 - 85 °C
Bayoneta con cierre
9.5 mm
BHDL-4-01
0,1277 € - 0,1573 € 9900 En stock
4 mm
Natural
Nylon
Montura de copa de abeto
-40 - 85 °C
Cierre con punta de flecha
6.4 mm
BHL-12-01
0,1963 € - 0,2417 € 250 En stock
4 mm
Natural
Nylon
Montura de copa de abeto
-40 - 85 °C
Bayoneta con cierre
19.1 mm
BHL-3-01
0,0343 € - 0,0402 € 2350 En stock
4 mm
Natural
Nylon
Montura de copa de abeto
-40 - 85 °C
Bayoneta con cierre
4.7 mm
BHDL-6-01
0,1351 € - 0,1657 € 500 En stock
4 mm
Natural
Nylon
Montura de copa de abeto
-40 - 85 °C
Cierre con punta de flecha
9.5 mm
BHL-14-01
0,1995 € - 0,2459 € En producción
4 mm
Natural
Nylon
Montura de copa de abeto
-40 - 85 °C
Bayoneta con cierre
22.2 mm
BHDL-8-01
0,1319 € - 0,1615 € 6000 En stock
4 mm
Natural
Nylon
Montura de copa de abeto
-40 - 85 °C
Cierre con punta de flecha
12.7 mm
BHL-8-01
0,0375 € - 0,0426 € 1700 En stock
4 mm
Natural
Nylon
Montura de copa de abeto
-40 - 85 °C
Bayoneta con cierre
12.7 mm
BHC-4-01
0,1541 € - 0,19 € 11500 En stock
4 mm
Natural
Nylon
Montura de copa de abeto
-40 - 85 °C
Bayoneta sin cierre
6.4 mm
BHC-3-01
0,1541 € - 0,19 € 3000 En stock
4 mm
Natural
Nylon
Montura de copa de abeto
-40 - 85 °C
Bayoneta sin cierre
4.7 mm
BHC-14-01
0,1541 € - 0,19 € En producción
4 mm
Natural
Nylon
Montura de copa de abeto
-40 - 85 °C
Bayoneta sin cierre
22.2 mm
BHC-8-01
0,1541 € - 0,19 € 949 En stock
4 mm
Natural
Nylon
Montura de copa de abeto
-40 - 85 °C
Bayoneta sin cierre
12.7 mm
BHC-6-01
0,1541 € - 0,19 € En producción
4 mm
Natural
Nylon
Montura de copa de abeto
-40 - 85 °C
Bayoneta sin cierre
9.5 mm
BHC-12-01
0,1541 € - 0,19 € En producción
4 mm
Natural
Nylon
Montura de copa de abeto
-40 - 85 °C
Bayoneta sin cierre
19.1 mm
BHL-7-01
0,0424 € - 0,0506 € 3900 En stock
4 mm
Natural
Nylon
Montura de copa de abeto
-40 - 85 °C
Bayoneta con cierre
11.1 mm
BHDL-10-01
0,1309 € - 0,1615 € 980 En stock
4 mm
Natural
Nylon
Montura de copa de abeto
-40 - 85 °C
Cierre con punta de flecha
15.9 mm
BHL-10-01
0,1858 € - 0,2301 € 9000 En stock
4 mm
Natural
Nylon
Montura de copa de abeto
-40 - 85 °C
Bayoneta con cierre
15.9 mm
BHL-4-01
0,1689 € - 0,2079 € 53000 En stock
4 mm
Natural
Nylon
Montura de copa de abeto
-40 - 85 °C
Bayoneta con cierre
6.4 mm
Soporte PCB - Bayoneta con cierre ; Montura de copa de abeto ; Natural ; Nylon ; 9.5 mm | 0.375 in

BHL-6-01

Rango de precios
0,2111 € - 0,1731 €

Niveles de existencias
5600 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Bayoneta con cierre
  • Tipo de fijación de orificio B
    Montura de copa de abeto
  • Material
    Nylon
  • Diámetro del orificio A
    4 mm
Soporte PCB - Cierre con punta de flecha ; Montura de copa de abeto ; Natural ; Nylon ; 6.4 mm | 0.250 in

BHDL-4-01

Rango de precios
0,1573 € - 0,1277 €

Niveles de existencias
9900 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Cierre con punta de flecha
  • Tipo de fijación de orificio B
    Montura de copa de abeto
  • Material
    Nylon
  • Diámetro del orificio A
    4 mm
Soporte PCB - Bayoneta con cierre ; Montura de copa de abeto ; Natural ; Nylon ; 19.1 mm | 0.750 in

BHL-12-01

Rango de precios
0,2417 € - 0,1963 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Bayoneta con cierre
  • Tipo de fijación de orificio B
    Montura de copa de abeto
  • Material
    Nylon
  • Diámetro del orificio A
    4 mm
Soporte PCB - Bayoneta con cierre ; Montura de copa de abeto ; Natural ; Nylon ; 4.7 mm | 0.187 in

BHL-3-01

Rango de precios
0,0402 € - 0,0343 €

Niveles de existencias
2350 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Bayoneta con cierre
  • Tipo de fijación de orificio B
    Montura de copa de abeto
  • Material
    Nylon
  • Diámetro del orificio A
    4 mm
Soporte PCB - Cierre con punta de flecha ; Montura de copa de abeto ; Natural ; Nylon ; 9.5 mm | 0.375 in

BHDL-6-01

Rango de precios
0,1657 € - 0,1351 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Cierre con punta de flecha
  • Tipo de fijación de orificio B
    Montura de copa de abeto
  • Material
    Nylon
  • Diámetro del orificio A
    4 mm
Soporte PCB - Bayoneta con cierre ; Montura de copa de abeto ; Natural ; Nylon ; 22.2 mm | 0.875 in

BHL-14-01

Rango de precios
0,2459 € - 0,1995 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Bayoneta con cierre
  • Tipo de fijación de orificio B
    Montura de copa de abeto
  • Material
    Nylon
  • Diámetro del orificio A
    4 mm
Soporte PCB - Cierre con punta de flecha ; Montura de copa de abeto ; Natural ; Nylon ; 12.7 mm | 0.500 in

BHDL-8-01

Rango de precios
0,1615 € - 0,1319 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Cierre con punta de flecha
  • Tipo de fijación de orificio B
    Montura de copa de abeto
  • Material
    Nylon
  • Diámetro del orificio A
    4 mm
Soporte PCB - Bayoneta con cierre ; Montura de copa de abeto ; Natural ; Nylon ; 12.7 mm | 0.500 in

BHL-8-01

Rango de precios
0,0426 € - 0,0375 €

Niveles de existencias
1700 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Bayoneta con cierre
  • Tipo de fijación de orificio B
    Montura de copa de abeto
  • Material
    Nylon
  • Diámetro del orificio A
    4 mm
Soporte PCB - Bayoneta sin cierre ; Montura de copa de abeto ; Natural ; Nylon ; 6.4 mm | 0.250 in

BHC-4-01

Rango de precios
0,19 € - 0,1541 €

Niveles de existencias
11500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Bayoneta sin cierre
  • Tipo de fijación de orificio B
    Montura de copa de abeto
  • Material
    Nylon
  • Diámetro del orificio A
    4 mm
Soporte PCB - Bayoneta sin cierre ; Montura de copa de abeto ; Natural ; Nylon ; 4.7 mm | 0.187 in

BHC-3-01

Rango de precios
0,19 € - 0,1541 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Bayoneta sin cierre
  • Tipo de fijación de orificio B
    Montura de copa de abeto
  • Material
    Nylon
  • Diámetro del orificio A
    4 mm
Soporte PCB - Bayoneta sin cierre ; Montura de copa de abeto ; Natural ; Nylon ; 22.2 mm | 0.875 in

BHC-14-01

Rango de precios
0,19 € - 0,1541 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Bayoneta sin cierre
  • Tipo de fijación de orificio B
    Montura de copa de abeto
  • Material
    Nylon
  • Diámetro del orificio A
    4 mm
Soporte PCB - Bayoneta sin cierre ; Montura de copa de abeto ; Natural ; Nylon ; 12.7 mm | 0.500 in

BHC-8-01

Rango de precios
0,19 € - 0,1541 €

Niveles de existencias
949 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Bayoneta sin cierre
  • Tipo de fijación de orificio B
    Montura de copa de abeto
  • Material
    Nylon
  • Diámetro del orificio A
    4 mm
Soporte PCB - Bayoneta sin cierre ; Montura de copa de abeto ; Natural ; Nylon ; 9.5 mm | 0.375 in

BHC-6-01

Rango de precios
0,19 € - 0,1541 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Bayoneta sin cierre
  • Tipo de fijación de orificio B
    Montura de copa de abeto
  • Material
    Nylon
  • Diámetro del orificio A
    4 mm
Soporte PCB - Bayoneta sin cierre ; Montura de copa de abeto ; Natural ; Nylon ; 19.1 mm | 0.750 in

BHC-12-01

Rango de precios
0,19 € - 0,1541 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Bayoneta sin cierre
  • Tipo de fijación de orificio B
    Montura de copa de abeto
  • Material
    Nylon
  • Diámetro del orificio A
    4 mm
Soporte PCB - Bayoneta con cierre ; Montura de copa de abeto ; Natural ; Nylon ; 11.1 mm | 0.438 in

BHL-7-01

Rango de precios
0,0506 € - 0,0424 €

Niveles de existencias
3900 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Bayoneta con cierre
  • Tipo de fijación de orificio B
    Montura de copa de abeto
  • Material
    Nylon
  • Diámetro del orificio A
    4 mm
Soporte PCB - Cierre con punta de flecha ; Montura de copa de abeto ; Natural ; Nylon ; 15.9 mm | 0.625 in

BHDL-10-01

Rango de precios
0,1615 € - 0,1309 €

Niveles de existencias
980 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Cierre con punta de flecha
  • Tipo de fijación de orificio B
    Montura de copa de abeto
  • Material
    Nylon
  • Diámetro del orificio A
    4 mm
Soporte PCB - Bayoneta con cierre ; Montura de copa de abeto ; Natural ; Nylon ; 15.9 mm | 0.625 in

BHL-10-01

Rango de precios
0,2301 € - 0,1858 €

Niveles de existencias
9000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Bayoneta con cierre
  • Tipo de fijación de orificio B
    Montura de copa de abeto
  • Material
    Nylon
  • Diámetro del orificio A
    4 mm
Soporte PCB - Bayoneta con cierre ; Montura de copa de abeto ; Natural ; Nylon ; 6.4 mm | 0.250 in

BHL-4-01

Rango de precios
0,2079 € - 0,1689 €

Niveles de existencias
53000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Bayoneta con cierre
  • Tipo de fijación de orificio B
    Montura de copa de abeto
  • Material
    Nylon
  • Diámetro del orificio A
    4 mm

Comprado con frecuencia

Facetas del producto

Gama de productos Componentes para PCB

Conjunto de productos Pilares de montaje para PCB Casquillos espaciadores para PCB

Tipo Soportes de PCB

Características Aislamiento

Material Nylon Plástico

Montaje Montaje de doble cara

Montaje de tipo A Bayoneta Bloqueo a presión

Montaje de tipo B Grapa estriada Bloqueo a presión

Aplicación Montaje de placa de circuito Montaje PCB