Soporte del conductor para cableado

En producción

Los soportes de conductos para cableado están diseñados para mantener los conductos de cable en su lugar, proporcionando una solución de gestión de cable limpia junto con nuestras gamas de conductos. Fácil instalación con un único tornillo.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Altura del cuerpo Anchura de la base Tipo
CT-HSU9-BK
0,407 € - 0,474 € En producción
21.0 mm
21.5 mm
Conducto de plástico;Soporte
CT-HSU21-BK
0,626 € - 0,626 € En producción
42.4 mm
43.0 mm
Conducto de plástico;Soporte
CT-HSU11-BK
0,761 € - 0,761 € En producción
29.0 mm
28.0 mm
Conducto de plástico;Soporte
CT-HSU29-BK
1,06 € - 1,06 € En producción
42.4 mm
43.0 mm
Conducto de plástico;Soporte
Accesorios para conductores - Soporte CT apilable - 21.5 mm | 0.846 in ;

CT-HSU9-BK

Rango de precios
0,474 € - 0,407 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Nylon
  • Tipo
    Conducto de plástico;Soporte
  • Anchura de la base
    21.5 mm
  • Altura del cuerpo
    21.0 mm
Accesorios para conductores - Soporte CT apilable - 43.0 mm | 1.693 in ;

CT-HSU21-BK

Rango de precios
0,626 € - 0,626 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Nylon
  • Tipo
    Conducto de plástico;Soporte
  • Anchura de la base
    43.0 mm
  • Altura del cuerpo
    42.4 mm
Accesorios para conductores - Soporte CT apilable - 28.0 mm | 1.102 in ;

CT-HSU11-BK

Rango de precios
0,761 € - 0,761 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Nylon
  • Tipo
    Conducto de plástico;Soporte
  • Anchura de la base
    28.0 mm
  • Altura del cuerpo
    29.0 mm
Accesorios para conductores - Soporte CT apilable - 43.0 mm | 1.693 in ;

CT-HSU29-BK

Rango de precios
1,06 € - 1,06 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Nylon
  • Tipo
    Conducto de plástico;Soporte
  • Anchura de la base
    43.0 mm
  • Altura del cuerpo
    42.4 mm

Comprado con frecuencia

Facetas del producto

Gama de productos Gestión de cableado

Conjunto de productos Conductos para cableado

Tipo Fijaciones de conducción Piezas y accesorios

Material Nylon Plástico