10639979
SCH-2-H
PRODUCTO DESCATALOGADO
Este producto ya no está disponible.
Llámenos al 900 802 600 para detallarnos su consulta
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adjustability | Fixed |
---|---|
Colour | Black |
Hardware Included | Screw, Quick Nut |
Material | PA |
Mounting Method | Screw |
Style | Without Spacer, With Hardware |
Compatible Cable Diameter Range | 50.8 mm |
Compatible Cable Diameter Range | 2 in |
Operating Temperature Range | -30 - 140 °C |
Operating Temperature Range | -22 - 284 °F |
Overall Height | 25.4 mm |
Overall Height | 1 in |
Spacer Height | 2.4 mm |
Spacer Height | 0.094 in |
Material Flammability Standard | UL94 HB |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar