Menu Search

Separador de ajuste a presión

En stock

Estos espaciadores de ajuste a presión están diseñados para soportar placas de circuito con mucha carga. No se requiere orificio de paso en la placa, lo que permite un acceso fácil a la parte inferior de la placa. Cuentan con una base rebordeada para mantenerlos fijos.

Código De La Serie: SR6431

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
56 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura de cabezal de cierre Diámetro del orificio Grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,1062 € - 0,1118 € 7960 En stock
0,3102 € - 0,3358 € 988 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,3487 € - 0,3681 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,3627 € - 0,3821 € 10072 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
6.5 mm
0,3272 € - 0,3444 € 65 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.5 mm
0,3347 € - 0,3519 € 1518 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,1177 € - 0,1308 € 2542 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
0,2576 € - 0,2946 € 7010 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,3102 € - 0,3358 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,3102 € - 0,3358 € 85917 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,3102 € - 0,3358 € 22587 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,3102 € - 0,3358 € 7998 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,3102 € - 0,3358 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,2576 € - 0,2946 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
0,2112 € - 0,2347 € 252000 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,3197 € - 0,3357 € 6816 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,1196 € - 0,1328 € 30950 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,3562 € - 0,3746 € 17796 En stock
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,0898 € - 0,0945 € 5376 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,3347 € - 0,3519 € 5468 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.5 mm
  • de 3
Remache de expansión 0.8 mm 3.2 mm PA Negro

10406984

Rango de precios
0,1118 € - 0,1062 €

Niveles de existencias
7960 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Soporte con bloqueo a presión 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022658

Rango de precios
0,3358 € - 0,3102 €

Niveles de existencias
988 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184615

Rango de precios
0,3681 € - 0,3487 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.8 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10184653

Rango de precios
0,3821 € - 0,3627 €

Niveles de existencias
10072 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.8 mm
Soporte con bloqueo a presión 2.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10184530

Rango de precios
0,3444 € - 0,3272 €

Niveles de existencias
65 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.8 mm
Soporte con bloqueo a presión 3.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184578

Rango de precios
0,3519 € - 0,3347 €

Niveles de existencias
1518 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.2 mm
Soporte PCB 1.6 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022467

Rango de precios
0,1308 € - 0,1177 €

Niveles de existencias
2542 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022511

Rango de precios
0,2946 € - 0,2576 €

Niveles de existencias
7010 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022498

Rango de precios
0,3358 € - 0,3102 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022559

Rango de precios
0,3358 € - 0,3102 €

Niveles de existencias
85917 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022535

Rango de precios
0,3358 € - 0,3102 €

Niveles de existencias
22587 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022573

Rango de precios
0,3358 € - 0,3102 €

Niveles de existencias
7998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022610

Rango de precios
0,3358 € - 0,3102 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 1.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022474

Rango de precios
0,2946 € - 0,2576 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022566

Rango de precios
0,2347 € - 0,2112 €

Niveles de existencias
252000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 1.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10184516

Rango de precios
0,3357 € - 0,3197 €

Niveles de existencias
6816 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.8 mm
Soporte con bloqueo a presión 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022603

Rango de precios
0,1328 € - 0,1196 €

Niveles de existencias
30950 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 5.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184776

Rango de precios
0,3746 € - 0,3562 €

Niveles de existencias
17796 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    3.6 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10381526

Rango de precios
0,0945 € - 0,0898 €

Niveles de existencias
5376 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    3.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 3.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10184592

Rango de precios
0,3519 € - 0,3347 €

Niveles de existencias
5468 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.8 mm