10028766
SSRS8-6-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3209 € |
5000 + | 0,3048 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole B Fix Type | Hole Fix |
Style | Stacking |
Body Diameter | 7.9 mm |
Body Diameter | 0.311 in |
Inside Diameter | 4.3 mm |
Inside Diameter | 0.169 in |
Spacer Length | 9.5 mm |
Spacer Length | 0.374 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar