Ruedas - Termoplásticas

En stock

Las ruedas termoplásticas ruedan fácilmente y en silencio y ofrecen una excelente protección para el suelo. Estas ruedas se recomiendan para cargas ligeras o medias, ya que el material suave permite un movimiento fluido.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Diámetro de rueda Capacidad de carga
499626
2,0059 € - 4,5025 € 38 En stock
45.0 mm
15.0 kg
499630
2,0059 € - 4,5025 € 100 En stock
45.0 mm
15.0 kg
499625
1,5625 € - 3,5283 € 140 En stock
35.0 mm
10.0 N
499652
3,959 € - 5,4285 € 27 En stock
50.0 mm
35.0 kg
Rueda - Anchura de la rueda - 45.0 mm | 1.772 in ; Capacidad de carga:15.0 kg ; Diámetro de rueda:45.0 mm | 1.772 in

499626

Rango de precios
4,5025 € - 2,0059 €

Niveles de existencias
38 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    15.0 kg
  • Material de la rueda
    Polímero termoplástico
  • Diámetro de rueda
    45.0 mm
  • Anchura de la rueda
    45.0 mm
Rueda giratoria - Capacidad de carga:15.0 kg ; Diámetro de rueda: 45.0 mm | 1.772 in

499630

Rango de precios
4,5025 € - 2,0059 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Acabado de carcasa de ruedecilla
    Termoplástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Termoplástico
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acero
  • Material
    Acero
Rueda - Anchura de la rueda - 36.0 mm | 1.417 in ; Capacidad de carga:10.0 kg ; Diámetro de rueda:35.0 mm | 1.378 in

499625

Rango de precios
3,5283 € - 1,5625 €

Niveles de existencias
140 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    10.0 N
  • Material de la rueda
    Polímero termoplástico
  • Diámetro de rueda
    35.0 mm
  • Anchura de la rueda
    36.0 mm
Rueda giratoria - Capacidad de carga:35.0 kg ; Diámetro de rueda: 50.0 mm | 1.969 in

499652

Rango de precios
5,4285 € - 3,959 €

Niveles de existencias
27 En stock
Atributos
  • Acabado de carcasa de ruedecilla
    Gris
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Material completo
    Termoplástico
  • Material
    Termoplástico
  • Capacidad de carga
    35.0 kg

Comprado con frecuencia

Placas para ruedas
Placas para ruedas
Placas para ruedas
Ruedas - Plato fijo
Ruedas - Plato fijo
Ruedas - Plato fijo
Ruedas giratorias con vástago y orificio de perno - Vásta...
Ruedas giratorias con vástago y orificio de perno - Vástago roscado...
Ruedas giratorias con vástago y orificio de perno - Vástago roscado giratorio
Ruedas - Fenólicas
Ruedas - Fenólicas
Ruedas - Fenólicas
Ruedas - Niveladoras multifuncionales
Ruedas - Niveladoras multifuncionales
Ruedas - Niveladoras multifuncionales
Ruedas giratorias con vástago y orificio de perno - Vásta...
Ruedas giratorias con vástago y orificio de perno - Vástago roscado...
Ruedas giratorias con vástago y orificio de perno - Vástago roscado giratorio con freno
Ruedas - Levina
Ruedas - Levina
Ruedas - Levina
Ruedas - Placa giratoria/plástico
Ruedas - Placa giratoria/plástico
Ruedas - Placa giratoria/plástico
Ruedas - Esféricas
Ruedas - Esféricas
Ruedas - Esféricas
Ruedas - Polímero termoplástico
Ruedas - Polímero termoplástico
Ruedas - Polímero termoplástico