Ruedas - Ruedas gemelas
Ruedas - Ruedas gemelas.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
Filtrar o buscar variantes
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Ordenar por
NingunoVista rápida | Código de artículo | Rango de precios | Disponibilidad | Color | Material | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500301 | 0,438 € - 0,5878 € | 3300 En stock |
Negro
|
|
|||||||
500305 | 0,5101 € - 0,6849 € | En producción |
Negro
|
|
|||||||
500309 | 0,7684 € - 1,0325 € | En producción |
Negro
|
|
|||||||
500302 | 0,4078 € - 0,5486 € | 14551 En stock |
Negro
|
|
|||||||
500306 | 0,6618 € - 0,8881 € | 2401 En stock |
Negro
|
|
|||||||
500300 | 0,325 € - 0,4354 € | 335 En stock |
Negro
|
|
|||||||
500304 | 0,4197 € - 0,5636 € | 335 En stock |
Negro
|
|
|||||||
500308 | 0,6898 € - 0,9251 € | 3575 En stock |
Negro
|
|
|||||||
494760 | 7,2424 € - 9,9099 € | 42 En stock |
Negro
|
Acero
|
|||||||
499653 | 4,5819 € - 6,2601 € | 94 En stock |
Gris
|
Acero
|
|||||||
491133 | 4,0963 € - 5,6017 € | 504 En stock |
Negro
|
Acero
|
|||||||
494759 | 4,4658 € - 6,1099 € | 40 En stock |
Negro
|
Zinc;Acero; Nylon
|
|||||||
499642 | 43,2963 € - 43,2963 € | En producción |
Gris
|
GTP
|
|||||||
499657 | 5,0253 € - 6,8722 € | 146 En stock |
Gris
|
Zinc;Acero; Nylon
|
|||||||
499636 | 8,8155 € - 8,8155 € | 57 En stock |
Gris
|
Acero
|
|||||||
499658 | 7,7914 € - 10,6491 € | 7 En stock |
Gris
|
Acero
|
|||||||
499646 | 15,3717 € - 15,3717 € | 20 En stock |
Gris
|
GTP
|
|||||||
499641 | 34,7552 € - 34,7552 € | En producción |
Gris
|
GTP
|
|||||||
499639 | 7,5169 € - 10,2795 € | 144 En stock |
Gris
|
Acero
|
|||||||
499654 | 7,3374 € - 10,0369 € | 40 En stock |
Gris
|
Acero
|
|||||||
500324 | 0,113 € - 0,1302 € | 68 En stock |
Negro
|
Nylon
|
|||||||
500303 | 0,481 € - 0,6468 € | 70 En stock |
Negro
|
|
|||||||
500307 | 0,7383 € - 0,9909 € | 2438 En stock |
Negro
|
|
|||||||
500317 | 0,1786 € - 0,2402 € | 731 En stock |
Negro
|
Metal
|
|||||||
491132 | 5,9861 € - 8,1889 € | 1342 En stock |
Negro
|
Acero
|
|||||||
Rueda - Capacidad de carga:50.0 kg ; Diámetro de rueda:40.0 mm | 1.575 in ; ; Color - Negro
- Rango de precios
- 0,5878 € - 0,438 €
- Niveles de existencias
- 3300 En stock
Atributos
-
Capacidad de carga
50.0 kg -
Diámetro de rueda
40.0 mm -
Color
Negro
Rueda - Capacidad de carga:50.0 kg ; Diámetro de rueda:40.0 mm | 1.575 in ; ; Color - Negro
- Rango de precios
- 0,6849 € - 0,5101 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Capacidad de carga
50.0 kg -
Diámetro de rueda
40.0 mm -
Color
Negro
Rueda - Capacidad de carga:80.0 kg ; Diámetro de rueda:50.0 mm | 1.969 in ; ; Color - Negro
- Rango de precios
- 1,0325 € - 0,7684 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Capacidad de carga
80.0 kg -
Diámetro de rueda
50.0 mm -
Color
Negro
Rueda - Capacidad de carga:44.0 kg ; Diámetro de rueda:40.0 mm | 1.575 in ; ; Color - Negro
- Rango de precios
- 0,5486 € - 0,4078 €
- Niveles de existencias
- 14551 En stock
Atributos
-
Capacidad de carga
44.0 kg -
Diámetro de rueda
40.0 mm -
Color
Negro
Rueda - Capacidad de carga:60.0 kg ; Diámetro de rueda:50.0 mm | 1.969 in ; ; Color - Negro
- Rango de precios
- 0,8881 € - 0,6618 €
- Niveles de existencias
- 2401 En stock
Atributos
-
Capacidad de carga
60.0 kg -
Diámetro de rueda
50.0 mm -
Color
Negro
Rueda - Capacidad de carga:30.0 kg ; Diámetro de rueda:32.0 mm | 1.26 in ; ; Color - Negro
- Rango de precios
- 0,4354 € - 0,325 €
- Niveles de existencias
- 335 En stock
Atributos
-
Capacidad de carga
30.0 kg -
Diámetro de rueda
32.0 mm -
Color
Negro
Rueda - Capacidad de carga:50.0 kg ; Diámetro de rueda:40.0 mm | 1.575 in ; ; Color - Negro
- Rango de precios
- 0,5636 € - 0,4197 €
- Niveles de existencias
- 335 En stock
Atributos
-
Capacidad de carga
50.0 kg -
Diámetro de rueda
40.0 mm -
Color
Negro
Rueda - Capacidad de carga:80.0 kg ; Diámetro de rueda:50.0 mm | 1.969 in ; ; Color - Negro
- Rango de precios
- 0,9251 € - 0,6898 €
- Niveles de existencias
- 3575 En stock
Atributos
-
Capacidad de carga
80.0 kg -
Diámetro de rueda
50.0 mm -
Color
Negro
Rueda - Capacidad de carga:70.0 kg ; Diámetro de rueda:50.0 mm | 1.969 in ; Anchura de la rueda - 46.0 mm | 1.811 in ; Altura general - 78.0 mm | 3.071 in
- Rango de precios
- 9,9099 € - 7,2424 €
- Niveles de existencias
- 42 En stock
Atributos
-
Capacidad de carga
70.0 kg -
Diámetro del orificio de montaje
7.0 mm -
Altura general
78.0 mm -
Longitud de la placa
60.0 mm -
Anchura de la placa
60.0 mm
Rueda giratoria - Capacidad de carga:70.0 kg ; Diámetro de rueda - 50.0 mm | 1.969 in ; Anchura de la rueda - 44.0 mm | 1.732 in ; Material de la rueda:Goma
- Rango de precios
- 6,2601 € - 4,5819 €
- Niveles de existencias
- 94 En stock
Atributos
-
Capacidad de carga
70.0 kg -
Altura de montaje
79.0 mm -
Altura general
79.0 mm -
Diámetro de rueda
50.0 mm -
Anchura de la rueda
44.0 mm
Rueda giratoria - Diámetro de rueda - 50.0 mm | 1.969 in ; Capacidad de carga:70.0 kg ; Altura de montaje:103.5 mm | 4.075 in
- Rango de precios
- 5,6017 € - 4,0963 €
- Niveles de existencias
- 504 En stock
Atributos
-
Capacidad de carga
70.0 kg -
Altura de montaje
103.5 mm -
Longitud del vástago
25.0 mm -
Diámetro de rueda
50.0 mm -
Anchura de la rueda
50.0 mm
Rueda con plato giratorio - Capacidad de carga:70.0 kg ; Anchura de la rueda:46.0 mm | 1.811 in ; Diámetro de rueda - 50.0 mm | 1.969 in ; Material - Zinc;Acero; Nylon
- Rango de precios
- 6,1099 € - 4,4658 €
- Niveles de existencias
- 40 En stock
Atributos
-
Longitud del espaciado del orificio
46.0 mm -
Anchura del espaciado del orificio
46.0 mm -
Capacidad de carga
70.0 kg -
Longitud de la placa
60.0 mm -
Anchura de la placa
60.0 mm
Rueda con plato giratorio - Capacidad de carga:70.0 kg ; Anchura de la rueda:66.0 mm | 2.598 in ; Diámetro de rueda - 120.0 mm | 4.724 in ; Material - GTP
- Rango de precios
- 43,2963 € - 43,2963 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Longitud del espaciado del orificio
42.0 mm -
Anchura del espaciado del orificio
42.0 mm -
Capacidad de carga
70.0 kg -
Longitud de la placa
60.0 mm -
Anchura de la placa
60.0 mm
Rueda con plato giratorio - Capacidad de carga:70.0 kg ; Anchura de la rueda:44.0 mm | 1.732 in ; Diámetro de rueda - 50.0 mm | 1.969 in ; Material - Zinc;Acero; Nylon
- Rango de precios
- 6,8722 € - 5,0253 €
- Niveles de existencias
- 146 En stock
Atributos
-
Longitud del espaciado del orificio
45.0 mm -
Anchura del espaciado del orificio
45.0 mm -
Capacidad de carga
70.0 kg -
Longitud de la placa
60.0 mm -
Anchura de la placa
60.0 mm
Rueda con plato giratorio - Capacidad de carga:50.0 kg ; Diámetro de rueda - 60.0 mm | 2.362 in ; Anchura de la rueda:42.0 mm | 1.654 in ; Material de la rueda - Goma termoplástica
- Rango de precios
- 8,8155 € - 8,8155 €
- Niveles de existencias
- 57 En stock
Atributos
-
Longitud del espaciado del orificio
35.0 mm -
Anchura del espaciado del orificio
35.0 mm -
Capacidad de carga
50.0 kg -
Altura general
70.0 mm -
Longitud de la placa
48.0 mm
Rueda con plato giratorio - Capacidad de carga:70.0 kg ; Diámetro de rueda - 50.0 mm | 1.969 in ; Anchura de la rueda:44.0 mm | 1.732 in ; Material de la rueda - Goma
- Rango de precios
- 10,6491 € - 7,7914 €
- Niveles de existencias
- 7 En stock
Atributos
-
Longitud del espaciado del orificio
45.0 mm -
Anchura del espaciado del orificio
45.0 mm -
Capacidad de carga
70.0 kg -
Diámetro del orificio de montaje
6.3 mm -
Altura general
79.0 mm
Rueda con plato giratorio - Capacidad de carga:50.0 kg ; Anchura de la rueda:47.0 mm | 1.85 in ; Diámetro de rueda - 75.0 mm | 2.953 in ; Material - GTP
- Rango de precios
- 15,3717 € - 15,3717 €
- Niveles de existencias
- 20 En stock
Atributos
-
Capacidad de carga
50.0 kg -
Diámetro de rueda
75.0 mm -
Anchura de la rueda
47.0 mm -
Tipo de ruedecilla
Threaded Stem -
Color
Gris
Rueda con plato giratorio - Capacidad de carga:70.0 kg ; Anchura de la rueda:57.0 mm | 2.244 in ; Diámetro de rueda - 100.0 mm | 3.937 in ; Material - GTP
- Rango de precios
- 34,7552 € - 34,7552 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Longitud del espaciado del orificio
42.0 mm -
Anchura del espaciado del orificio
42.0 mm -
Capacidad de carga
70.0 kg -
Longitud de la placa
60.0 mm -
Anchura de la placa
60.0 mm
Rueda con plato giratorio - Capacidad de carga:50.0 kg ; Diámetro de rueda - 60.0 mm | 2.362 in ; Anchura de la rueda:42.0 mm | 1.654 in ; Material de la rueda - Goma termoplástica
- Rango de precios
- 10,2795 € - 7,5169 €
- Niveles de existencias
- 144 En stock
Atributos
-
Capacidad de carga
50.0 kg -
Diámetro de rueda
60.0 mm -
Anchura de la rueda
42.0 mm -
Tipo de ruedecilla
Threaded Stem -
Color
Gris
Rueda giratoria - Capacidad de carga - 70.0 kg ; ; Anchura de la rueda - 44.0 mm | 1.732 in ; Material de la rueda - Goma
- Rango de precios
- 10,0369 € - 7,3374 €
- Niveles de existencias
- 40 En stock
Atributos
-
Capacidad de carga
70.0 kg -
Diámetro del orificio de montaje
12.2 mm -
Diámetro de rueda
50.0 mm -
Anchura de la rueda
44.0 mm -
Tipo de cojinete
Doble bola
Perno para rueda - Para usar con: 40.0 mm - Sin capucha Método de montaje:Agarre ;
- Rango de precios
- 0,1302 € - 0,113 €
- Niveles de existencias
- 68 En stock
Atributos
-
Color
Negro
Rueda - Capacidad de carga:44.0 kg ; Diámetro de rueda:40.0 mm | 1.575 in ; ; Color - Negro
- Rango de precios
- 0,6468 € - 0,481 €
- Niveles de existencias
- 70 En stock
Atributos
-
Capacidad de carga
44.0 kg -
Diámetro de rueda
40.0 mm -
Color
Negro
Rueda - Capacidad de carga:60.0 kg ; Diámetro de rueda:50.0 mm | 1.969 in ; ; Color - Negro
- Rango de precios
- 0,9909 € - 0,7383 €
- Niveles de existencias
- 2438 En stock
Atributos
-
Capacidad de carga
60.0 kg -
Diámetro de rueda
50.0 mm -
Color
Negro
Encaje para rueda - Diámetro del orificio: 9.5 mm | 0.374 in ; Diámetro del vástago: 19.0 mm | 0.748 in
- Rango de precios
- 0,2402 € - 0,1786 €
- Niveles de existencias
- 731 En stock
Atributos
-
Color
Negro
Rueda giratoria - Capacidad de carga - 70.0 kg ; Altura general - 78.0 mm | 3.071 in ; ; Material de la rueda - Plástico
- Rango de precios
- 8,1889 € - 5,9861 €
- Niveles de existencias
- 1342 En stock
Atributos
-
Capacidad de carga
70.0 kg -
Altura de montaje
78.0 mm -
Altura general
78.0 mm -
Diámetro de rueda
50.0 mm -
Tipo de cojinete
Doble bola
Comprado con frecuencia
Comprado con frecuencia
Facetas del producto
Gama de productos Patas, ruedas y puntillas
Conjunto de productos Ruedas giratorias
Tipo Piezas y accesorios Enchufe
Características Bloqueo de freno Sin cierre
Material Metal
Montaje Orificio del perno Tubo de cuello de cisne Vástago roscado