Ruedas - Poliuretano

En stock

Las versátiles ruedas de poliuretano ofrecen una excelente protección para el suelo y un funcionamiento silencioso. Estas ruedas son ideales para equipamiento que no se mueve con frecuencia y tienen una excelente resistencia a la abrasión.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Diámetro de rueda Color Anchura de la rueda Capacidad de carga
491127
77,851 € - 77,851 € En producción
200.0 mm
Rojo.
50.0 mm
700.0 kg
494749
3,315 € - 4,5276 € 83 En stock
40.0 mm
Rojo.
18.5 mm
25.0 kg
494753
5,3526 € - 7,3227 € 2 En stock
63.0 mm
Rojo.
21.5 mm
40.0 kg
494757
4,9831 € - 6,8029 € 72 En stock
50.0 mm
Rojo.
18.5 mm
35.0 kg
494786
46,9492 € - 56,727 € 6 En stock
125.0 mm
Rojo.
30.0 mm
300.0 kg
499607
140 En stock
35.0 mm
Negro
28.0 mm
12.0 kg
1337468
41,1531 € - 57,6122 € 4 En stock
150.0 mm
Neumático de color marrón/rojo
40.0 mm
450.0 kg
491125
48,4061 € - 48,4061 € En producción
150.0 mm
Rojo.
40.0 mm
400.0 kg
491129
74,3459 € - 74,3459 € En producción
175.0 mm
Rojo.
40.0 mm
650.0 kg
494751
5,3526 € - 7,3227 € 47 En stock
63.0 mm
Rojo.
21.5 mm
40.0 kg
494755
3,1989 € - 7,1992 € 64 En stock
50.0 mm
Rojo.
17.0 mm
35.0 kg
494784
37,6163 € - 45,4647 € 4 En stock
80.0 mm
Rojo.
25.0 mm
160.0 kg
494788
47,3187 € - 47,3187 € 50 En stock
100.0 mm
Rojo.
30.0 mm
225.0 kg
1337466
24,8417 € - 34,7764 € 16 En stock
100.0 mm
Neumático de color marrón/rojo
30.0 mm
225.0 kg
1337470
77,9354 € - 109,1012 € En producción
200.0 mm
Neumático de color marrón/rojo
50.0 mm
950 N
494785
42,23 € - 51,0364 € 14 En stock
100.0 mm
Rojo.
30.0 mm
225.0 kg
494789
52,5235 € - 61,7001 € 72 En stock
125.0 mm
Rojo.
30.0 mm
300.0 kg
1337467
28,9169 € - 40,488 € En producción
125.0 mm
Neumático de color marrón/rojo
30.0 mm
300.0 kg
491126
67,6313 € - 67,6313 € En producción
175.0 mm
Rojo.
40.0 mm
650.0 kg
491130
84,6183 € - 84,6183 € En producción
200.0 mm
Rojo.
50.0 mm
700.0 kg
494752
5,1942 € - 7,1032 € 51 En stock
50.0 mm
Rojo.
18.5 mm
35.0 kg
494756
5,1415 € - 7,0224 € 100 En stock
63.0 mm
Rojo.
21.5 mm
40.0 kg
499611
5,3315 € - 11,9869 € 80 En stock
45.0 mm
Negro
28.0 mm
15.0 kg
491128
53,157 € - 53,157 € 2 En stock
150.0 mm
Rojo.
40.0 mm
400.0 kg
494750
3,3995 € - 4,6546 € 462 En stock
50.0 mm
Rojo.
18.5 mm
35.0 kg
  • de 2
Rueda - Capacidad de carga:700.0 kg ; Diámetro de rueda:200.0 mm | 7.874 in ; Anchura de la rueda : 50.0 mm | 1.969 in ; Color : Rojo.

491127

Rango de precios
77,851 € - 77,851 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Distancia entre orificios fijos
    80.0 mm
  • Capacidad de carga
    700.0 kg
  • Diámetro del orificio de montaje
    12.0 mm
  • Altura general
    243.0 mm
  • Longitud de la placa
    110.0 mm
Rueda - Capacidad de carga:25.0 kg ; Diámetro de rueda:40.0 mm | 1.575 in ; Anchura de la rueda : 18.5 mm | 0.728 in ; Color : Rojo.

494749

Rango de precios
4,5276 € - 3,315 €

Niveles de existencias
83 En stock
Atributos
  • Distancia entre orificios fijos
    33.0 mm
  • Capacidad de carga
    25.0 kg
  • Diámetro del orificio de montaje
    5.5 mm
  • Altura general
    62.5 mm
  • Longitud de la placa
    47.0 mm
Rueda - Capacidad de carga:40.0 kg ; Diámetro de rueda:63.0 mm | 2.48 in ; Anchura de la rueda : 21.5 mm | 0.846 in ; Color : Rojo.

494753

Rango de precios
7,3227 € - 5,3526 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Distancia entre orificios fijos
    33.0 mm
  • Capacidad de carga
    40.0 kg
  • Diámetro del orificio de montaje
    5.5 mm
  • Altura general
    80.5 mm
  • Longitud de la placa
    47.0 mm
Rueda - Capacidad de carga:35.0 kg ; Diámetro de rueda:50.0 mm | 1.969 in ; Anchura de la rueda : 18.5 mm | 0.728 in ; Color : Rojo.

494757

Rango de precios
6,8029 € - 4,9831 €

Niveles de existencias
72 En stock
Atributos
  • Capacidad de carga
    35.0 kg
  • Diámetro del orificio de montaje
    10.0 mm
  • Altura general
    67.5 mm
  • Diámetro de rueda
    50.0 mm
  • Anchura de la rueda
    18.5 mm
Rueda - Capacidad de carga:300.0 kg ; Diámetro de rueda:125.0 mm | 4.921 in ; Anchura de la rueda : 30.0 mm | 1.181 in ; Color : Rojo.

494786

Rango de precios
56,727 € - 46,9492 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Distancia entre orificios fijos
    60.0 mm
  • Capacidad de carga
    300.0 kg
  • Diámetro del orificio de montaje
    9.0 mm
  • Altura general
    161.0 mm
  • Longitud de la placa
    84.0 mm
Rueda - Capacidad de carga:12.0 kg ; Diámetro de rueda:35.0 mm | 1.378 in ; Anchura de la rueda : 28.0 mm | 1.102 in ; Color : Negro

499607


Niveles de existencias
140 En stock
Atributos
  • Capacidad de carga
    12.0 kg
  • Diámetro del vástago
    8.0 mm
  • Diámetro roscado
    8.1 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Diámetro de rueda
    35.0 mm
Rueda - Capacidad de carga:450.0 N ; Diámetro de rueda:150.0 mm | 5.906 in ; Anchura de la rueda : 40.0 mm | 1.575 in ; Color : Neumático de color marrón/rojo

1337468

Rango de precios
57,6122 € - 41,1531 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Capacidad de carga
    450.0 kg
  • Diámetro de rueda
    150.0 mm
  • Anchura de la rueda
    40.0 mm
  • Color
    Neumático de color marrón/rojo
  • Material completo
    Poliuretano
Rueda - Capacidad de carga:400.0 kg ; Diámetro de rueda:150.0 mm | 5.906 in ; Anchura de la rueda : 40.0 mm | 1.575 in ; Color : Rojo.

491125

Rango de precios
48,4061 € - 48,4061 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Distancia entre orificios fijos
    80.0 mm
  • Capacidad de carga
    400.0 kg
  • Diámetro del orificio de montaje
    12.0 mm
  • Altura general
    188.0 mm
  • Longitud de la placa
    110.0 mm
Rueda - Capacidad de carga:650.0 kg ; Diámetro de rueda:175.0 mm | 6.89 in ; Anchura de la rueda : 40.0 mm | 1.575 in ; Color : Rojo.

491129

Rango de precios
74,3459 € - 74,3459 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Distancia entre orificios fijos
    80.0 mm
  • Capacidad de carga
    650.0 kg
  • Diámetro del orificio de montaje
    12.0 mm
  • Altura general
    230.0 mm
  • Longitud de la placa
    110.0 mm
Rueda - Capacidad de carga:40.0 kg ; Diámetro de rueda:63.0 mm | 2.48 in ; Anchura de la rueda : 21.5 mm | 0.846 in ; Color : Rojo.

494751

Rango de precios
7,3227 € - 5,3526 €

Niveles de existencias
47 En stock
Atributos
  • Distancia entre orificios fijos
    33.0 mm
  • Capacidad de carga
    40.0 kg
  • Diámetro del orificio de montaje
    5.5 mm
  • Altura general
    80.5 mm
  • Longitud de la placa
    47.0 mm
Rueda - Capacidad de carga:35.0 kg ; Diámetro de rueda:50.0 mm | 1.969 in ; Anchura de la rueda : 17.0 mm | 0.669 in ; Color : Rojo.

494755

Rango de precios
7,1992 € - 3,1989 €

Niveles de existencias
64 En stock
Atributos
  • Capacidad de carga
    35.0 kg
  • Diámetro del orificio de montaje
    10.0 mm
  • Altura general
    67.5 mm
  • Diámetro de rueda
    50.0 mm
  • Anchura de la rueda
    17.0 mm
Rueda - Capacidad de carga:160.0 kg ; Diámetro de rueda:80.0 mm | 3.15 in ; Anchura de la rueda : 25.0 mm | 0.984 in ; Color : Rojo.

494784

Rango de precios
45,4647 € - 37,6163 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Distancia entre orificios fijos
    60.0 mm
  • Capacidad de carga
    160.0 kg
  • Diámetro del orificio de montaje
    9.0 mm
  • Altura general
    125.0 mm
  • Longitud de la placa
    84.0 mm
Rueda - Capacidad de carga:225.0 kg ; Diámetro de rueda:100.0 mm | 3.937 in ; Anchura de la rueda : 30.0 mm | 1.181 in ; Color : Rojo.

494788

Rango de precios
47,3187 € - 47,3187 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Distancia entre orificios fijos
    60.0 mm
  • Capacidad de carga
    225.0 kg
  • Diámetro del orificio de montaje
    9.0 mm
  • Altura general
    135.0 mm
  • Longitud de la placa
    84.0 mm
Rueda - Capacidad de carga:225.0 N ; Diámetro de rueda:100.0 mm | 3.937 in ; Anchura de la rueda : 30.0 mm | 1.181 in ; Color : Neumático de color marrón/rojo

1337466

Rango de precios
34,7764 € - 24,8417 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Capacidad de carga
    225.0 kg
  • Diámetro de rueda
    100.0 mm
  • Anchura de la rueda
    30.0 mm
  • Color
    Neumático de color marrón/rojo
  • Material completo
    Poliuretano
Rueda - Capacidad de carga:950 N ; Diámetro de rueda:200.0 mm | 7.874 in ; Anchura de la rueda : 50.0 mm | 1.969 in ; Color : Neumático de color marrón/rojo

1337470

Rango de precios
109,1012 € - 77,9354 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Capacidad de carga
    950 N
  • Diámetro de rueda
    200.0 mm
  • Anchura de la rueda
    50.0 mm
  • Color
    Neumático de color marrón/rojo
  • Material completo
    Poliuretano
Rueda - Capacidad de carga:225.0 kg ; Diámetro de rueda:100.0 mm | 3.937 in ; Anchura de la rueda : 30.0 mm | 1.181 in ; Color : Rojo.

494785

Rango de precios
51,0364 € - 42,23 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • Distancia entre orificios fijos
    60.0 mm
  • Capacidad de carga
    225.0 kg
  • Diámetro del orificio de montaje
    9.0 mm
  • Altura general
    135.0 mm
  • Longitud de la placa
    84.0 mm
Rueda - Capacidad de carga:300.0 kg ; Diámetro de rueda:125.0 mm | 4.921 in ; Anchura de la rueda : 30.0 mm | 1.181 in ; Color : Rojo.

494789

Rango de precios
61,7001 € - 52,5235 €

Niveles de existencias
72 En stock
Atributos
  • Distancia entre orificios fijos
    60.0 mm
  • Capacidad de carga
    300.0 kg
  • Diámetro del orificio de montaje
    9.0 mm
  • Altura general
    161.0 mm
  • Longitud de la placa
    84.0 mm
Rueda - Capacidad de carga:300.0 N ; Diámetro de rueda:125.0 mm | 4.921 in ; Anchura de la rueda : 30.0 mm | 1.181 in ; Color : Neumático de color marrón/rojo

1337467

Rango de precios
40,488 € - 28,9169 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Capacidad de carga
    300.0 kg
  • Diámetro de rueda
    125.0 mm
  • Anchura de la rueda
    30.0 mm
  • Color
    Neumático de color marrón/rojo
  • Material completo
    Poliuretano
Rueda - Capacidad de carga:650.0 kg ; Diámetro de rueda:175.0 mm | 6.89 in ; Anchura de la rueda : 40.0 mm | 1.575 in ; Color : Rojo.

491126

Rango de precios
67,6313 € - 67,6313 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Distancia entre orificios fijos
    80.0 mm
  • Capacidad de carga
    650.0 kg
  • Diámetro del orificio de montaje
    12.0 mm
  • Altura general
    230.0 mm
  • Longitud de la placa
    110.0 mm
Rueda - Capacidad de carga:700.0 kg ; Diámetro de rueda:200.0 mm | 7.874 in ; Anchura de la rueda : 50.0 mm | 1.969 in ; Color : Rojo.

491130

Rango de precios
84,6183 € - 84,6183 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Distancia entre orificios fijos
    80.0 mm
  • Capacidad de carga
    700.0 kg
  • Diámetro del orificio de montaje
    12.0 mm
  • Altura general
    243.0 mm
  • Longitud de la placa
    110.0 mm
Rueda - Capacidad de carga:35.0 kg ; Diámetro de rueda:50.0 mm | 1.969 in ; Anchura de la rueda : 18.5 mm | 0.728 in ; Color : Rojo.

494752

Rango de precios
7,1032 € - 5,1942 €

Niveles de existencias
51 En stock
Atributos
  • Distancia entre orificios fijos
    33.0 mm
  • Capacidad de carga
    35.0 kg
  • Diámetro del orificio de montaje
    5.5 mm
  • Altura general
    67.5 mm
  • Longitud de la placa
    47.0 mm
Rueda - Capacidad de carga:40.0 kg ; Diámetro de rueda:63.0 mm | 2.48 in ; Anchura de la rueda : 21.5 mm | 0.846 in ; Color : Rojo.

494756

Rango de precios
7,0224 € - 5,1415 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Capacidad de carga
    40.0 kg
  • Diámetro del orificio de montaje
    10.0 mm
  • Altura general
    80.5 mm
  • Diámetro de rueda
    63.0 mm
  • Anchura de la rueda
    21.5 mm
Rueda giratoria - Capacidad de carga:15.0 kg ; Diámetro de rueda:45.0 mm | 1.772 in ; Anchura de la rueda : 28.0 mm | 1.102 in ; Color : Negro

499611

Rango de precios
11,9869 € - 5,3315 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Capacidad de carga
    15.0 kg
  • Diámetro de rueda
    45.0 mm
  • Anchura de la rueda
    28.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acero
Rueda - Capacidad de carga:400.0 kg ; Diámetro de rueda:150.0 mm | 5.906 in ; Anchura de la rueda : 40.0 mm | 1.575 in ; Color : Rojo.

491128

Rango de precios
53,157 € - 53,157 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Distancia entre orificios fijos
    80.0 mm
  • Capacidad de carga
    400.0 kg
  • Diámetro del orificio de montaje
    12.0 mm
  • Altura general
    188.0 mm
  • Longitud de la placa
    110.0 mm
Rueda - Capacidad de carga:35.0 kg ; Diámetro de rueda:50.0 mm | 1.969 in ; Anchura de la rueda : 18.5 mm | 0.728 in ; Color : Rojo.

494750

Rango de precios
4,6546 € - 3,3995 €

Niveles de existencias
462 En stock
Atributos
  • Distancia entre orificios fijos
    33.0 mm
  • Capacidad de carga
    35.0 kg
  • Diámetro del orificio de montaje
    5.5 mm
  • Altura general
    67.5 mm
  • Longitud de la placa
    47.0 mm

Comprado con frecuencia

Ruedas - Plato fijo
Ruedas - Plato fijo
Ruedas - Plato fijo
Ruedas - Goma
Ruedas - Goma
Ruedas - Goma
Castor Wheels - Swivel Plate
Castor Wheels - Swivel Plate
Castor Wheels - Swivel Plate
Ruedas - Giratorias con montaje con orificio de perno y f...
Ruedas - Giratorias con montaje con orificio de perno y freno
Ruedas - Giratorias con montaje con orificio de perno y freno
Ruedas - Nylon
Ruedas - Nylon
Ruedas - Nylon
Ruedas giratorias con vástago y orificio de perno - Vásta...
Ruedas giratorias con vástago y orificio de perno - Vástago roscado...
Ruedas giratorias con vástago y orificio de perno - Vástago roscado giratorio
Ruedas giratorias con vástago y orificio de perno - Vásta...
Ruedas giratorias con vástago y orificio de perno - Vástago roscado...
Ruedas giratorias con vástago y orificio de perno - Vástago roscado giratorio con freno
Ruedas - Placa giratoria/plástico
Ruedas - Placa giratoria/plástico
Ruedas - Placa giratoria/plástico
Ruedas - Termoplásticas
Ruedas - Termoplásticas
Ruedas - Termoplásticas
Ruedas - Ruedas gemelas
Ruedas - Ruedas gemelas
Ruedas - Ruedas gemelas

Facetas del producto

Gama de productos Patas, ruedas y puntillas

Conjunto de productos Ruedas giratorias

Tipo Piezas y accesorios Ruedas

Material Plástico

Montaje Vástago roscado

Uso De alta resistencia Industrial Maquinaria