Ruedas - Polímero termoplástico

En stock

Las ruedas de polímero termoplástico ruedan fácilmente y en silencio y ofrecen una excelente protección para el suelo. Estas ruedas se recomiendan para cargas ligeras o medias, ya que el material suave permite un movimiento fluido.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Diámetro de rueda Material de la rueda Anchura de la rueda Capacidad de carga
1337463
2,0587 € - 3,447 € 140 En stock
50.0 mm
Poliuretano
18.0 mm
55.00 N
1337476
1,1296 € - 1,5941 € 80 En stock
63.0 mm
22.0 mm
60.0 kg
1337474
0,8414 € - 1,1718 € 120 En stock
40.0 mm
18.0 mm
25.0 kg
1337478
2,5338 € - 3,5367 € 32 En stock
100.0 mm
27.0 mm
80.0 kg
1337462
1,1824 € - 1,1824 € 120 En stock
40.0 mm
18.0 mm
50.0 kg
1337475
0,6725 € - 0,9427 € 100 En stock
50.0 mm
18.0 mm
40.0 kg
1337479
3,7056 € - 5,1837 € En producción
125.0 mm
27.0 mm
80.0 kg
1337464
2,5338 € - 3,5367 € 80 En stock
63.0 mm
22.0 mm
60.0 kg
1337477
1,3091 € - 1,8264 € 60 En stock
80.0 mm
22.0 mm
60.0 kg
Rueda - Anchura de la rueda - 18.0 mm | 0.709 in ; Capacidad de carga:55.00 N ; Diámetro de rueda:50.0 mm | 1.969 in

1337463

Rango de precios
3,447 € - 2,0587 €

Niveles de existencias
140 En stock
Atributos
  • Color
    Neumático rojo
  • Material de la rueda
    Poliuretano
  • Capacidad de carga
    55.00 N
  • Diámetro de rueda
    50.0 mm
  • Anchura de la rueda
    18.0 mm
Rueda - Anchura de la rueda - 22.0 mm | 0.866 in ; Capacidad de carga:60.0 N ; Diámetro de rueda:63.0 mm | 2.48 in

1337476

Rango de precios
1,5941 € - 1,1296 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Color
    Neumático gris claro
  • Capacidad de carga
    60.0 kg
  • Diámetro de rueda
    63.0 mm
  • Anchura de la rueda
    22.0 mm
Rueda - Anchura de la rueda - 18.0 mm | 0.709 in ; Capacidad de carga:25.0 N ; Diámetro de rueda:40.0 mm | 1.575 in

1337474

Rango de precios
1,1718 € - 0,8414 €

Niveles de existencias
120 En stock
Atributos
  • Color
    Neumático gris claro
  • Capacidad de carga
    25.0 kg
  • Diámetro de rueda
    40.0 mm
  • Anchura de la rueda
    18.0 mm
Rueda - Anchura de la rueda - 27.0 mm | 1.063 in ; Capacidad de carga:80.0 N ; Diámetro de rueda:100.0 mm | 3.937 in

1337478

Rango de precios
3,5367 € - 2,5338 €

Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • Color
    Neumático gris claro
  • Capacidad de carga
    80.0 kg
  • Diámetro de rueda
    100.0 mm
  • Anchura de la rueda
    27.0 mm
Rueda - Anchura de la rueda - 18.0 mm | 0.709 in ; Capacidad de carga:50.0 N ; Diámetro de rueda:40.0 mm | 1.575 in

1337462

Rango de precios
1,1824 € - 1,1824 €

Niveles de existencias
120 En stock
Atributos
  • Color
    Neumático rojo
  • Capacidad de carga
    50.0 kg
  • Diámetro de rueda
    40.0 mm
  • Anchura de la rueda
    18.0 mm
Rueda - Anchura de la rueda - 18.0 mm | 0.709 in ; Capacidad de carga:40.0 N ; Diámetro de rueda:50.0 mm | 1.969 in

1337475

Rango de precios
0,9427 € - 0,6725 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Color
    Neumático gris claro
  • Capacidad de carga
    40.0 kg
  • Diámetro de rueda
    50.0 mm
  • Anchura de la rueda
    18.0 mm
Rueda - Anchura de la rueda - 27.0 mm | 1.063 in ; Capacidad de carga:80.0 N ; Diámetro de rueda:125.0 mm | 4.921 in

1337479

Rango de precios
5,1837 € - 3,7056 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Neumático gris claro
  • Capacidad de carga
    80.0 kg
  • Diámetro de rueda
    125.0 mm
  • Anchura de la rueda
    27.0 mm
Rueda - Anchura de la rueda - 22.0 mm | 0.866 in ; Capacidad de carga:60.0 N ; Diámetro de rueda:63.0 mm | 2.48 in

1337464

Rango de precios
3,5367 € - 2,5338 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Color
    Neumático rojo
  • Capacidad de carga
    60.0 kg
  • Diámetro de rueda
    63.0 mm
  • Anchura de la rueda
    22.0 mm
Rueda - Anchura de la rueda - 22.0 mm | 0.866 in ; Capacidad de carga:60.0 N ; Diámetro de rueda:80.0 mm | 3.15 in

1337477

Rango de precios
1,8264 € - 1,3091 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Color
    Neumático gris claro
  • Capacidad de carga
    60.0 kg
  • Diámetro de rueda
    80.0 mm
  • Anchura de la rueda
    22.0 mm

Comprado con frecuencia

Ruedas - Esféricas
Ruedas - Esféricas
Ruedas - Esféricas
Ruedas - Niveladoras multifuncionales
Ruedas - Niveladoras multifuncionales
Ruedas - Niveladoras multifuncionales
Ruedas rígidas con plato
Ruedas rígidas con plato
Ruedas rígidas con plato
Ruedas - Fenólicas
Ruedas - Fenólicas
Ruedas - Fenólicas
Ruedas - Levina
Ruedas - Levina
Ruedas - Levina
Ruedas giratorias con vástago y orificio de perno - Vásta...
Ruedas giratorias con vástago y orificio de perno - Vástago de cuel...
Ruedas giratorias con vástago y orificio de perno - Vástago de cuello de cisne
Ruedas - Linea
Ruedas - Linea
Ruedas - Linea
Placas para ruedas
Placas para ruedas
Placas para ruedas
Ruedas - Termoplásticas
Ruedas - Termoplásticas
Ruedas - Termoplásticas
Ruedas giratorias con vástago y orificio de perno - Vásta...
Ruedas giratorias con vástago y orificio de perno - Vástago roscado...
Ruedas giratorias con vástago y orificio de perno - Vástago roscado giratorio