Ruedas - Placa giratoria/plástico

En stock

Ruedas - Ruedas de plástico/placa giratoria que tienen una resistencia superior a la abrasión y resultan adecuadas para equipos que no se mueven con frecuencia. Estas ruedas ruedan y giran con más facilidad con cargas medias en las que no es esencial un funcionamiento silencioso.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Diámetro de rueda Material de la rueda Anchura de la rueda Capacidad de carga
499618
0,8076 € - 1,1053 € 326 En stock
50.0 mm
Polímero termoplástico
11.8 mm
15.0 kg
494722
2,1009 € - 4,7401 € 133 En stock
50.0 mm
Plástico
17.0 mm
35.0 kg
494726
4,6769 € - 6,3987 € 36 En stock
60.0 mm
Plástico
21.5 mm
40.0 kg
499815
13,0913 € - 13,0913 € En producción
150.0 mm
Goma
40.0 mm
130.0 kg
1337483
0,5468 € - 0,7654 € 80 En stock
60.0 mm
Polímero termoplástico
21.5 mm
40.0 N
494724
3,5684 € - 4,8856 € 502 En stock
80.0 mm
Plástico
20.0 mm
50.0 kg
1337481
0,2945 € - 0,4117 € 720 En stock
40.0 mm
Polímero termoplástico
18.0 mm
25.0 N
499614
2,5021 € - 2,5021 € En producción
35.0 mm
16.0 mm
10.0 kg
1337482
0,4708 € - 0,9831 € En producción
50.0 mm
Polímero termoplástico
18.0 mm
35.00 N
1337484
1,0874 € - 1,5308 € En producción
80.0 mm
Polímero termoplástico
21.5 mm
50.0 N
499613
0,2417 € - 0,5441 € 2048 En stock
35.0 mm
Polímero termoplástico
10.0 mm
10.0 kg
494727
5,3526 € - 7,3227 € 41 En stock
80.0 mm
Plástico
20.0 mm
50.0 kg
499817
10,7158 € - 12,961 € En producción
150.0 mm
Plástico
40.0 mm
140.0 kg
494721
2,2276 € - 3,8692 € 324 En stock
40.0 mm
Plástico
17.5 mm
25.0 kg
494725
3,7267 € - 5,0935 € 40 En stock
50.0 mm
Plástico
17.0 mm
35.0 kg
499617
0,7274 € - 0,9956 € 852 En stock
40.0 mm
Polímero termoplástico
9.6 mm
12.0 kg
494723
2,576 € - 3,5227 € 44 En stock
60.0 mm
Plástico
21.5 mm
40.0 kg
Rueda - Anchura de la rueda - 11.8 mm | 0.465 in ; Capacidad de carga:15.0 kg ; Diámetro de rueda:50.0 mm | 1.969 in

499618

Rango de precios
1,1053 € - 0,8076 €

Niveles de existencias
326 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material de la rueda
    Polímero termoplástico
  • Capacidad de carga
    15.0 kg
  • Diámetro de rueda
    50.0 mm
  • Anchura de la rueda
    11.8 mm
Rueda - Capacidad de carga:35.0 kg ; Diámetro de rueda:50.0 mm | 1.969 in ; Anchura de la rueda - 17.0 mm | 0.669 in ; Altura general - 67.0 mm | 2.638 in

494722

Rango de precios
4,7401 € - 2,1009 €

Niveles de existencias
133 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acero zincado
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete de la rueda
    Liso
  • Material de la rueda
    Plástico
Rueda - Capacidad de carga:40.0 kg ; Diámetro de rueda:60.0 mm | 2.362 in ; Anchura de la rueda - 21.5 mm | 0.846 in ; Altura general - 79.0 mm | 3.11 in

494726

Rango de precios
6,3987 € - 4,6769 €

Niveles de existencias
36 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acero zincado
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete de la rueda
    Liso
  • Material de la rueda
    Plástico
Rueda - Capacidad de carga:130.0 kg ; Diámetro de rueda:150.0 mm | 5.906 in ; Anchura de la rueda - 40.0 mm | 1.575 in ; Altura general - 184.0 mm | 7.244 in

499815

Rango de precios
13,0913 € - 13,0913 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acero zincado
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete de la rueda
    Liso
  • Material de la rueda
    Goma
Rueda - Capacidad de carga:40.0 N ; Diámetro de rueda:60.0 mm | 2.362 in ; Anchura de la rueda - 21.5 mm | 0.846 in ;

1337483

Rango de precios
0,7654 € - 0,5468 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polipropileno
  • Material
    PP
  • Material de la rueda
    Polímero termoplástico
  • Capacidad de carga
    40.0 N
Rueda - Capacidad de carga:50.0 kg ; Diámetro de rueda:80.0 mm | 3.15 in ; Anchura de la rueda - 20.0 mm | 0.787 in ; Altura general - 99.0 mm | 3.898 in

494724

Rango de precios
4,8856 € - 3,5684 €

Niveles de existencias
502 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acero zincado
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete de la rueda
    Liso
  • Material de la rueda
    Plástico
Rueda - Capacidad de carga:25.0 N ; Diámetro de rueda:40.0 mm | 1.575 in ; Anchura de la rueda - 18.0 mm | 0.709 in ;

1337481

Rango de precios
0,4117 € - 0,2945 €

Niveles de existencias
720 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polipropileno
  • Material
    PP
  • Material de la rueda
    Polímero termoplástico
  • Capacidad de carga
    25.0 N
Rueda - Capacidad de carga:10.0 kg ; Diámetro de rueda:35.0 mm | 1.378 in ; Anchura de la rueda - 16.0 mm | 0.63 in ; Altura general - 51.0 mm | 2.008 in

499614

Rango de precios
2,5021 € - 2,5021 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acero
  • Material
    Acero
  • Distancia entre orificios fijos
    29.4 mm
  • Capacidad de carga
    10.0 kg
Rueda - Capacidad de carga:35.00 N ; Diámetro de rueda:50.0 mm | 1.969 in ; Anchura de la rueda - 18.0 mm | 0.709 in ;

1337482

Rango de precios
0,9831 € - 0,4708 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polipropileno
  • Material
    PP
  • Material de la rueda
    Polímero termoplástico
  • Capacidad de carga
    35.00 N
Rueda - Capacidad de carga:50.0 N ; Diámetro de rueda:80.0 mm | 3.15 in ; Anchura de la rueda - 21.5 mm | 0.846 in ;

1337484

Rango de precios
1,5308 € - 1,0874 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polipropileno
  • Material
    PP
  • Material de la rueda
    Polímero termoplástico
  • Capacidad de carga
    50.0 N
Rueda - Anchura de la rueda - 10.0 mm | 0.394 in ; Capacidad de carga:10.0 kg ; Diámetro de rueda:35.0 mm | 1.378 in

499613

Rango de precios
0,5441 € - 0,2417 €

Niveles de existencias
2048 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material de la rueda
    Polímero termoplástico
  • Capacidad de carga
    10.0 kg
  • Diámetro de rueda
    35.0 mm
  • Anchura de la rueda
    10.0 mm
Rueda - Capacidad de carga:50.0 kg ; Diámetro de rueda:80.0 mm | 3.15 in ; Anchura de la rueda - 20.0 mm | 0.787 in ; Altura general - 99.0 mm | 3.898 in

494727

Rango de precios
7,3227 € - 5,3526 €

Niveles de existencias
41 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acero zincado
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete de la rueda
    Liso
  • Material de la rueda
    Plástico
Rueda - Capacidad de carga:140.0 kg ; Diámetro de rueda:150.0 mm | 5.906 in ; Anchura de la rueda - 40.0 mm | 1.575 in ; Altura general - 184.0 mm | 7.244 in

499817

Rango de precios
12,961 € - 10,7158 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acero zincado
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete de la rueda
    Liso
  • Material de la rueda
    Plástico
Rueda - Capacidad de carga:25.0 kg ; Diámetro de rueda:40.0 mm | 1.575 in ; Anchura de la rueda - 17.5 mm | 0.689 in ; Altura general - 62.0 mm | 2.441 in

494721

Rango de precios
3,8692 € - 2,2276 €

Niveles de existencias
324 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acero zincado
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete de la rueda
    Liso
  • Material de la rueda
    Plástico
Rueda - Capacidad de carga:35.0 kg ; Diámetro de rueda:50.0 mm | 1.969 in ; Anchura de la rueda - 17.0 mm | 0.669 in ; Altura general - 67.5 mm | 2.657 in

494725

Rango de precios
5,0935 € - 3,7267 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acero zincado
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete de la rueda
    Liso
  • Material de la rueda
    Plástico
Rueda - Anchura de la rueda - 9.6 mm | 0.378 in ; Capacidad de carga:12.0 kg ; Diámetro de rueda:40.0 mm | 1.575 in

499617

Rango de precios
0,9956 € - 0,7274 €

Niveles de existencias
852 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material de la rueda
    Polímero termoplástico
  • Capacidad de carga
    12.0 kg
  • Diámetro de rueda
    40.0 mm
  • Anchura de la rueda
    9.6 mm
Rueda - Capacidad de carga:40.0 kg ; Diámetro de rueda:60.0 mm | 2.362 in ; Anchura de la rueda - 21.5 mm | 0.846 in ; Altura general - 79.0 mm | 3.11 in

494723

Rango de precios
3,5227 € - 2,576 €

Niveles de existencias
44 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acero zincado
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete de la rueda
    Liso
  • Material de la rueda
    Plástico

Comprado con frecuencia

Ruedas giratorias con vástago y orificio de perno - Vásta...
Ruedas giratorias con vástago y orificio de perno - Vástago roscado...
Ruedas giratorias con vástago y orificio de perno - Vástago roscado giratorio
Ruedas giratorias con vástago y orificio de perno - Vásta...
Ruedas giratorias con vástago y orificio de perno - Vástago roscado...
Ruedas giratorias con vástago y orificio de perno - Vástago roscado giratorio con freno
Ruedas - Plato fijo
Ruedas - Plato fijo
Ruedas - Plato fijo
Placas para ruedas
Placas para ruedas
Placas para ruedas
Ruedas - Nylon
Ruedas - Nylon
Ruedas - Nylon
Montajes de espiga
Montajes de espiga
Montajes de espiga
Ruedas - Niveladoras multifuncionales
Ruedas - Niveladoras multifuncionales
Ruedas - Niveladoras multifuncionales
Ruedas - Termoplásticas
Ruedas - Termoplásticas
Ruedas - Termoplásticas
Ruedas - Poliuretano
Ruedas - Poliuretano
Ruedas - Poliuretano
Ruedas - Fenólicas
Ruedas - Fenólicas
Ruedas - Fenólicas

Facetas del producto

Gama de productos Patas, ruedas y puntillas

Conjunto de productos Ruedas giratorias

Tipo Piezas y accesorios Ruedas

Material Plástico

Uso Aparatos eléctricos Carga ligera