Menu Search

Ruedas para muebles y oficina

En stock

Estas ruedas de estética agradable son una magnífica opción para los equipos que suelen encontrarse en oficinas y otros locales comerciales. Nuestra gama de ruedas para muebles y oficinas puede aplicarse a sillas de escritorio, pedestales, carros de almacenamiento, mesas de reuniones y mucho más. Los materiales ofrecidos en esta gama incluyen: caucho, nylon y acero zincado, entre otros. Hay una gran variedad de opciones de tipos que se adaptan a sus necesidades, incluyendo: esférico, de rueda gemela, con orificio para perno, rueda de radios, vástago moleteado y otros. Nuestra gama está disponible en diferentes opciones de capacidad de carga y tamaño.

Código De La Serie: SR5769 ,SR1547

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
82 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de rueda Tipo de ruedecilla Color Material de la rueda Capacidad de carga Compra
2,0028 € - 4,4279 € 470 En stock
35.0 mm
Rueda gemela con plato fijo
Negro
Termoplástico
2,5719 € - 5,6845 € 80 En stock
45.0 mm
Rueda gemela con plato fijo
Negro
PA
5,5774 € - 12,3256 € 50 En stock
60.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
Negro
PP
40.0 kg
2,1794 € - 4,8183 € 2700 En stock
50.0 mm
Rueda gemela giratoria encapuchada
Negro
PA
60.0 kg
1,5038 € - 3,3248 € 1005 En stock
50.0 mm
Rueda gemela giratoria encapuchada
Negro
PU
60.0 kg
30,7558 € - 67,9697 € 366 En stock
35.0 mm
Rueda con vástago moleteado
Negro
Polímero termoplástico
3,8079 € - 8,4181 € 255 En stock
60.0 mm
Rueda radial encapuchada
Plata:Negro
PA
55.0 kg
1,8488 € - 4,087 € 7 En stock
50.0 mm
Rueda gemela giratoria encapuchada con freno
Negro
PU
60.0 kg
42,3124 € - 93,524 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
Rueda gemela con vástago roscado
Gris
GTP
70.0 kg
58,8336 € - 130,0581 € Solicite el plazo de entrega aquí
120.0 mm
Rueda gemela con vástago roscado y freno
Gris
Termoplástico
11,2991 € - 24,9775 € 572 En stock
60.0 mm
Rueda gemela con plato giratorio y freno
Gris
GTP
50.0 kg
8,7962 € - 19,4464 € 432 En stock
50.0 mm
Rueda gemela con vástago roscado
Negro
PP
70.0 kg
3,546 € - 7,8388 € 1224 En stock
40.0 mm
Rueda gemela con vástago roscado
Gris
GTP
40.0 kg
4,155 € - 9,1855 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
Rueda con orificio para el perno
Negro
PP
50.0 kg
1,9353 € - 4,2786 € 295 En stock
45.0 mm
Rueda gemela con vástago roscado
Negro
Polímero termoplástico
1,9868 € - 4,3929 € 3525 En stock
60.0 mm
Rueda gemela giratoria no encapuchada
Negro
PU
60.0 kg
3,0047 € - 6,6416 € 250 En stock
50.0 mm
Rueda con orificio para el perno
Negro
PP
35.0 kg
3,4376 € - 7,5988 € 230 En stock
60.0 mm
Rueda con orificio para el perno
Negro
PP
40.0 kg
2,8555 € - 6,313 € 125 En stock
40.0 mm
Rueda con orificio para el perno
Negro
PP
25.0 kg
4,1406 € - 9,1541 € 2214 En stock
50.0 mm
Rueda gemela con orificio para el perno
Negro
PA
70.0 kg
  • de 5
Rueda gemela 35.0 mm Plato fijo Negro

10292426

Rango de precios
4,4279 € - 2,0028 €

Niveles de existencias
470 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Termoplástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Polímero termoplástico
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela con plato fijo
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda gemela 45.0 mm Plato fijo Negro

10292433

Rango de precios
5,6845 € - 2,5719 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Termoplástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Polímero termoplástico
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela con plato fijo
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 60.0 mm 40.0 kg Orificio del perno Negro

10277690

Rango de precios
12,3256 € - 5,5774 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda gemela 50.0 mm 60.0 kg Espiga Cuello de Agarre Negro

10280164

Rango de precios
4,8183 € - 2,1794 €

Niveles de existencias
2700 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliuretano
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    PU
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela giratoria encapuchada
  • Tipo de montaje
    Espiga Cuello de Agarre
Rueda gemela 50.0 mm 60.0 kg Espiga Cuello de Agarre Negro

10280157

Rango de precios
3,3248 € - 1,5038 €

Niveles de existencias
1005 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Nylon
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    PA
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela giratoria encapuchada
  • Tipo de montaje
    Espiga Cuello de Agarre
Rueda con vástago moleteado 35.0 mm 10.0 kg Negro

10292334

Rango de precios
67,9697 € - 30,7558 €

Niveles de existencias
366 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polímero termoplástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con vástago moleteado
  • Tipo de montaje
    Tornillo moleteado
Rueda gemela 60.0 mm 55.0 kg Espiga Cuello de Agarre Plata:Negro

10302644

Rango de precios
8,4181 € - 3,8079 €

Niveles de existencias
255 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Metal
  • Color
    Plata:Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda radial encapuchada
  • Tipo de montaje
    Espiga Cuello de Agarre
Rueda gemela 50.0 mm 60.0 kg Orificio del perno Negro

10280171

Rango de precios
4,087 € - 1,8488 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Nylon
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    PA
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela giratoria encapuchada con freno
  • Tipo de montaje
    Espiga Cuello de Agarre
Rueda gemela 100.0 mm 70.0 kg Vástago roscado Gris

10292594

Rango de precios
93,524 € - 42,3124 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Goma termoplástica
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Aleación de zinc fundido
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela con vástago roscado
  • Tipo de montaje
    Threaded Stem
Rueda gemela con freno 120.0 mm 70.0 kg Gris

10292631

Rango de precios
130,0581 € - 58,8336 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Goma termoplástica
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Aleación de zinc fundido
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela con vástago roscado y freno
  • Tipo de montaje
    Threaded Stem
Rueda gemela 60.0 mm 50.0 kg Fijación atornillable Gris

10292518

Rango de precios
24,9775 € - 11,2991 €

Niveles de existencias
572 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Goma termoplástica
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Aleación de zinc fundido
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda gemela con freno 50.0 mm (D) (A)

10270356

Rango de precios
19,4464 € - 8,7962 €

Niveles de existencias
432 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela con vástago roscado
  • Tipo de montaje
    Threaded Stem
Rueda gemela 40.0 mm 40.0 kg Vástago roscado Gris

10292525

Rango de precios
7,8388 € - 3,546 €

Niveles de existencias
1224 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Goma termoplástica
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Aleación de zinc fundido
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela con vástago roscado
  • Tipo de montaje
    Threaded Stem
Rueda 80.0 mm 50.0 kg Orificio del perno Negro

10277676

Rango de precios
9,1855 € - 4,155 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polipropileno
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio para el perno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda gemela 45.0 mm Vástago roscado Negro

10292457

Rango de precios
4,2786 € - 1,9353 €

Niveles de existencias
295 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polímero termoplástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Polímero termoplástico
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela con vástago roscado
  • Tipo de montaje
    Threaded Stem
Rueda gemela 60.0 mm 60.0 kg Espiga Cuello de Agarre Negro

10280041

Rango de precios
4,3929 € - 1,9868 €

Niveles de existencias
3525 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    PA
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela giratoria no encapuchada
  • Tipo de montaje
    Espiga Cuello de Agarre
Rueda 50.0 mm 35.0 kg Orificio del perno Negro

10277652

Rango de precios
6,6416 € - 3,0047 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polipropileno
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio para el perno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 60.0 mm 40.0 kg Orificio del perno Negro

10277669

Rango de precios
7,5988 € - 3,4376 €

Niveles de existencias
230 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polipropileno
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio para el perno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 40.0 mm 25.0 kg Orificio del perno Negro

10277645

Rango de precios
6,313 € - 2,8555 €

Niveles de existencias
125 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polipropileno
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio para el perno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda gemela 50.0 mm 70.0 kg Orificio del perno Negro

10270325

Rango de precios
9,1541 € - 4,1406 €

Niveles de existencias
2214 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela con orificio para el perno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno