Ruedas - Niveladoras multifuncionales

En stock

Ruedas - Niveladoras multifuncionales que incorporan la posibilidad de mover el equipo fácilmente con una rueda de nylon de alta calidad. Esta rueda tiene 360 grados de libertad de movimiento y ajuste de nivelación manual de precisión.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Altura máxima de ajuste Altura de montaje Capacidad de carga
1335863
66,1954 € - 70,7035 € En producción
92.0 mm
82.0 mm
125 kg
1335869
75,8618 € - 80,3109 € 1 En stock
132.0 mm
120.0 mm
500 kN
1335864
66,7812 € - 70,7035 € 4 En stock
10.0 mm
82.0 mm
125.0 kg
1335861
42,9584 € - 43,8347 € 18 En stock
92.0 mm
82.0 mm
125 kg
1335867
69,439 € - 74,1664 € En producción
132.0 mm
120.0 mm
375 kg
1335862
42,8689 € - 45,7984 € 28 En stock
10.0 mm
82.0 mm
125.0 kg
1335865
64,006 € - 68,3703 € 4 En stock
117.0 mm
102.0 mm
250 kN
1335870
105,1212 € - 111,2971 € 13 En stock
145.0 mm
130.0 mm
750 kN
1335868
69,439 € - 74,1664 € 5 En stock
15.0 mm
120.0 mm
375.0 kg
1335866
91,6777 € - 97,055 € 4 En stock
117.0 mm
102.0 mm
250 kN
1335860
29,487 € - 30,0888 € 1 En stock
10.0 mm
71.0 mm
25.0 kg
Rueda niveladora - Capacidad de carga:125 kg ; Altura máxima de ajuste:92.0 mm | 3.622 in ; Longitud de la placa - 73.0 mm | 2.874 in

1335863

Rango de precios
70,7035 € - 66,1954 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tipo de montaje
    Plate Fitting
  • Material de la rueda
    Nylon
  • Longitud del espaciado del orificio
    58.0 mm
  • Anchura del espaciado del orificio
    58.0 mm
  • Capacidad de carga
    125 kg
Rueda niveladora - Capacidad de carga:500 kg ; Altura máxima de ajuste:132.0 mm | 5.197 in ; Longitud de la placa - 95.0 mm | 3.74 in

1335869

Rango de precios
80,3109 € - 75,8618 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Plate Fitting
  • Material de la rueda
    Nylon
  • Longitud del espaciado del orificio
    70.0 mm
  • Anchura del espaciado del orificio
    70.0 mm
  • Capacidad de carga
    500 kN
Rueda niveladora - Capacidad de carga:125.0 kg ; Altura máxima de ajuste:10.0 mm | 0.394 in ; Longitud de la placa - 100.0 mm | 3.937 in ; Anchura de la placa - 100.0 mm | 3.937 in

1335864

Rango de precios
70,7035 € - 66,7812 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Vástago
  • Material de la rueda
    Nylon
  • Capacidad de carga
    125.0 kg
  • Altura máxima de ajuste
    10.0 mm
  • Altura de montaje
    82.0 mm
Rueda niveladora - Capacidad de carga:125 kg ; Altura máxima de ajuste:92.0 mm | 3.622 in ; Longitud de la placa - 73.0 mm | 2.874 in

1335861

Rango de precios
43,8347 € - 42,9584 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Plate Fitting
  • Material de la rueda
    Nylon
  • Longitud del espaciado del orificio
    58.0 mm
  • Anchura del espaciado del orificio
    58.0 mm
  • Capacidad de carga
    125 kg
Rueda niveladora - Capacidad de carga:375 kg ; Altura máxima de ajuste:132.0 mm | 5.197 in ; Longitud de la placa - 95.0 mm | 3.74 in

1335867

Rango de precios
74,1664 € - 69,439 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tipo de montaje
    Plate Fitting
  • Material de la rueda
    Nylon
  • Longitud del espaciado del orificio
    70.0 mm
  • Anchura del espaciado del orificio
    70.0 mm
  • Capacidad de carga
    375 kg
Rueda niveladora - Capacidad de carga:125.0 kg ; Altura máxima de ajuste:10.0 mm | 0.394 in ; Longitud de la placa - 100.0 mm | 3.937 in ; Anchura de la placa - 100.0 mm | 3.937 in

1335862

Rango de precios
45,7984 € - 42,8689 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Stem
  • Material de la rueda
    Nylon
  • Capacidad de carga
    125.0 kg
  • Altura máxima de ajuste
    10.0 mm
  • Altura de montaje
    82.0 mm
Rueda niveladora - Capacidad de carga:250 kg ; Altura máxima de ajuste:117.0 mm | 4.606 in ; Longitud de la placa - 90.0 mm | 3.543 in

1335865

Rango de precios
68,3703 € - 64,006 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Plate Fitting
  • Material de la rueda
    Nylon
  • Longitud del espaciado del orificio
    70.0 mm
  • Anchura del espaciado del orificio
    70.0 mm
  • Capacidad de carga
    250 kN
Rueda niveladora - Capacidad de carga:750 kg ; Altura máxima de ajuste:145.0 mm | 5.709 in ; Longitud de la placa - 100.0 mm | 3.937 in

1335870

Rango de precios
111,2971 € - 105,1212 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Plate Fitting
  • Material de la rueda
    Nylon
  • Longitud del espaciado del orificio
    70.0 mm
  • Anchura del espaciado del orificio
    70.0 mm
  • Capacidad de carga
    750 kN
Rueda niveladora - Capacidad de carga:375.0 kg ; Altura máxima de ajuste:15.0 mm | 0.591 in ; Longitud de la placa - 142.0 mm | 5.591 in ; Anchura de la placa - 95.0 mm | 3.74 in

1335868

Rango de precios
74,1664 € - 69,439 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Stem
  • Material de la rueda
    Nylon
  • Capacidad de carga
    375.0 kg
  • Altura máxima de ajuste
    15.0 mm
  • Altura de montaje
    120.0 mm
Rueda niveladora - Capacidad de carga:250 kg ; Altura máxima de ajuste:117.0 mm | 4.606 in ; Longitud de la placa - 90.0 mm | 3.543 in

1335866

Rango de precios
97,055 € - 91,6777 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Plate Fitting
  • Material de la rueda
    Nylon
  • Longitud del espaciado del orificio
    70.0 mm
  • Anchura del espaciado del orificio
    70.0 mm
  • Capacidad de carga
    250 kN
Rueda niveladora - Capacidad de carga:25.0 kg ; Altura máxima de ajuste:10.0 mm | 0.394 in ; Longitud de la placa - 84.0 mm | 3.307 in ; Anchura de la placa - 58.0 mm | 2.283 in

1335860

Rango de precios
30,0888 € - 29,487 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Stem
  • Material de la rueda
    Nylon
  • Capacidad de carga
    25.0 kg
  • Altura máxima de ajuste
    10.0 mm
  • Altura de montaje
    71.0 mm

Comprado con frecuencia

Ruedas - Polímero termoplástico
Ruedas - Polímero termoplástico
Ruedas - Polímero termoplástico
Ruedas - Esféricas
Ruedas - Esféricas
Ruedas - Esféricas
Ruedas - Levina
Ruedas - Levina
Ruedas - Levina
Ruedas - Fenólicas
Ruedas - Fenólicas
Ruedas - Fenólicas
Ruedas rígidas con plato
Ruedas rígidas con plato
Ruedas rígidas con plato
Placas para ruedas
Placas para ruedas
Placas para ruedas
Ruedas - Linea
Ruedas - Linea
Ruedas - Linea
Ruedas - Termoplásticas
Ruedas - Termoplásticas
Ruedas - Termoplásticas
Ruedas giratorias con vástago y orificio de perno - Vásta...
Ruedas giratorias con vástago y orificio de perno - Vástago de cuel...
Ruedas giratorias con vástago y orificio de perno - Vástago de cuello de cisne
Ruedas giratorias con vástago y orificio de perno - Vásta...
Ruedas giratorias con vástago y orificio de perno - Vástago roscado...
Ruedas giratorias con vástago y orificio de perno - Vástago roscado giratorio

Facetas del producto

Gama de productos Patas, ruedas y puntillas

Conjunto de productos Ruedas giratorias

Tipo Ruedas de nivelación

Características Sin cierre

Material Nylon

Montaje Plato

Uso De alta resistencia Industrial Maquinaria