10278222
494815
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 35 | 38,3572 € |
| 36 - 179 | 18,2619 € |
| 180 + | 17,3555 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Material de la rueda | Nylon |
|---|---|
| Material de la carcasa de la ruedecilla | Acero inoxidable |
| Color | Blanco |
| Tipo de ruedecilla | Rueda de plato fijo |
| Tipo de montaje | Espárrago roscado |
| Capacidad de carga | 60.0 kg |
| Capacidad de carga | 60.0 kg |
| Anchura de la rueda | 22.0 mm |
| Anchura de la rueda | 0.866 in |
| Diámetro de rueda | 3.15 in |
| Diámetro de rueda | 80.0 mm |
| Material completo de la carcasa de la ruedecilla | Acero inoxidable |
| Altura general | 109.0 mm |
| Altura general | 4.291 in |
| Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar