Ruedas - Levina

En stock

Las ruedas Levina pueden usarse como ruedas de uso general en las que se requiera una rotación de 360 grados. El orificio de perno en la estructura de la rueda permite el montaje seguro con roscas de perno.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Diámetro de rueda Anchura de la rueda Capacidad de carga Altura general
1220423
13,0462 € - 14,4757 € 22 En stock
100.0 mm
32.0 mm
100.0 kg
137.0 mm
1220427
17,9371 € - 17,9371 € En producción
150.0 mm
32.0 mm
100.0 kg
190.0 mm
1220422
9,8145 € - 9,8145 € 18 En stock
100.0 mm
32.0 mm
100.0 kg
137.0 mm
1220425
11,7011 € - 12,8779 € En producción
125.0 mm
32.0 mm
100.0 kg
161.0 mm
1220426
15,34 € - 15,34 € En producción
150.0 mm
32.0 mm
100.0 kg
190.0 mm
1220431
16,1085 € - 17,8524 € En producción
125.0 mm
32.0 mm
100.0 kg
161.0 mm
1220429
13,2803 € - 14,7128 € 17 En stock
100.0 mm
32.0 mm
100.0 kg
137.0 mm
1220424
9,7063 € - 9,7063 € En producción
125.0 mm
32.0 mm
100.0 kg
161.0 mm
1220428
10,4433 € - 10,4433 € 4 En stock
100.0 mm
32.0 mm
100.0 kg
137.0 mm
1220421
9,0506 € - 19,3447 € En producción
75.0 mm
25.0 mm
75.0 kg
103.0 mm
1220430
10,438 € - 10,438 € En producción
125.0 mm
32.0 mm
100.0 kg
161.0 mm
1220420
6,7871 € - 14,4223 € 34 En stock
75.0 mm
25.0 mm
75.0 kg
103.0 mm
Rueda giratoria - Altura general - 137.0 mm | 5.394 in ; Diámetro de rueda - 100.0 mm | 3.937 in ; Anchura de la rueda - 32.0 mm | 1.26 in ; Orificio del perno

1220423

Rango de precios
14,4757 € - 13,0462 €

Niveles de existencias
22 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    13.0 mm
  • Capacidad de carga
    100.0 kg
  • Altura general
    137.0 mm
  • Diámetro de rueda
    100.0 mm
  • Anchura de la rueda
    32.0 mm
Rueda giratoria - Altura general - 190.0 mm | 7.48 in ; Diámetro de rueda - 150.0 mm | 5.906 in ; Anchura de la rueda - 32.0 mm | 1.26 in ; Orificio del perno

1220427

Rango de precios
17,9371 € - 17,9371 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro del orificio
    13.0 mm
  • Capacidad de carga
    100.0 kg
  • Altura general
    190.0 mm
  • Diámetro de rueda
    150.0 mm
  • Anchura de la rueda
    32.0 mm
Rueda giratoria - Altura general - 137.0 mm | 5.394 in ; Diámetro de rueda - 100.0 mm | 3.937 in ; Anchura de la rueda - 32.0 mm | 1.26 in ; Orificio del perno

1220422

Rango de precios
9,8145 € - 9,8145 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    13.0 mm
  • Capacidad de carga
    100.0 kg
  • Altura general
    137.0 mm
  • Diámetro de rueda
    100.0 mm
  • Anchura de la rueda
    32.0 mm
Rueda giratoria - Altura general - 161.0 mm | 6.339 in ; Diámetro de rueda - 125.0 mm | 4.921 in ; Anchura de la rueda - 32.0 mm | 1.26 in ; Orificio del perno

1220425

Rango de precios
12,8779 € - 11,7011 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro del orificio
    13.0 mm
  • Capacidad de carga
    100.0 kg
  • Altura general
    161.0 mm
  • Diámetro de rueda
    125.0 mm
  • Anchura de la rueda
    32.0 mm
Rueda giratoria - Altura general - 190.0 mm | 7.48 in ; Diámetro de rueda - 150.0 mm | 5.906 in ; Anchura de la rueda - 32.0 mm | 1.26 in ; Orificio del perno

1220426

Rango de precios
15,34 € - 15,34 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro del orificio
    13.0 mm
  • Capacidad de carga
    100.0 kg
  • Altura general
    190.0 mm
  • Diámetro de rueda
    150.0 mm
  • Anchura de la rueda
    32.0 mm
Rueda con plato giratorio - Altura general - 161.0 mm | 6.339 in ; Diámetro de rueda - 125.0 mm | 4.921 in ; Anchura de la rueda - 32.0 mm | 1.26 in ; Plato fijo del perno

1220431

Rango de precios
17,8524 € - 16,1085 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro del orificio
    8.5 mm
  • Capacidad de carga
    100.0 kg
  • Altura general
    161.0 mm
  • Diámetro de rueda
    125.0 mm
  • Anchura de la rueda
    32.0 mm
Rueda con plato giratorio - Altura general - 137.0 mm | 5.394 in ; Diámetro de rueda - 100.0 mm | 3.937 in ; Anchura de la rueda - 32.0 mm | 1.26 in ; Plato fijo del perno

1220429

Rango de precios
14,7128 € - 13,2803 €

Niveles de existencias
17 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    8.5 mm
  • Capacidad de carga
    100.0 kg
  • Altura general
    137.0 mm
  • Diámetro de rueda
    100.0 mm
  • Anchura de la rueda
    32.0 mm
Rueda giratoria - Altura general - 161.0 mm | 6.339 in ; Diámetro de rueda - 125.0 mm | 4.921 in ; Anchura de la rueda - 32.0 mm | 1.26 in ; Orificio del perno

1220424

Rango de precios
9,7063 € - 9,7063 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro del orificio
    13.0 mm
  • Capacidad de carga
    100.0 kg
  • Altura general
    161.0 mm
  • Diámetro de rueda
    125.0 mm
  • Anchura de la rueda
    32.0 mm
Rueda giratoria - Altura general - 137.0 mm | 5.394 in ; Diámetro de rueda - 100.0 mm | 3.937 in ; Anchura de la rueda - 32.0 mm | 1.26 in ; Plato fijo del perno

1220428

Rango de precios
10,4433 € - 10,4433 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    8.5 mm
  • Capacidad de carga
    100.0 kg
  • Altura general
    137.0 mm
  • Diámetro de rueda
    100.0 mm
  • Anchura de la rueda
    32.0 mm
Rueda giratoria - Altura general - 103.0 mm | 4.055 in ; Diámetro de rueda - 75.0 mm | 2.953 in ; Anchura de la rueda - 25.0 mm | 0.984 in ; Orificio ciego

1220421

Rango de precios
19,3447 € - 9,0506 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro del orificio
    10.0 mm
  • Capacidad de carga
    75.0 kg
  • Altura general
    103.0 mm
  • Diámetro de rueda
    75.0 mm
  • Anchura de la rueda
    25.0 mm
Rueda con plato giratorio - Altura general - 161.0 mm | 6.339 in ; Diámetro de rueda - 125.0 mm | 4.921 in ; Anchura de la rueda - 32.0 mm | 1.26 in ; Plato fijo del perno

1220430

Rango de precios
10,438 € - 10,438 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro del orificio
    8.5 mm
  • Capacidad de carga
    100.0 kg
  • Altura general
    161.0 mm
  • Diámetro de rueda
    125.0 mm
  • Anchura de la rueda
    32.0 mm
Rueda giratoria - Altura general - 103.0 mm | 4.055 in ; Diámetro de rueda - 75.0 mm | 2.953 in ; Anchura de la rueda - 25.0 mm | 0.984 in ; Orificio ciego

1220420

Rango de precios
14,4223 € - 6,7871 €

Niveles de existencias
34 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    10.0 mm
  • Capacidad de carga
    75.0 kg
  • Altura general
    103.0 mm
  • Diámetro de rueda
    75.0 mm
  • Anchura de la rueda
    25.0 mm

Comprado con frecuencia

Ruedas - Linea
Ruedas - Linea
Ruedas - Linea
Ruedas - Niveladoras multifuncionales
Ruedas - Niveladoras multifuncionales
Ruedas - Niveladoras multifuncionales
Ruedas - Polímero termoplástico
Ruedas - Polímero termoplástico
Ruedas - Polímero termoplástico
Ruedas - Esféricas
Ruedas - Esféricas
Ruedas - Esféricas
Ruedas - Fenólicas
Ruedas - Fenólicas
Ruedas - Fenólicas
Ruedas giratorias con vástago y orificio de perno - Vásta...
Ruedas giratorias con vástago y orificio de perno - Vástago roscado...
Ruedas giratorias con vástago y orificio de perno - Vástago roscado giratorio con freno
Ruedas - Placa giratoria/plástico
Ruedas - Placa giratoria/plástico
Ruedas - Placa giratoria/plástico
Ruedas - Termoplásticas
Ruedas - Termoplásticas
Ruedas - Termoplásticas
Placas para ruedas
Placas para ruedas
Placas para ruedas
Ruedas - Plato fijo
Ruedas - Plato fijo
Ruedas - Plato fijo

Comprado con frecuencia

Espaciadores de POM redondos sin rosca
Espaciadores de POM redondos sin rosca
Espaciadores de POM redondos sin rosca
Espaciadores de poliestireno redondos sin rosca
Espaciadores de poliestireno redondos sin rosca
Espaciadores de poliestireno redondos sin rosca
Espaciadores de PVC redondos sin rosca
Espaciadores de PVC redondos sin rosca
Espaciadores de PVC redondos sin rosca
Espaciadores de poliamida redondos sin rosca
Espaciadores de poliamida redondos sin rosca
Espaciadores de poliamida redondos sin rosca
Espaciadores metálicos redondos sin rosca
Espaciadores metálicos redondos sin rosca
Espaciadores metálicos redondos sin rosca
Arandelas de acabado
Arandelas de acabado
Arandelas de acabado
Arandelas planas - De plástico
Arandelas planas - De plástico
Arandelas planas - De plástico
Arandelas planas - Goma
Arandelas planas - Goma
Arandelas planas - Goma
Arandelas de retención
Arandelas de retención
Arandelas de retención
Arandelas de hombro
Arandelas de hombro
Arandelas de hombro