Ruedas - Goma
Las ruedas de goma ofrecen un movimiento amortiguado y un funcionamiento silencioso para equipamiento que se mueve con frecuencia. Estas ruedas ruedan y giran con más facilidad con cargas ligeras y son adecuadas para las superficies irregulares y duras.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
Filtrar o buscar variantes
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Ordenar por
NingunoVista rápida | Código de artículo | Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de rueda | Material de la rueda | Anchura de la rueda | Capacidad de carga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
491144 | 1,9953 € - 2,7258 € | 68 En stock |
80.0 mm
|
Goma
|
22.0 mm
|
60.0 kg
|
|||||
491149 | 0,5711 € - 0,5711 € | 273 En stock |
50.0 mm
|
Goma
|
19.0 mm
|
40.0 kg
|
|||||
494783 | 18,8345 € - 18,8345 € | En producción |
260.0 mm
|
Goma
|
85.0 mm
|
85.0 kg
|
|||||
491027 | 9,5123 € - 21,2546 € | 3 En stock |
125.0 mm
|
Goma natural
|
28.0 mm
|
80.0 kg
|
|||||
494781 | 18,1061 € - 18,1061 € | 26 En stock |
260.0 mm
|
Goma
|
85.0 mm
|
85.0 kg
|
|||||
491081 | 6,9468 € - 15,5346 € | 82 En stock |
100.0 mm
|
Goma natural
|
30.0 mm
|
70.0 kg
|
|||||
491086 | 20,8932 € - 20,8932 € | 8 En stock |
200.0 mm
|
Goma natural
|
50.0 mm
|
205.0 kg
|
|||||
491090 | 19,8375 € - 19,8375 € | 1 En stock |
150.0 mm
|
Goma natural
|
40.0 mm
|
140.0 kg
|
|||||
494451 | 7,9181 € - 7,9181 € | En producción |
80.0 mm
|
Goma
|
22.0 mm
|
60.0 kg
|
|||||
494455 | 10,6947 € - 10,6947 € | En producción |
100.0 mm
|
Goma
|
27.0 mm
|
80.0 kg
|
|||||
494491 | 10,1246 € - 10,1246 € | 51 En stock |
80.0 mm
|
Goma
|
22.0 mm
|
60.0 kg
|
|||||
494495 | 23,8916 € - 23,8916 € | En producción |
100.0 mm
|
Goma
|
27.0 mm
|
80.0 kg
|
|||||
494735 | 2,9877 € - 6,724 € | 115 En stock |
40.0 mm
|
Goma
|
18.5 mm
|
25.0 kg
|
|||||
494739 | 4,2018 € - 5,7403 € | 19 En stock |
50.0 mm
|
Goma
|
18.5 mm
|
35.0 kg
|
|||||
497922 | 3,41 € - 7,6863 € | 182 En stock |
50.0 mm
|
Goma
|
24.0 mm
|
35.0 kg
|
|||||
497927 | 5,9016 € - 8,0734 € | 57 En stock |
63.0 mm
|
Goma
|
28.0 mm
|
40.0 kg
|
|||||
497953 | 14,1892 € - 24,6932 € | 4 En stock |
100.0 mm
|
Goma
|
28.0 mm
|
80.0 kg
|
|||||
497957 | 6,3767 € - 6,3767 € | En producción |
75.0 mm
|
Goma
|
28.0 mm
|
60.0 kg
|
|||||
497962 | 7,4641 € - 10,2102 € | 19 En stock |
63.0 mm
|
Goma
|
28.0 mm
|
60.0 kg
|
|||||
491148 | 6,9468 € - 15,5186 € | En producción |
125.0 mm
|
Goma
|
37.5 mm
|
100.0 kg
|
|||||
491146 | 1,7525 € - 1,7525 € | 144 En stock |
80.0 mm
|
Goma
|
25.0 mm
|
50.0 kg
|
|||||
491145 | 5,2998 € - 7,2649 € | 242 En stock |
100.0 mm
|
Goma
|
28.0 mm
|
80.0 kg
|
|||||
491024 | 4,9936 € - 6,826 € | 2 En stock |
60.0 mm
|
Goma natural
|
20.0 mm
|
60.0 kg
|
|||||
491072 | 4,5186 € - 10,0979 € | 2 En stock |
80.0 mm
|
Goma natural
|
25.0 mm
|
50.0 kg
|
|||||
491078 | 15,5617 € - 15,5617 € | 1 En stock |
180.0 mm
|
Goma natural
|
45.0 mm
|
170.0 kg
|
|||||
Rueda - Capacidad de carga:60.0 kg ; Diámetro de rueda - 80.0 mm | 3.15 in ; Anchura de la rueda - 22.0 mm | 0.866 in ; Tipo de cojinete de la rueda - Doble rodamiento
- Rango de precios
- 2,7258 € - 1,9953 €
- Niveles de existencias
- 68 En stock
Atributos
-
Color
Gris -
Tipo de cojinete de la rueda
Double Ball Race -
Material de la rueda
Goma -
Capacidad de carga
60.0 kg -
Diámetro de rueda
80.0 mm
Rueda - Capacidad de carga:40.0 kg ; Diámetro de rueda - 50.0 mm | 1.969 in ; Anchura de la rueda - 19.0 mm | 0.748 in ; Tipo de cojinete de la rueda - Rodillo
- Rango de precios
- 0,5711 € - 0,5711 €
- Niveles de existencias
- 273 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Tipo de cojinete de la rueda
Rodillo -
Material de la rueda
Goma -
Capacidad de carga
40.0 kg -
Diámetro de rueda
50.0 mm
Rueda - Capacidad de carga:85.0 kg ; Diámetro de rueda - 260.0 mm | 10.236 in ; Anchura de la rueda - 85.0 mm | 3.346 in ; Tipo de cojinete de la rueda - Rodillo
- Rango de precios
- 18,8345 € - 18,8345 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Color
Negro -
Tipo de cojinete de la rueda
Rodillo -
Material de la rueda
Goma -
Capacidad de carga
85.0 kg -
Diámetro de rueda
260.0 mm
Rueda - Capacidad de carga:80.0 kg ; Diámetro de rueda - 125.0 mm | 4.921 in ; Anchura de la rueda - 28.0 mm | 1.102 in ; Tipo de cojinete de la rueda - Doble rodamiento
- Rango de precios
- 21,2546 € - 9,5123 €
- Niveles de existencias
- 3 En stock
Atributos
-
Color
Gris -
Tipo de cojinete de la rueda
Double Ball Race -
Material de la rueda
Goma natural -
Capacidad de carga
80.0 kg -
Altura general
159.0 mm
Rueda - Capacidad de carga:85.0 kg ; Diámetro de rueda - 260.0 mm | 10.236 in ; Anchura de la rueda - 85.0 mm | 3.346 in ; Tipo de cojinete de la rueda - Rodillo
- Rango de precios
- 18,1061 € - 18,1061 €
- Niveles de existencias
- 26 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Tipo de cojinete de la rueda
Rodillo -
Material de la rueda
Goma -
Capacidad de carga
85.0 kg -
Diámetro de rueda
260.0 mm
Rueda - Capacidad de carga:70.0 kg ; Diámetro de rueda - 100.0 mm | 3.937 in ; Anchura de la rueda - 30.0 mm | 1.181 in ; Tipo de cojinete de la rueda - Rodillo
- Rango de precios
- 15,5346 € - 6,9468 €
- Niveles de existencias
- 82 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Tipo de cojinete de la rueda
Roller -
Material de la rueda
Goma natural -
Capacidad de carga
70.0 kg -
Altura general
127.0 mm
Rueda - Capacidad de carga:205.0 kg ; Diámetro de rueda - 200.0 mm | 7.874 in ; Anchura de la rueda - 50.0 mm | 1.969 in ; Tipo de cojinete de la rueda - Rodillo
- Rango de precios
- 20,8932 € - 20,8932 €
- Niveles de existencias
- 8 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Tipo de cojinete de la rueda
Rodillo -
Material de la rueda
Goma natural -
Capacidad de carga
205.0 kg -
Altura general
240.0 mm
Rueda - Capacidad de carga:140.0 kg ; Diámetro de rueda - 150.0 mm | 5.906 in ; Anchura de la rueda - 40.0 mm | 1.575 in ; Tipo de cojinete de la rueda - Rodillo
- Rango de precios
- 19,8375 € - 19,8375 €
- Niveles de existencias
- 1 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Tipo de cojinete de la rueda
Rodillo -
Material de la rueda
Goma natural -
Capacidad de carga
140.0 kg -
Altura general
185.0 mm
Rueda - Capacidad de carga:60.0 kg ; Diámetro de rueda - 80.0 mm | 3.15 in ; Anchura de la rueda - 22.0 mm | 0.866 in ; Tipo de cojinete de la rueda - Liso
- Rango de precios
- 7,9181 € - 7,9181 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Color
Gris -
Tipo de cojinete de la rueda
Liso -
Material de la rueda
Goma -
Capacidad de carga
60.0 kg -
Altura general
178.0 mm
Rueda - Capacidad de carga:80.0 kg ; Diámetro de rueda - 100.0 mm | 3.937 in ; Anchura de la rueda - 27.0 mm | 1.063 in ; Tipo de cojinete de la rueda - Liso
- Rango de precios
- 10,6947 € - 10,6947 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Color
Gris -
Tipo de cojinete de la rueda
Liso -
Material de la rueda
Goma -
Capacidad de carga
80.0 kg -
Altura general
203.0 mm
Rueda - Capacidad de carga:60.0 kg ; Diámetro de rueda - 80.0 mm | 3.15 in ; Anchura de la rueda - 22.0 mm | 0.866 in ; Tipo de cojinete de la rueda - Liso
- Rango de precios
- 10,1246 € - 10,1246 €
- Niveles de existencias
- 51 En stock
Atributos
-
Color
Gris -
Tipo de cojinete de la rueda
Liso -
Material de la rueda
Goma -
Capacidad de carga
60.0 kg -
Altura general
178.0 mm
Rueda - Capacidad de carga:80.0 kg ; Diámetro de rueda - 100.0 mm | 3.937 in ; Anchura de la rueda - 27.0 mm | 1.063 in ; Tipo de cojinete de la rueda - Liso
- Rango de precios
- 23,8916 € - 23,8916 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Color
Gris -
Tipo de cojinete de la rueda
Liso -
Material de la rueda
Goma -
Capacidad de carga
80.0 kg -
Altura general
203.0 mm
Rueda - Capacidad de carga:25.0 kg ; Diámetro de rueda - 40.0 mm | 1.575 in ; Anchura de la rueda - 18.5 mm | 0.728 in ; Tipo de cojinete de la rueda - Liso
- Rango de precios
- 6,724 € - 2,9877 €
- Niveles de existencias
- 115 En stock
Atributos
-
Color
Gris -
Tipo de cojinete de la rueda
Plain -
Material de la rueda
Goma -
Capacidad de carga
25.0 kg -
Altura general
62.0 mm
Rueda - Capacidad de carga:35.0 kg ; Diámetro de rueda - 50.0 mm | 1.969 in ; Anchura de la rueda - 18.5 mm | 0.728 in ; Tipo de cojinete de la rueda - Liso
- Rango de precios
- 5,7403 € - 4,2018 €
- Niveles de existencias
- 19 En stock
Atributos
-
Color
Gris -
Tipo de cojinete de la rueda
Plain -
Material de la rueda
Goma -
Capacidad de carga
35.0 kg -
Altura general
67.5 mm
Rueda - Capacidad de carga:35.0 kg ; Diámetro de rueda - 50.0 mm | 1.969 in ; Anchura de la rueda - 24.0 mm | 0.945 in ; Tipo de cojinete de la rueda - Liso
- Rango de precios
- 7,6863 € - 3,41 €
- Niveles de existencias
- 182 En stock
Atributos
-
Color
Gris -
Tipo de cojinete de la rueda
Plain -
Material de la rueda
Goma -
Capacidad de carga
35.0 kg -
Altura general
67.5 mm
Rueda - Capacidad de carga:40.0 kg ; Diámetro de rueda - 63.0 mm | 2.48 in ; Anchura de la rueda - 28.0 mm | 1.102 in ; Tipo de cojinete de la rueda - Liso
- Rango de precios
- 8,0734 € - 5,9016 €
- Niveles de existencias
- 57 En stock
Atributos
-
Color
Gris -
Tipo de cojinete de la rueda
Plain -
Material de la rueda
Goma -
Capacidad de carga
40.0 kg -
Altura general
80.5 mm
Rueda - Capacidad de carga:80.0 kg ; Diámetro de rueda - 100.0 mm | 3.937 in ; Anchura de la rueda - 28.0 mm | 1.102 in ; Tipo de cojinete de la rueda - Doble rodamiento
- Rango de precios
- 24,6932 € - 14,1892 €
- Niveles de existencias
- 4 En stock
Atributos
-
Color
Gris -
Tipo de cojinete de la rueda
Double Ball Race -
Material de la rueda
Goma -
Capacidad de carga
80.0 kg -
Altura general
132.0 mm
Rueda - Capacidad de carga:60.0 kg ; Diámetro de rueda - 75.0 mm | 2.953 in ; Anchura de la rueda - 28.0 mm | 1.102 in ; Tipo de cojinete de la rueda - Doble rodamiento
- Rango de precios
- 6,3767 € - 6,3767 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Color
Negro -
Tipo de cojinete de la rueda
Doble rodamiento -
Material de la rueda
Goma -
Capacidad de carga
60.0 kg -
Altura general
131.0 mm
Rueda - Capacidad de carga:60.0 kg ; Diámetro de rueda - 63.0 mm | 2.48 in ; Anchura de la rueda - 28.0 mm | 1.102 in ; Tipo de cojinete de la rueda - Doble rodamiento
- Rango de precios
- 10,2102 € - 7,4641 €
- Niveles de existencias
- 19 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Tipo de cojinete de la rueda
Double Ball Race -
Material de la rueda
Goma -
Capacidad de carga
60.0 kg -
Altura general
116.5 mm
Rueda - Capacidad de carga:100.0 kg ; Diámetro de rueda - 125.0 mm | 4.921 in ; Anchura de la rueda - 37.5 mm | 1.476 in ; Tipo de cojinete de la rueda - Rodillo
- Rango de precios
- 15,5186 € - 6,9468 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Color
Negro -
Tipo de cojinete de la rueda
Roller -
Material de la rueda
Goma -
Capacidad de carga
100.0 kg -
Diámetro de rueda
125.0 mm
Rueda - Capacidad de carga:50.0 kg ; Diámetro de rueda - 80.0 mm | 3.15 in ; Anchura de la rueda - 25.0 mm | 0.984 in ; Tipo de cojinete de la rueda - Rodillo
- Rango de precios
- 1,7525 € - 1,7525 €
- Niveles de existencias
- 144 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Tipo de cojinete de la rueda
Rodillo -
Material de la rueda
Goma -
Capacidad de carga
50.0 kg -
Diámetro de rueda
80.0 mm
Rueda - Capacidad de carga:80.0 kg ; Diámetro de rueda - 100.0 mm | 3.937 in ; Anchura de la rueda - 28.0 mm | 1.102 in ; Tipo de cojinete de la rueda - Doble rodamiento
- Rango de precios
- 7,2649 € - 5,2998 €
- Niveles de existencias
- 242 En stock
Atributos
-
Color
Gris -
Tipo de cojinete de la rueda
Double Ball Race -
Material de la rueda
Goma -
Capacidad de carga
80.0 kg -
Diámetro de rueda
100.0 mm
Rueda - Capacidad de carga:60.0 kg ; Diámetro de rueda - 60.0 mm | 2.362 in ; Anchura de la rueda - 20.0 mm | 0.787 in ; Tipo de cojinete de la rueda - Doble rodamiento
- Rango de precios
- 6,826 € - 4,9936 €
- Niveles de existencias
- 2 En stock
Atributos
-
Color
Gris -
Tipo de cojinete de la rueda
Double Ball Race -
Material de la rueda
Goma natural -
Capacidad de carga
60.0 kg -
Altura general
90.0 mm
Rueda - Capacidad de carga:50.0 kg ; Diámetro de rueda - 80.0 mm | 3.15 in ; Anchura de la rueda - 25.0 mm | 0.984 in ; Tipo de cojinete de la rueda - Rodillo
- Rango de precios
- 10,0979 € - 4,5186 €
- Niveles de existencias
- 2 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Tipo de cojinete de la rueda
Roller -
Material de la rueda
Goma natural -
Capacidad de carga
50.0 kg -
Altura general
108.0 mm
Rueda - Capacidad de carga:170.0 kg ; Diámetro de rueda - 180.0 mm | 7.087 in ; Anchura de la rueda - 45.0 mm | 1.772 in ; Tipo de cojinete de la rueda - Rodillo
- Rango de precios
- 15,5617 € - 15,5617 €
- Niveles de existencias
- 1 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Tipo de cojinete de la rueda
Rodillo -
Material de la rueda
Goma natural -
Capacidad de carga
170.0 kg -
Altura general
230.0 mm
Comprado con frecuencia
Comprado con frecuencia
Facetas del producto
Gama de productos Patas, ruedas y puntillas
Conjunto de productos Ruedas giratorias
Tipo Piezas y accesorios Ruedas
Material Goma
Uso Aparatos eléctricos Industrial Maquinaria Equipo de oficina