Ruedas giratorias con vástago y orificio de perno - Vástago roscado giratorio
Las ruedas giratorias con vástago roscado se atornillan directamente a un encaje o se encajan a través de un orificio y se sujetan con una tuerca roscada en el vástago desde el lado opuesto. Estas ruedas permiten un giro completo de 360 grados.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
Filtrar o buscar variantes
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Ordenar por
NingunoVista rápida | Código de artículo | Rango de precios | Disponibilidad | Tipo de ruedecilla | Diámetro de rueda | Capacidad de carga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
499615 | 2,5865 € - 3,5343 € | 188 En stock |
Without Brake
|
35.0 mm
|
10.0 N
|
||||||
499632 | 8,9527 € - 12,243 € | 43 En stock |
Without Brake
|
50.0 mm
|
35.0 kg
|
||||||
497950 | 12,8062 € - 22,3259 € | En producción |
Con frenos
|
125.0 mm
|
80.0 kg
|
||||||
497947 | 6,4506 € - 8,8126 € | 8 En stock |
Con frenos
|
60.0 mm
|
60.0 kg
|
||||||
499621 | 2,9033 € - 2,9033 € | 66 En stock |
Without Brake
|
40.0 mm
|
12.0 kg
|
||||||
497949 | 10,568 € - 18,3868 € | 16 En stock |
Con frenos
|
100.0 mm
|
80.0 kg
|
||||||
499628 | 1,5097 € - 3,3976 € | 16 En stock |
Without Brake
|
45.0 mm
|
15.0 kg
|
||||||
499627 | 1,0663 € - 1,4553 € | 57 En stock |
Without Brake
|
35.0 mm
|
10.0 N
|
||||||
497948 | 7,2952 € - 9,9792 € | 24 En stock |
Con frenos
|
80.0 mm
|
60.0 kg
|
||||||
1489469 | 1,98 € - 1,98 € | 100 En stock |
Sin frenos
|
30.0 mm
|
20.0 kg
|
||||||
Rueda giratoria - Diámetro de rueda - 35.0 mm | 1.378 in ; Capacidad de carga:10.0 kg ; Altura de montaje:69.0 mm | 2.717 in
- Rango de precios
- 3,5343 € - 2,5865 €
- Niveles de existencias
- 188 En stock
Atributos
-
Tipo de cojinete
Liso -
Acabado de carcasa de ruedecilla
Galvanizado -
Material completo de la carcasa de la ruedecilla
Acero latonado -
Material de la carcasa de la ruedecilla
Acero -
Tipo de ruedecilla
Without Brake
Rueda giratoria - Diámetro de rueda - 50.0 mm | 1.969 in ; Capacidad de carga:35.0 kg ; Altura de montaje:75.0 mm | 2.953 in
- Rango de precios
- 12,243 € - 8,9527 €
- Niveles de existencias
- 43 En stock
Atributos
-
Tipo de cojinete
Ruedas gemelas -
Acabado de carcasa de ruedecilla
Metal brillante -
Material completo de la carcasa de la ruedecilla
Metal brillante -
Material de la carcasa de la ruedecilla
Cromado -
Tipo de ruedecilla
Without Brake
Rueda giratoria - Capacidad de carga:80.0 kg ; Anchura de la rueda - 28.0 mm | 1.102 in ; Material de la rueda:Plástico
- Rango de precios
- 22,3259 € - 12,8062 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Acabado de carcasa de ruedecilla
Zincado -
Material completo de la carcasa de la ruedecilla
Acero zincado -
Material de la carcasa de la ruedecilla
Acero -
Tipo de ruedecilla
Con frenos -
Color
Gris
Rueda giratoria - Capacidad de carga:60.0 kg ; Anchura de la rueda - 20.0 mm | 0.787 in ; Material de la rueda:Plástico
- Rango de precios
- 8,8126 € - 6,4506 €
- Niveles de existencias
- 8 En stock
Atributos
-
Acabado de carcasa de ruedecilla
Zincado -
Material completo de la carcasa de la ruedecilla
Acero zincado -
Material de la carcasa de la ruedecilla
Acero -
Tipo de ruedecilla
Con frenos -
Color
Gris
Rueda giratoria - Diámetro de rueda - 40.0 mm | 1.575 in ; Capacidad de carga:12.0 kg ; Altura de montaje:71.5 mm | 2.815 in
- Rango de precios
- 2,9033 € - 2,9033 €
- Niveles de existencias
- 66 En stock
Atributos
-
Tipo de cojinete
Plain -
Acabado de carcasa de ruedecilla
Galvanizado -
Material completo de la carcasa de la ruedecilla
Acero latonado -
Material de la carcasa de la ruedecilla
Acero -
Tipo de ruedecilla
Without Brake
Rueda giratoria - Capacidad de carga:80.0 kg ; Anchura de la rueda - 28.0 mm | 1.102 in ; Material de la rueda:Plástico
- Rango de precios
- 18,3868 € - 10,568 €
- Niveles de existencias
- 16 En stock
Atributos
-
Acabado de carcasa de ruedecilla
Zincado -
Material completo de la carcasa de la ruedecilla
Acero zincado -
Material de la carcasa de la ruedecilla
Acero -
Tipo de ruedecilla
Con frenos -
Color
Gris
Rueda giratoria - Diámetro de rueda - 45.0 mm | 1.772 in ; Capacidad de carga:15.0 kg ; Altura de montaje:15.0 mm | 0.591 in
- Rango de precios
- 3,3976 € - 1,5097 €
- Niveles de existencias
- 16 En stock
Atributos
-
Tipo de cojinete
Ruedas gemelas -
Acabado de carcasa de ruedecilla
Polímero termoplástico -
Material completo de la carcasa de la ruedecilla
Polímero termoplástico -
Material de la carcasa de la ruedecilla
TPP -
Tipo de ruedecilla
Without Brake
Rueda giratoria - Diámetro de rueda - 35.0 mm | 1.378 in ; Capacidad de carga:10.0 kg ; Altura de montaje:15.0 mm | 0.591 in
- Rango de precios
- 1,4553 € - 1,0663 €
- Niveles de existencias
- 57 En stock
Atributos
-
Tipo de cojinete
Ruedas gemelas -
Acabado de carcasa de ruedecilla
Polímero termoplástico -
Material completo de la carcasa de la ruedecilla
Polímero termoplástico -
Material de la carcasa de la ruedecilla
TPP -
Tipo de ruedecilla
Without Brake
Rueda giratoria - Capacidad de carga:60.0 kg ; Anchura de la rueda - 22.0 mm | 0.866 in ; Material de la rueda:Plástico
- Rango de precios
- 9,9792 € - 7,2952 €
- Niveles de existencias
- 24 En stock
Atributos
-
Acabado de carcasa de ruedecilla
Zincado -
Material completo de la carcasa de la ruedecilla
Acero zincado -
Material de la carcasa de la ruedecilla
Acero -
Tipo de ruedecilla
Con frenos -
Color
Gris
Rueda giratoria - Diámetro de rueda - 30.0 mm | 1.181 in ; Capacidad de carga:20.0 kg ; Altura de montaje:50.0 mm | 1.969 in
- Rango de precios
- 1,98 € - 1,98 €
- Niveles de existencias
- 100 En stock
Atributos
-
Tipo de cojinete
Ruedas gemelas -
Acabado de carcasa de ruedecilla
Acero zincado -
Material completo de la carcasa de la ruedecilla
Acero zincado -
Material de la carcasa de la ruedecilla
Acero zincado -
Tipo de ruedecilla
Sin frenos
Comprado con frecuencia
Facetas del producto
Gama de productos Patas, ruedas y puntillas
Conjunto de productos Ruedas giratorias
Tipo Ruedas giratorias
Características Bloqueo de freno Sin cierre
Material Metal Nylon Plástico Goma
Montaje Orificio del perno Vástago roscado