Ruedas - Giratorias con montaje con orificio de perno y freno
Ruedas - Giratorias con montaje con orificio de perno y freno que pueden usarse como ruedas de uso general en las que se requiera una rotación de 360 grados. El orificio de perno en la estructura de la rueda permite el montaje seguro con roscas de perno.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
Filtrar o buscar variantes
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Ordenar por
NingunoVista rápida | Código de artículo | Rango de precios | Disponibilidad | Color | Anchura de la rueda | Capacidad de carga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
491001 | 4,7086 € - 6,4449 € | 194 En stock |
Natural
|
18.0 mm
|
55.0 kg
|
||||||
491028 | 7,9497 € - 10,8685 € | 1 En stock |
Gris
|
20.0 mm
|
60.0 kg
|
||||||
491049 | 4,8986 € - 6,7105 € | 526 En stock |
Negro
|
18.0 mm
|
40.0 kg
|
||||||
491053 | 10,568 € - 23,5173 € | 4 En stock |
Negro
|
27.0 mm
|
80.0 kg
|
||||||
494468 | 22,5613 € - 30,85 € | 26 En stock |
Natural
|
22.0 mm
|
60.0 kg
|
||||||
494708 | 29,6876 € - 51,1438 € | En producción |
Negro
|
35.0 mm
|
120.0 kg
|
||||||
494733 | 4,3496 € - 5,9482 € | 2 En stock |
Negro
|
21.5 mm
|
40.0 kg
|
||||||
494748 | 5,4054 € - 7,392 € | 102 En stock |
Gris
|
22.0 mm
|
50.0 kg
|
||||||
494746 | 4,2441 € - 5,7981 € | 95 En stock |
Gris
|
18.5 mm
|
35.0 kg
|
||||||
491030 | 10,7053 € - 23,9239 € | 50 En stock |
Gris
|
28.0 mm
|
80.0 kg
|
||||||
491051 | 6,799 € - 9,3093 € | 60 En stock |
Negro
|
24.0 mm
|
60.0 kg
|
||||||
494470 | 37,6163 € - 37,6163 € | 8 En stock |
Natural
|
27.0 mm
|
80.0 kg
|
||||||
494718 | 47,2659 € - 90,8157 € | 12 En stock |
Negro
|
35.0 mm
|
120.0 kg
|
||||||
491005 | 11,7504 € - 11,7504 € | 18 En stock |
Natural
|
27.0 mm
|
80.0 kg
|
||||||
494777 | 17,7788 € - 37,0853 € | 6 En stock |
Natural
|
30.0 mm
|
120.0 kg
|
||||||
491003 | 7,0524 € - 9,6442 € | 14 En stock |
Natural
|
23.0 mm
|
60.0 kg
|
||||||
494469 | 34,259 € - 65,5149 € | 24 En stock |
Natural
|
27.0 mm
|
80.0 kg
|
||||||
494734 | 4,9831 € - 6,8029 € | 40 En stock |
Negro
|
20.0 mm
|
50.0 kg
|
||||||
494776 | 13,4819 € - 31,5392 € | 20 En stock |
Natural
|
30.0 mm
|
100.0 kg
|
||||||
491004 | 6,8623 € - 6,8623 € | 216 En stock |
Natural
|
23.0 mm
|
60.0 kg
|
||||||
491029 | 8,277 € - 11,3305 € | 14 En stock |
Gris
|
22.0 mm
|
60.0 kg
|
||||||
491050 | 6,5245 € - 8,9281 € | 220 En stock |
Negro
|
22.0 mm
|
60.0 kg
|
||||||
494717 | 43,1696 € - 82,5505 € | 10 En stock |
Negro
|
35.0 mm
|
100.0 kg
|
||||||
491054 | 11,0853 € - 24,6535 € | En producción |
Negro
|
27.0 mm
|
80.0 kg
|
||||||
491002 | 5,796 € - 7,9348 € | 100 En stock |
Natural
|
22.0 mm
|
60.0 kg
|
||||||
Rueda giratoria - Capacidad de carga - 55.0 kg ; Altura general - 70.0 mm | 2.756 in ; Anchura de la rueda - 18.0 mm | 0.709 in ; Material de la rueda - Nylon
- Rango de precios
- 6,4449 € - 4,7086 €
- Niveles de existencias
- 194 En stock
Atributos
-
Medida de orificio ciego
12.0 mm -
Capacidad de carga
55.0 kg -
Diámetro del orificio de montaje
12.0 mm -
Altura general
70.0 mm -
Diámetro de rueda
50.0 mm
Rueda giratoria - Capacidad de carga - 60.0 kg ; Altura general - 90.0 mm | 3.543 in ; Anchura de la rueda - 20.0 mm | 0.787 in ; Material de la rueda - Plástico
- Rango de precios
- 10,8685 € - 7,9497 €
- Niveles de existencias
- 1 En stock
Atributos
-
Medida de orificio ciego
12.0 mm -
Capacidad de carga
60.0 kg -
Diámetro del orificio de montaje
12.0 mm -
Altura general
90.0 mm -
Diámetro de rueda
60.0 mm
Rueda giratoria - Capacidad de carga - 40.0 kg ; Altura general - 70.0 mm | 2.756 in ; Anchura de la rueda - 18.0 mm | 0.709 in ; Material de la rueda - Plástico
- Rango de precios
- 6,7105 € - 4,8986 €
- Niveles de existencias
- 526 En stock
Atributos
-
Medida de orificio ciego
12.0 mm -
Capacidad de carga
40.0 kg -
Diámetro del orificio de montaje
12.0 mm -
Altura general
70.0 mm -
Diámetro de rueda
50.0 mm
Rueda giratoria - Capacidad de carga - 80.0 kg ; Altura general - 134.0 mm | 5.276 in ; Anchura de la rueda - 27.0 mm | 1.063 in ; Material de la rueda - Plástico
- Rango de precios
- 23,5173 € - 10,568 €
- Niveles de existencias
- 4 En stock
Atributos
-
Medida de orificio ciego
12.0 mm -
Capacidad de carga
80.0 kg -
Diámetro del orificio de montaje
12.0 mm -
Altura general
134.0 mm -
Diámetro de rueda
100.0 mm
Rueda giratoria - Capacidad de carga - 60.0 kg ; Altura general - 84.0 mm | 3.307 in ; Anchura de la rueda - 22.0 mm | 0.866 in ; Material de la rueda - Nylon
- Rango de precios
- 30,85 € - 22,5613 €
- Niveles de existencias
- 26 En stock
Atributos
-
Medida de orificio ciego
12.0 mm -
Capacidad de carga
60.0 kg -
Altura de montaje
84.0 mm -
Diámetro del orificio de montaje
10.9 mm -
Altura general
84.0 mm
Rueda giratoria - Capacidad de carga - 120.0 kg ; Altura general - 127.0 mm | 5 in ; Anchura de la rueda - 35.0 mm | 1.378 in ; Material de la rueda - Fenólico
- Rango de precios
- 51,1438 € - 29,6876 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Medida de orificio ciego
12.0 mm -
Capacidad de carga
120.0 kg -
Altura de montaje
127.0 mm -
Diámetro del orificio de montaje
12.0 mm -
Altura general
127.0 mm
Rueda giratoria - Capacidad de carga - 40.0 kg ; Altura general - 79.0 mm | 3.11 in ; Anchura de la rueda - 21.5 mm | 0.846 in ; Material de la rueda - Plástico
- Rango de precios
- 5,9482 € - 4,3496 €
- Niveles de existencias
- 2 En stock
Atributos
-
Medida de orificio ciego
10.0 mm -
Capacidad de carga
40.0 kg -
Altura de montaje
79.0 mm -
Diámetro del orificio de montaje
10.0 mm -
Altura general
79.0 mm
Rueda giratoria - Capacidad de carga - 50.0 kg ; Altura general - 99.0 mm | 3.898 in ; Anchura de la rueda - 22.0 mm | 0.866 in ; Material de la rueda - Goma
- Rango de precios
- 7,392 € - 5,4054 €
- Niveles de existencias
- 102 En stock
Atributos
-
Medida de orificio ciego
10.0 mm -
Capacidad de carga
50.0 kg -
Altura de montaje
99.0 mm -
Diámetro del orificio de montaje
10.0 mm -
Altura general
99.0 mm
Rueda giratoria - Capacidad de carga - 35.0 kg ; Altura general - 67.5 mm | 2.657 in ; Anchura de la rueda - 18.5 mm | 0.728 in ; Material de la rueda - Goma
- Rango de precios
- 5,7981 € - 4,2441 €
- Niveles de existencias
- 95 En stock
Atributos
-
Medida de orificio ciego
10.0 mm -
Capacidad de carga
35.0 kg -
Altura de montaje
67.5 mm -
Diámetro del orificio de montaje
10.0 mm -
Altura general
67.5 mm
Rueda giratoria - Capacidad de carga - 80.0 kg ; Altura general - 134.0 mm | 5.276 in ; Anchura de la rueda - 28.0 mm | 1.102 in ; Material de la rueda - Plástico
- Rango de precios
- 23,9239 € - 10,7053 €
- Niveles de existencias
- 50 En stock
Atributos
-
Medida de orificio ciego
12.0 mm -
Capacidad de carga
80.0 kg -
Diámetro del orificio de montaje
12.0 mm -
Altura general
134.0 mm -
Diámetro de rueda
100.0 mm
Rueda giratoria - Capacidad de carga - 60.0 kg ; Altura general - 106.0 mm | 4.173 in ; Anchura de la rueda - 24.0 mm | 0.945 in ; Material de la rueda - Plástico
- Rango de precios
- 9,3093 € - 6,799 €
- Niveles de existencias
- 60 En stock
Atributos
-
Medida de orificio ciego
12.0 mm -
Capacidad de carga
60.0 kg -
Diámetro del orificio de montaje
12.0 mm -
Altura general
106.0 mm -
Diámetro de rueda
75.0 mm
Rueda giratoria - Capacidad de carga - 80.0 kg ; Altura general - 106.0 mm | 4.173 in ; Anchura de la rueda - 27.0 mm | 1.063 in ; Material de la rueda - Nylon
- Rango de precios
- 37,6163 € - 37,6163 €
- Niveles de existencias
- 8 En stock
Atributos
-
Medida de orificio ciego
12.0 mm -
Capacidad de carga
80.0 kg -
Altura de montaje
106.0 mm -
Diámetro del orificio de montaje
15.6 mm -
Altura general
106.0 mm
Rueda giratoria - Capacidad de carga - 120.0 kg ; Altura general - 127.0 mm | 5 in ; Anchura de la rueda - 35.0 mm | 1.378 in ; Material de la rueda - Fenólico
- Rango de precios
- 90,8157 € - 47,2659 €
- Niveles de existencias
- 12 En stock
Atributos
-
Medida de orificio ciego
12.0 mm -
Capacidad de carga
120.0 kg -
Altura de montaje
127.0 mm -
Diámetro del orificio de montaje
12.0 mm -
Altura general
127.0 mm
Rueda giratoria - Capacidad de carga - 80.0 kg ; Altura general - 134.0 mm | 5.276 in ; Anchura de la rueda - 27.0 mm | 1.063 in ; Material de la rueda - Nylon
- Rango de precios
- 11,7504 € - 11,7504 €
- Niveles de existencias
- 18 En stock
Atributos
-
Medida de orificio ciego
12.0 mm -
Capacidad de carga
80.0 kg -
Diámetro del orificio de montaje
12.0 mm -
Altura general
134.0 mm -
Diámetro de rueda
100.0 mm
Rueda giratoria - Capacidad de carga - 120.0 kg ; Altura general - 127.0 mm | 5 in ; Anchura de la rueda - 30.0 mm | 1.181 in ; Material de la rueda - Nylon
- Rango de precios
- 37,0853 € - 17,7788 €
- Niveles de existencias
- 6 En stock
Atributos
-
Medida de orificio ciego
12.0 mm -
Capacidad de carga
120.0 kg -
Altura de montaje
127.0 mm -
Diámetro del orificio de montaje
12.0 mm -
Altura general
127.0 mm
Rueda giratoria - Capacidad de carga - 60.0 kg ; Altura general - 106.0 mm | 4.173 in ; Anchura de la rueda - 23.0 mm | 0.906 in ; Material de la rueda - Nylon
- Rango de precios
- 9,6442 € - 7,0524 €
- Niveles de existencias
- 14 En stock
Atributos
-
Medida de orificio ciego
12.0 mm -
Capacidad de carga
60.0 kg -
Diámetro del orificio de montaje
12.0 mm -
Altura general
106.0 mm -
Diámetro de rueda
75.0 mm
Rueda giratoria - Capacidad de carga - 80.0 kg ; Altura general - 106.0 mm | 4.173 in ; Anchura de la rueda - 27.0 mm | 1.063 in ; Material de la rueda - Nylon
- Rango de precios
- 65,5149 € - 34,259 €
- Niveles de existencias
- 24 En stock
Atributos
-
Medida de orificio ciego
12.0 mm -
Capacidad de carga
80.0 kg -
Altura de montaje
106.0 mm -
Diámetro del orificio de montaje
13.2 mm -
Altura general
106.0 mm
Rueda giratoria - Capacidad de carga - 50.0 kg ; Altura general - 99.0 mm | 3.898 in ; Anchura de la rueda - 20.0 mm | 0.787 in ; Material de la rueda - Plástico
- Rango de precios
- 6,8029 € - 4,9831 €
- Niveles de existencias
- 40 En stock
Atributos
-
Medida de orificio ciego
10.0 mm -
Capacidad de carga
50.0 kg -
Altura de montaje
99.0 mm -
Diámetro del orificio de montaje
10.0 mm -
Altura general
99.0 mm
Rueda giratoria - Capacidad de carga - 100.0 kg ; Altura general - 108.0 mm | 4.252 in ; Anchura de la rueda - 30.0 mm | 1.181 in ; Material de la rueda - Nylon
- Rango de precios
- 31,5392 € - 13,4819 €
- Niveles de existencias
- 20 En stock
Atributos
-
Medida de orificio ciego
12.0 mm -
Capacidad de carga
100.0 kg -
Altura de montaje
108.0 mm -
Diámetro del orificio de montaje
12.0 mm -
Altura general
108.0 mm
Rueda giratoria - Capacidad de carga - 60.0 kg ; Altura general - 109.0 mm | 4.291 in ; Anchura de la rueda - 23.0 mm | 0.906 in ; Material de la rueda - Nylon
- Rango de precios
- 6,8623 € - 6,8623 €
- Niveles de existencias
- 216 En stock
Atributos
-
Medida de orificio ciego
12.0 mm -
Capacidad de carga
60.0 kg -
Diámetro del orificio de montaje
12.0 mm -
Altura general
109.0 mm -
Diámetro de rueda
80.0 mm
Rueda giratoria - Capacidad de carga - 60.0 kg ; Altura general - 109.0 mm | 4.291 in ; Anchura de la rueda - 22.0 mm | 0.866 in ; Material de la rueda - Plástico
- Rango de precios
- 11,3305 € - 8,277 €
- Niveles de existencias
- 14 En stock
Atributos
-
Medida de orificio ciego
12.0 mm -
Capacidad de carga
60.0 kg -
Diámetro del orificio de montaje
12.0 mm -
Altura general
109.0 mm -
Diámetro de rueda
80.0 mm
Rueda giratoria - Capacidad de carga - 60.0 kg ; Altura general - 90.0 mm | 3.543 in ; Anchura de la rueda - 22.0 mm | 0.866 in ; Material de la rueda - Plástico
- Rango de precios
- 8,9281 € - 6,5245 €
- Niveles de existencias
- 220 En stock
Atributos
-
Medida de orificio ciego
12.0 mm -
Capacidad de carga
60.0 kg -
Diámetro del orificio de montaje
12.0 mm -
Altura general
90.0 mm -
Diámetro de rueda
63.0 mm
Rueda giratoria - Capacidad de carga - 100.0 kg ; Altura general - 108.0 mm | 4.252 in ; Anchura de la rueda - 35.0 mm | 1.378 in ; Material de la rueda - Fenólico
- Rango de precios
- 82,5505 € - 43,1696 €
- Niveles de existencias
- 10 En stock
Atributos
-
Medida de orificio ciego
12.0 mm -
Capacidad de carga
100.0 kg -
Altura de montaje
108.0 mm -
Diámetro del orificio de montaje
12.0 mm -
Altura general
108.0 mm
Rueda giratoria - Capacidad de carga - 80.0 kg ; Altura general - 159.0 mm | 6.26 in ; Anchura de la rueda - 27.0 mm | 1.063 in ; Material de la rueda - Plástico
- Rango de precios
- 24,6535 € - 11,0853 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Medida de orificio ciego
12.0 mm -
Capacidad de carga
80.0 kg -
Diámetro del orificio de montaje
12.0 mm -
Altura general
159.0 mm -
Diámetro de rueda
125.0 mm
Rueda giratoria - Capacidad de carga - 60.0 kg ; Altura general - 90.0 mm | 3.543 in ; Anchura de la rueda - 22.0 mm | 0.866 in ; Material de la rueda - Nylon
- Rango de precios
- 7,9348 € - 5,796 €
- Niveles de existencias
- 100 En stock
Atributos
-
Medida de orificio ciego
12.0 mm -
Capacidad de carga
60.0 kg -
Diámetro del orificio de montaje
12.0 mm -
Altura general
90.0 mm -
Diámetro de rueda
60.0 mm
Comprado con frecuencia
Facetas del producto
Gama de productos Patas, ruedas y puntillas
Conjunto de productos Ruedas giratorias
Tipo Ruedas giratorias
Características Bloqueo de freno Sin cierre
Material Metal Nylon Plástico Goma Acero inoxidable Acero
Montaje Orificio ciego Orificio del perno
Uso Aparatos eléctricos Industrial Maquinaria Muebles de oficina y punto de venta