Ruedas - Fenólicas

En stock

Las ruedas fenólicas están moldeadas bajo una presión y una temperatura altas para obtener una dureza que pueda usarse para soportar cargas. Estas ruedas son resistentes a las altas temperaturas, el agua y los agentes químicos.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Diámetro de rueda Anchura de la placa Material Capacidad de carga Altura general
494701
21,305 € - 40,9536 € 18 En stock
80.0 mm
100.0 mm
Acero
100.0 kg
108.0 mm
494711
33,3722 € - 33,3722 € En producción
80.0 mm
95.0 mm
Acero inoxidable
100.0 kg
108.0 mm
494702
41,1531 € - 85,6763 € En producción
100.0 mm
100.0 mm
Acero
150.0 kg
127.0 mm
494712
61,3918 € - 74,9152 € 18 En stock
100.0 mm
95.0 mm
Acero inoxidable
150.0 kg
127.0 mm
494703
41,6704 € - 41,6704 € 18 En stock
80.0 mm
100.0 mm
Acero
100.0 kg
108.0 mm
494713
44,9116 € - 86,3404 € 6 En stock
80.0 mm
95.0 mm
Acero inoxidable
100.0 kg
108.0 mm
494704
29,0225 € - 29,0225 € 2 En stock
100.0 mm
100.0 mm
Acero
150.0 kg
127.0 mm
494714
81,4405 € - 99,3643 € 6 En stock
100.0 mm
95.0 mm
Acero inoxidable
150.0 kg
127.0 mm
Rueda - Capacidad de carga:100.0 kg ; Diámetro de rueda:80.0 mm | 3.15 in ; Altura general - 108.0 mm | 4.252 in ; Material - Acero

494701

Rango de precios
40,9536 € - 21,305 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Material completo
    Acero zincado
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete de la rueda
    Plain
  • Material de la rueda
    Fenólico
  • Distancia entre orificios fijos
    60.0 mm
Rueda - Capacidad de carga:100.0 kg ; Diámetro de rueda:80.0 mm | 3.15 in ; Altura general - 108.0 mm | 4.252 in ; Material - Acero inoxidable

494711

Rango de precios
33,3722 € - 33,3722 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de cojinete de la rueda
    Liso
  • Material de la rueda
    Fenólico
  • Distancia entre orificios fijos
    60.0 mm
Rueda - Capacidad de carga:150.0 kg ; Diámetro de rueda:100.0 mm | 3.937 in ; Altura general - 127.0 mm | 5 in ; Material - Acero

494702

Rango de precios
85,6763 € - 41,1531 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material completo
    Acero zincado
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete de la rueda
    Plain
  • Material de la rueda
    Fenólico
  • Distancia entre orificios fijos
    60.0 mm
Rueda - Capacidad de carga:150.0 kg ; Diámetro de rueda:100.0 mm | 3.937 in ; Altura general - 127.0 mm | 5 in ; Material - Acero inoxidable

494712

Rango de precios
74,9152 € - 61,3918 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de cojinete de la rueda
    Plain
  • Material de la rueda
    Fenólico
  • Distancia entre orificios fijos
    60.0 mm
Rueda - Capacidad de carga:100.0 kg ; Diámetro de rueda:80.0 mm | 3.15 in ; Altura general - 108.0 mm | 4.252 in ; Material - Acero

494703

Rango de precios
41,6704 € - 41,6704 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Material completo
    Acero zincado
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete de la rueda
    Liso
  • Material de la rueda
    Fenólico
  • Distancia entre orificios fijos
    60.0 mm
Rueda - Capacidad de carga:100.0 kg ; Diámetro de rueda:80.0 mm | 3.15 in ; Altura general - 108.0 mm | 4.252 in ; Material - Acero inoxidable

494713

Rango de precios
86,3404 € - 44,9116 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de cojinete de la rueda
    Plain
  • Material de la rueda
    Fenólico
  • Distancia entre orificios fijos
    60.0 mm
Rueda - Capacidad de carga:150.0 kg ; Diámetro de rueda:100.0 mm | 3.937 in ; Altura general - 127.0 mm | 5 in ; Material - Acero

494704

Rango de precios
29,0225 € - 29,0225 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Material completo
    Acero zincado
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete de la rueda
    Liso
  • Material de la rueda
    Fenólico
  • Distancia entre orificios fijos
    60.0 mm
Rueda - Capacidad de carga:150.0 kg ; Diámetro de rueda:100.0 mm | 3.937 in ; Altura general - 127.0 mm | 5 in ; Material - Acero inoxidable

494714

Rango de precios
99,3643 € - 81,4405 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de cojinete de la rueda
    Plain
  • Material de la rueda
    Fenólico
  • Distancia entre orificios fijos
    60.0 mm

Comprado con frecuencia

Ruedas - Esféricas
Ruedas - Esféricas
Ruedas - Esféricas
Ruedas - Polímero termoplástico
Ruedas - Polímero termoplástico
Ruedas - Polímero termoplástico
Ruedas - Niveladoras multifuncionales
Ruedas - Niveladoras multifuncionales
Ruedas - Niveladoras multifuncionales
Ruedas rígidas con plato
Ruedas rígidas con plato
Ruedas rígidas con plato
Ruedas - Levina
Ruedas - Levina
Ruedas - Levina
Ruedas - Termoplásticas
Ruedas - Termoplásticas
Ruedas - Termoplásticas
Placas para ruedas
Placas para ruedas
Placas para ruedas
Ruedas giratorias con vástago y orificio de perno - Vásta...
Ruedas giratorias con vástago y orificio de perno - Vástago de cuel...
Ruedas giratorias con vástago y orificio de perno - Vástago de cuello de cisne
Ruedas - Linea
Ruedas - Linea
Ruedas - Linea
Ruedas - Plato fijo
Ruedas - Plato fijo
Ruedas - Plato fijo

Comprado con frecuencia

Espaciadores de POM redondos sin rosca
Espaciadores de POM redondos sin rosca
Espaciadores de POM redondos sin rosca
Espaciadores de poliestireno redondos sin rosca
Espaciadores de poliestireno redondos sin rosca
Espaciadores de poliestireno redondos sin rosca
Espaciadores de PVC redondos sin rosca
Espaciadores de PVC redondos sin rosca
Espaciadores de PVC redondos sin rosca
Espaciadores de poliamida redondos sin rosca
Espaciadores de poliamida redondos sin rosca
Espaciadores de poliamida redondos sin rosca
Espaciadores metálicos redondos sin rosca
Espaciadores metálicos redondos sin rosca
Espaciadores metálicos redondos sin rosca
Arandelas de acabado
Arandelas de acabado
Arandelas de acabado
Arandelas planas - De plástico
Arandelas planas - De plástico
Arandelas planas - De plástico
Arandelas planas - Goma
Arandelas planas - Goma
Arandelas planas - Goma
Arandelas de retención
Arandelas de retención
Arandelas de retención
Arandelas de hombro
Arandelas de hombro
Arandelas de hombro