Ruedas - Esféricas

En stock

Ruedas - Esféricas con placa que tienen bolas redondas que permiten el movimiento en cualquier dirección y pueden usarse como rueda o invertidas como unidad de bola de transferencia. Tanto las bolas como el apoyo se refuerzan para prolongar su vida.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Diámetro de rueda Capacidad de carga
499610
5,3315 € - 11,9869 € 130 En stock
45.0 mm
15.0 kg
499603
3,959 € - 5,4285 € 6 En stock
35.0 mm
12.0 kg
499602
0,6471 € - 0,6471 € 294 En stock
45.0 mm
15.0 kg
499605
3,959 € - 3,959 € 221 En stock
35.0 mm
12.0 kg
499601
0,322 € - 0,322 € En producción
35.0 mm
12.0 kg
499604
4,6875 € - 4,6875 € En producción
15.0 mm
15.0 kg
499606
4,7719 € - 6,5257 € 4 En stock
45.0 mm
15.0 kg
Rueda esférica con placa - Longitud de la placa:38.0 mm | 1.496 in ; Anchura de la placa:38.0 mm | 1.496 in ; Diámetro de rueda - 45.0 mm | 1.772 in

499610

Rango de precios
11,9869 € - 5,3315 €

Niveles de existencias
130 En stock
Atributos
  • Material de la bola
    PP
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polipropileno
  • Material
    PP
  • Tipo de montaje
    Placa cuadrada
Rueda esférica con placa - Longitud de la placa:38.0 mm | 1.496 in ; Anchura de la placa:38.0 mm | 1.496 in ; Diámetro de rueda - 35.0 mm | 1.378 in

499603

Rango de precios
5,4285 € - 3,959 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Material de la bola
    PP
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polipropileno
  • Material
    PP
  • Tipo de montaje
    Placa cuadrada
Rueda - Capacidad de carga:15.0 kg ; Diámetro de rueda:45.0 mm | 1.772 in ; ; Color - Negro

499602

Rango de precios
0,6471 € - 0,6471 €

Niveles de existencias
294 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de cojinete de la rueda
    Liso
  • Material de la rueda
    Polipropileno
Rueda - Capacidad de carga:12.0 kg ; Diámetro de rueda:35.0 mm | 1.378 in ; ; Color - Negro

499605

Rango de precios
3,959 € - 3,959 €

Niveles de existencias
221 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estándar de rosca
    Métrico
  • Tipo de cojinete de la rueda
    Liso
  • Material de la rueda
    Polipropileno
Rueda - Capacidad de carga:12.0 kg ; Diámetro de rueda:35.0 mm | 1.378 in ; ; Color - Negro

499601

Rango de precios
0,322 € - 0,322 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de cojinete de la rueda
    Liso
  • Material de la rueda
    Polipropileno
Rueda esférica con placa - Longitud de la placa:38.0 mm | 1.496 in ; Anchura de la placa:38.0 mm | 1.496 in ; Diámetro de rueda - 15.0 mm | 0.591 in

499604

Rango de precios
4,6875 € - 4,6875 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material de la bola
    PP
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polipropileno
  • Material
    PP
  • Tipo de montaje
    Placa cuadrada
Rueda - Capacidad de carga:15.0 kg ; Diámetro de rueda:45.0 mm | 1.772 in ; ; Color - Negro

499606

Rango de precios
6,5257 € - 4,7719 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estándar de rosca
    Métrico
  • Tipo de cojinete de la rueda
    Liso
  • Material de la rueda
    Polipropileno

Comprado con frecuencia

Facetas del producto

Gama de productos Patas, ruedas y puntillas

Conjunto de productos Ruedas giratorias

Tipo Rueda esférica

Material Plástico

Montaje Plato

Uso Aparatos eléctricos Muebles de oficina y punto de venta