Junta de cordón redondo con perfiles de esponja de EPDM o EPDM sólido acabada en negro.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Material | Diámetro exterior | Compra | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,11 € - 6,44 € | 21 En stock |
Esponja de EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||||
47,99 € - 50,52 € | En producción |
Esponja de EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
10304587 | 16,12 € - 16,97 € | 39 En stock |
EPDM sólido
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||
2,92 € - 3,07 € | 75 En stock |
Esponja de EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
||||||||
22,00 € - 23,16 € | 1 En stock |
Esponja de EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
7,93 € - 8,73 € | En producción |
EPDM sólido
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||||
34,76 € - 36,59 € | 3 En stock |
EPDM sólido
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||||
9,07 € - 9,54 € | En producción |
Esponja de EPDM
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
22,8336 € - 28,1896 € | En producción |
EPDM sólido
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
24,92 € - 26,24 € | 5 En stock |
EPDM sólido
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
5,47 € - 5,76 € | 464 En stock |
Esponja de EPDM
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
30,36 € - 31,96 € | 2 En stock |
Esponja de EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||||
10,45 € - 10,99 € | 12 En stock |
EPDM sólido
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
61,05 € - 64,27 € | 4 En stock |
EPDM sólido
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar