Rollos de cinta de película - Duraco Rojo
Las cintas Duraco Rojo son cintas de doble cara, transparentes y de alto rendimiento diseñadas para aplicaciones difíciles de pegar. Cuenta con una fuerte resistencia a los plastificantes, soporta las aplicaciones de altas temperaturas y se adhiere bien a los revestimientos UV. La transparencia de las cintas Duraco™ Rojo permite que la imagen se vea con claridad y se lea perfectamente, ni amarillea ni se ve borrosa. Almacenada en rollos de hasta 750 pies de longitud para aplicaciones automáticas y en piezas precortadas para ahorrar tiempo en las aplicaciones manuales. Especificaciones: Adhesivo: permanente de base acrílica en ambos lados Temperatura de aplicación: de 65 F a 100 F Temperatura de servicio: de 14 F a 300 F Grosor: 8 mm (adhesivo con portador) Diámetro central: 3 pulgadas. Aplicaciones: Carteles Expositores del punto de venta. Gráficos con revestimiento UV. Extrusiones de perfiles. Sustratos de baja densidad como PE y PP
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
Filtrar o buscar variantes
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Ordenar por
NingunoVista rápida | Código de artículo | Rango de precios | Disponibilidad | Anchura del adhesivo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D491358 | 4,3391 € - 5,0148 € | En producción |
6.0 mm
|
||||||||
D491337 | 17,8632 € - 20,5554 € | En producción |
25.0 mm
|
||||||||
D491321 | 8,5515 € - 9,8501 € | En producción |
12.0 mm
|
||||||||
D491367 | 6,5034 € - 7,4852 € | En producción |
9.0 mm
|
||||||||
D491330 | 13,598 € - 15,6462 € | En producción |
19.0 mm
|
||||||||
D492398 | 32,4643 € - 37,0357 € | En producción |
50.0 mm
|
||||||||
Rollo de cinta de película sin cortar - Color - Transparente ; Tipo de adhesivo - Acrílico modificado de alto rendimiento, de doble cara ; Anchura del adhesivo - 6.0 mm | 0.236 in ; Longitud del rollo - 50 m | 164.042 ft
- Rango de precios
- 5,0148 € - 4,3391 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Portador adhesivo
Película -
Tipo de adhesivo
Acrílico modificado de alto rendimiento, de doble cara -
Color
Transparente -
Material
Película -
Color del protector de liberación
Rojo.
Rollo de cinta de película sin cortar - Color - Transparente ; Tipo de adhesivo - Acrílico modificado de alto rendimiento, de doble cara ; Anchura del adhesivo - 25.0 mm | 0.984 in ; Longitud del rollo - 50 m | 164.042 ft
- Rango de precios
- 20,5554 € - 17,8632 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Portador adhesivo
Película -
Tipo de adhesivo
Acrílico modificado de alto rendimiento, de doble cara -
Color
Transparente -
Material
Película -
Color del protector de liberación
Rojo.
Rollo de cinta de película sin cortar - Color - Transparente ; Tipo de adhesivo - Acrílico modificado de alto rendimiento, de doble cara ; Anchura del adhesivo - 12.0 mm | 0.472 in ; Longitud del rollo - 50 m | 164.042 ft
- Rango de precios
- 9,8501 € - 8,5515 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Portador adhesivo
Película -
Tipo de adhesivo
Acrílico modificado de alto rendimiento, de doble cara -
Color
Transparente -
Material
Película -
Color del protector de liberación
Rojo.
Rollo de cinta de película sin cortar - Color - Transparente ; Tipo de adhesivo - Acrílico modificado de alto rendimiento, de doble cara ; Anchura del adhesivo - 9.0 mm | 0.354 in ; Longitud del rollo - 50 m | 164.042 ft
- Rango de precios
- 7,4852 € - 6,5034 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Portador adhesivo
Película -
Tipo de adhesivo
Acrílico modificado de alto rendimiento, de doble cara -
Color
Transparente -
Material
Película -
Color del protector de liberación
Rojo.
Rollo de cinta de película sin cortar - Color - Transparente ; Tipo de adhesivo - Acrílico modificado de alto rendimiento, de doble cara ; Anchura del adhesivo - 19.0 mm | 0.748 in ; Longitud del rollo - 50 m | 164.042 ft
- Rango de precios
- 15,6462 € - 13,598 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Portador adhesivo
Película -
Tipo de adhesivo
Acrílico modificado de alto rendimiento, de doble cara -
Color
Transparente -
Material
Película -
Color del protector de liberación
Rojo.
Rollo de cinta de película sin cortar - Color - Transparente ; Tipo de adhesivo - Acrílico modificado de alto rendimiento, de doble cara ; Anchura del adhesivo - 50.0 mm | 1.969 in ; Longitud del rollo - 50 m | 164.042 ft
- Rango de precios
- 37,0357 € - 32,4643 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Portador adhesivo
Película -
Tipo de adhesivo
Acrílico modificado de alto rendimiento, de doble cara -
Color
Transparente -
Material
Película -
Color del protector de liberación
Rojo.
Comprado con frecuencia
Facetas del producto
Gama de productos Cintas
Conjunto de productos Cinta
Tipo Cinta de película
Tipo de adhesivo Base acrílica
Características De doble cara
Extraíble Permanente
Especial Alto rendimiento