10631324
D491167
PRODUCTO DESCATALOGADO
Este producto ya no está disponible.
Llámenos al 900 802 600 para detallarnos su consulta
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhesive Carrier | Film |
---|---|
Adhesive Type | Hot Melt Rubber-Based |
Colour | Translucent |
Release Liner Color | Blue |
Removability | Permanent |
Type of release liner | Finger Lift |
Adhesive + Carrier Thickness | 80.0 µm |
Adhesive + Carrier Thickness | 80.0 µm |
Liner Thickness | 50.0 µm |
Liner Thickness | 50.0 µm |
Liner Width | 12.0 mm |
Liner Width | 0.472 in |
Overall Length | 5000 m |
Overall Length | 16404.199 ft |
Roll Length | 5000.0 m |
Roll Length | 16404.199 ft |
Commodity Code | 3919908099 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar