10628744
D491047
PRODUCTO DESCATALOGADO
Este producto ya no está disponible.
Llámenos al 900 802 600 para detallarnos su consulta
Adhesive Carrier | Film |
---|---|
Adhesive Type | Water-Based Acrylic on Permanent Side and Peelable Water-Based Acrylic on Resealable Side |
Colour | Translucent |
Release Liner Color | Clear |
Removability | One Side Permanent;One Side Removable |
Type of release liner | Finger Lift |
Adhesive + Carrier Thickness | 50.0 µm |
Adhesive + Carrier Thickness | 50.0 µm |
Liner Thickness | 50.0 µm |
Liner Thickness | 50.0 µm |
Liner Width | 8.0 mm |
Liner Width | 0.315 in |
Overall Length | 15000 m |
Overall Length | 49212.598 ft |
Roll Length | 15000.0 m |
Roll Length | 49212.598 ft |
Commodity Code | 3919101990 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar